(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

微動開關式滾柱型機械閥(集中排氣型)

微動開關式滾柱型機械閥(集中排氣型)

【特長】
・推動式氣壓開關閥。
・採用線軸閥機構,操作性不受壓力影響。
・備有有排氣機能3向閥及無排氣機能雙向閥2種類型。
・埋入型可透過旋轉,於任意方向取出配管。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MVM43-RJ
MVM43A-RJ
MVM63-RJ
MVM63A-RJ
型號數量折扣標準
出貨日
切換位置數 連接軟管直徑 有效截面積
(mm2)
3天~ 2位置常閉型φ43
3天~ 2位置常開φ43
10天~ 2位置常閉型φ67
3天~ 2位置常開φ67

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體形狀 微動開關型 氣孔數 3孔口 切換操作 柱塞
配管口的種類 快速配管 配管的種類和方向 直接側面 安裝方法 側面
保持操作狀態 2位置彈簧復位 定位柱種類 滾筒 排氣方式 集中排氣

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767