(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

腳踏切換式機械閥

腳踏切換式機械閥

【特長】
・推動式氣壓開關閥。
・採用線軸閥機構,操作性不受壓力影響。
・備有有排氣機能3向閥及無排氣機能雙向閥2種類型。
・埋入型可透過旋轉,於任意方向取出配管。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

メカ式切換弁 メカニカルバルブ フットスイッチ:関連画像メカ式切換弁 メカニカルバルブ フットスイッチ:関連画像メカ式切換弁 メカニカルバルブ フットスイッチ:関連画像

型號
MVF42
MVF42A
MVF43
MVF43A
MVF62
MVF62A
MVF63
MVF63A
型號數量折扣標準
出貨日
氣孔數 切換位置數 連接軟管直徑 有效斷面積
(mm2)
4天~ 2孔口2位置常閉型φ43
11天~ 2孔口2位置常開φ43
11天~ 3孔口2位置常閉型φ43
11天~ 3孔口2位置常開φ43
4天~ 2孔口2位置常閉型φ67
4天~ 2孔口2位置常開φ67
4天~ 3孔口2位置常閉型φ67
4天~ 3孔口2位置常開φ67

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體形狀 踏板型 切換操作 腳踏開關 配管口的種類 快速配管
配管的種類和方向 直接側面 保持操作狀態 2位置彈簧復位

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767