(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

推動式機械閥 空氣開關型

推動式機械閥 空氣開關型

【特長】
・推動式氣壓開關閥。
・採用線軸閥機構,操作性不受壓力影響。
・備有有排氣機能3向閥及無排氣機能雙向閥2種類型。
・埋入型可透過旋轉,於任意方向取出配管。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

メカ式切換弁 メカニカルバルブ エアスイッチ:関連画像

\r\n

メカ式切換弁 メカニカルバルブ エアスイッチ:関連画像

\r\n

メカ式切換弁 メカニカルバルブ エアスイッチ:関連画像

型號
MVU42
MVU43
MVU62
MVU63
型號數量折扣標準
出貨日
氣孔數 連接軟管直徑 有效截面積
(mm2)
排氣方式
11天~ 2孔口φ43-
4天~ 3孔口φ43大氣開放
4天~ 2孔口φ65-
4天~ 3孔口φ65大氣開放

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體形狀 垂直區塊型 切換位置數 2位置常閉型 切換操作 按鍵
配管口的種類 快速配管 配管的種類和方向 其他 安裝方法 底面
保持操作狀態 固定 按鈕種類 蘑菇狀

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767