(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/2/2 9:00 ~ 2/3 1:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

插入環【包裝數為10】

插入環

【特長】
・從內側開始防止軟管尺寸變化。
・轉接極軟軟管的管接頭時適用。
・※使用接有快速接頭的軟管時,請務必使用。

(i)請注意

  • 由於製程變更,並改善插入環的作業性,本系列商品外觀變更,變更內容請參考產品資訊說明。既有規格商品庫存販售完畢後將陸續變更。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


插入環的規格

インサートリング:関連画像

插入環的外觀

インサートリング:関連画像

插入環使用範例

適用尺寸 公制尺寸

記號 042506400860106510751080
外徑(mm) φ4φ6φ8φ10
內徑(mm) φ2.5φ4φ6φ6.5φ7.5φ8
代號12801290 1613 
外徑(mm)φ12 φ16
內徑(mm)φ8φ9 φ13
  •  
  • ※ 適用軟管尺寸一覽表請參照型錄。
  •  
型號
WR0425
WR0640
WR0850
WR0860
WR1065
WR1075
WR1280
WR1290
WR1613
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1 適用軟管內徑

包裝數為10

4天~ 4φ2.5

包裝數為10

4天~ 6φ4

包裝數為10

4天~ 8φ5

包裝數為10

4天~ 8φ6

包裝數為10

4天~ 10φ6.5

包裝數為10

4天~ 10φ7.5

包裝數為10

4天~ 12φ8

包裝數為10

4天~ 12φ9

包裝數為10

4天~ 16φ13

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭相關零件

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767