(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

擒縱器

擒縱器

使用擒縱器,可輕鬆分離連續輸送的工件。
【特長】
・正確分離零件與製品・正確的位置為提高後續夾持、搬運、組裝動作品質的基本。
・以具備高保持力與耐橫向荷重的機能為著眼點開發出的堅固設計

(i)請注意

  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

輕鬆分離連續輸送的工件 擒縱器

擒縱器:相關圖像

MACHINE ENGINEERING的擒縱器是僅以1個旋轉致動器操作2個滑塊的新方式。

與有2座氣壓缸的機構相比,零件數量減少為1/2,可提供
優點1 經濟實惠
優點2 節省空間的工件分離
等優點。

使用實例

以影片及圖片來介紹在輸送帶、棧板上的分離範例

取放機構上的分離動作

擒縱器:相關圖像

以手動操作分離的示意圖

擒縱器:相關圖像

輸送帶上的分離作業

1個動作即能進行正確的分離作業。

擒縱器:相關圖像

在滑道上的分離作業

因附有把手,即使關閉氣壓也能手動調整。

擒縱器:相關圖像

棧板上的分離

X9706B的本體前後兩端裝有導件。高剛性。

擒縱器:相關圖像

托盤間距進給

可用1個間距為單位推進棧板。
配合巧思即可擴大用途。

擒縱器:相關圖像

基本動作說明

重點為透過(2)與(4)的操作,讓兩個滑塊暫時停止在最靠前的位置且平行排列!確實停止工件的流動並加以分離。

擒縱器:相關圖像

擒縱器可提供的優點

  1. 優點1 實現經濟實惠的裝置

    與有2座氣壓缸的機構相比,零件數量減少為1/2,非常經濟實惠。

  2. 優點2 工件分離可節省空間且輕鬆控制

    用1個旋轉致動器讓2個滑塊運作,實現節省空間及系統簡單化。可以用一個閥體輕鬆控制。

    擒縱器:相關圖像

  3. 優點3 無震動,不傷工件

    藉由鎖定凸輪機構吸收滑塊運動時的衝擊。
    (微型)

    擒縱器:相關圖像

  4. 優點4 系列產品豐富,可配合工件對應廣泛用途

    最適合小型工件的「微型」。最適合大型工件或棧板的「高剛性」型。
    可從擁有30年實績的3種標準型中,配合用途選擇所適合的規格。

    擒縱器:相關圖像

型號
X9702A
X9702B
X9702C
X9706B
型號數量折扣標準
出貨日
行程
(mm)
型號種類
5天~ 5基本型號
22天~ 5附感應器型號
22天~ 5連結器型號
23天~ 18附感應器型號

Loading...

  1. 1

基本資訊

感應器數量(個) 感應器規格

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767