(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

SCA2、JSC3、USC用零件 單臂固定架

SCA2、JSC3、USC用零件 單臂固定架

安裝於氣缸的安裝零件。
【特長】
・SCA2、JSC3、USC系列用。
・材質:鑄鐵(塗裝處理)。
【用途】
・作為單臂固定架(B1、B3)。

■CKD產品選定頁面請見此處

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

SCA2・JSC3・USC用零件 單臂托架規格

單臂固定架(B1)

 

(單位:mm)

 

尺寸圖

尺寸圖

型號適用軟管內徑
(mm)
CCDCFCICQDFGKMRSD重量
(kg)
S1-B1-404091232181814106.5571240.50.32
S1-B1-505091232181814106.56612480.38
S1-B1-636391437242014106.58016590.57
S1-B1-80801420523028201410.59820741.27
S1-B1-1001001420523028201610.511820901.64

單臂固定架(B3)

 

(單位:mm)

 

尺寸圖

尺寸圖

型號適用軟管內徑
(mm)
CCDCFCQDFGKKAKBMRSDSE重量
(kg)
S1-B3-40φ40・φ5091240181486.5855717.51265350.44
S1-B3-63φ63111450201710810567201680400.77
S1-B3-80φ80・φ10014206528201210130933020100601.64
型號
S1-B1-40
S1-B1-50
S1-B1-80
S1-B3-40
S1-B3-63
S1-B3-80
型號數量折扣標準
出貨日
固定型式 適用氣缸內徑(mm)
4天~ 單臂固定架(B1)40
4天~ 單臂固定架(B1)50
4天~ 單臂固定架(B1)80
4天~ 單臂固定架(B3)40、50
4天~ 單臂固定架(B3)63
4天~ 單臂固定架(B3)80、100

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 吊耳 適用氣缸系列 SCA2・JSC3・USC

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767