(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

氣缸開關 E系列耐熱用

氣缸開關 E系列耐熱用

適用氣缸:SCA2-L2T(E0)・SSD-T1L(ET0)・SSD2-T1L(ET0)。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
SW-E0
SW-ET0H
型號數量折扣標準
出貨日
接線方式 導線形狀 導線長度
(m)
導線厚度
(mm2)
導線種類
4天~ 端子L字型
4天~ 橡膠絕緣纜線直型10.5耐熱氟絕緣

Loading...

  1. 1

基本資訊

感應器種類 有接點 輸出形式 配線方式 2線式
商品類型 本體 接線數量(線) 2 指示燈種類 發光二極體(ON時亮燈)
電源電壓 用途 耐熱用 雙色顯示
接點種類 有接點 負荷電壓 DC12/24V 負荷電流 5mA~50mA

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767