(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

浮動接頭 FJ-0系列

浮動接頭 FJ-0系列

【特長】
・芯、平行度對齊容易。
・可在短時間內安裝。
・體積小又能對應高拉伸力、壓縮力。
・已填充潤滑劑,無須給油。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
FJ-0-3
FJ-0-4
FJ-0-5
FJ-0-6
FJ-0-8
FJ-0-8-1.25
FJ-0-10
FJ-0-12
FJ-0-12-1.25
FJ-0-14
FJ-0-16
FJ-0-18
FJ-0-22
FJ-0-26
FJ-0-30
FJ-0-40
FJ-0-45
型號數量折扣標準
出貨日
接續螺牙No. M
(mm)
接續螺牙No. p
(mm)
外殼 最大使用拉伸壓縮力
(kN)
容許偏心量 U
(mm)
螺牙公稱直徑×螺距
4天~ M3~M80.5~0.8黃銅(鍍無電解鎳)0.0190.5M3X0.5
4天~ M3~M80.5~0.8黃銅(鍍無電解鎳)0.0530.5M4X0.7
4天~ M3~M80.5~0.8黃銅(鍍無電解鎳)0.1210.5M5X0.8
4天~ M3~M81~1.75[鋼] 鋼(三價鉻酸鹽處理)1.080.75M6X1.0
4天~ M3~M81~1.75[鋼] 鋼(三價鉻酸鹽處理)1.080.75M8X1.0
4天~ M3~M81~1.75[鋼] 鋼(三價鉻酸鹽處理)1.080.75M8X1.25
4天~ M10~M181~1.75[鋼] 鋼(三價鉻酸鹽處理)2.450.75M10X1.25
4天~ M10~M181~1.75[鋼] 鋼(三價鉻酸鹽處理)2.450.75M12X1.5
4天~ M10~M181~1.75[鋼] 鋼(三價鉻酸鹽處理)2.450.75M12X1.25
4天~ M10~M181~1.75[鋼] 鋼(三價鉻酸鹽處理)5.881M14X1.5
6天~ M10~M181~1.75[鋼] 鋼(三價鉻酸鹽處理)10.81.5M16X1.5
4天~ M10~M181~1.75[鋼] 鋼(三價鉻酸鹽處理)10.81.5M18X1.5
4天~ M20~M261~1.75[鋼] 鋼(三價鉻酸鹽處理)17.62M22X1.5
4天~ M20~M261~1.75[鋼] 鋼(三價鉻酸鹽處理)27.53M26X1.5
6天~ M30~M361~1.75[鋼] 鋼(三價鉻酸鹽處理)60.83M30X1.5
4天~ M40~M451~1.75[鋼] 鋼(三價鉻酸鹽處理)87.34M40X1.5
4天~ M40~M451~1.75[鋼] 鋼(三價鉻酸鹽處理)1084M45X1.5
型號
型號數量折扣標準
出貨日
接續螺牙No. M
(mm)
接續螺牙No. p
(mm)
外殼 最大使用拉伸壓縮力
(kN)
容許偏心量 U
(mm)
螺牙公稱直徑×螺距

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 浮動接頭 使用氣壓缸 氣壓缸 接續種類 氣壓缸側 內牙
接續種類 工件側 外牙 安裝 基本型 桿螺栓 合金鋼(三價鉻酸鹽處理)
使用溫度範圍(℃) -10::60 搖動角度 (deg) ±5

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引