(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

浮動接頭 FJ-F系列

浮動接頭 FJ-F系列

【特長】
・芯、平行度對齊容易。
・可在短時間內安裝。
・體積小又能對應高拉伸力、壓縮力。
・已填充潤滑劑,無須給油。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
FJ-F-8
FJ-F-8-1.25
FJ-F-10
FJ-F-12
FJ-F-12-1.25
FJ-F-14
FJ-F-16
FJ-F-18
FJ-F-22
FJ-F-26
FJ-F-30
FJ-F-36
FJ-F-40
FJ-F-45
型號數量折扣標準
出貨日
接續螺牙No. M
(mm)
最大使用拉伸壓縮力
(kN)
容許偏心量 U
(mm)
螺牙公稱直徑×螺距
4天~ M3~M81.080.75M8X1.0
4天~ M3~M81.080.75M8X1.25
4天~ M10~M182.450.75M10X1.25
6天~ M10~M182.450.75M12X1.5
6天~ M10~M182.450.75M12X1.25
4天~ M10~M185.881M14X1.5
4天~ M10~M1810.81.5M16X1.5
4天~ M10~M1810.81.5M18X1.5
4天~ M20~M2617.62M22X1.5
4天~ M20~M2627.53M26X1.5
4天~ M30~M3660.83M30X1.5
4天~ M30~M3687.34M36X1.5
7天~ M40~M4587.34M40X1.5
4天~ M40~M451084M45X1.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 浮動接頭 使用氣壓缸 氣壓缸 接續種類 氣壓缸側 內牙
接續螺牙No. p(mm) 1~1.75 外殼 鋼(三價鉻酸鹽處理) 安裝 法蘭型
桿螺栓 合金鋼(三價鉻酸鹽處理) 使用溫度範圍(℃) -10::60 搖動角度 (deg) ±5

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767