(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

高精度平面鋁框全反射面鏡

高精度平面鋁框全反射面鏡

在經光學研磨的基板上真空蒸鍍鋁的全反射面鏡。在紅外線區域可展現出幾近平面的高反射特性。
【特長】
・由於入射角的反射率相依性小,因此作為光學設備校準使用的面鏡,可發揮充分的功能、且價格實惠。
・為防止表面氧化等造成反射率下降,因此有實施二氧化矽(Si02)塗層。
【用途】
・光學實驗。
・光學設備的校準。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

高精度平面鋁框全反射鏡面的規格

高精度平面鋁框全反射鏡面外觀

高精度平面鋁框全反射鏡面外觀

高精度平面鋁框全反射鏡面尺寸圖

高精度平面鋁框全反射鏡面尺寸圖

高精度平面鋁框全反射鏡面反射率特性資料(入射角45°)

高精度平面鋁框全反射鏡面反射率特性資料(入射角45°)

 
型式外徑 φD
(mm)
厚度t
(mm)
S01-20-1/10φ20(外徑20mm)5
S01-25-1/10φ25(外徑25mm)
S01-30-1/10φ30(外徑30mm)
S01-50-1/10φ50(外徑50mm)6
形狀圓形
材質BK7
外徑公差+0
-0.2mm
厚度公差±0.1mm
平行度5秒以內
塗層SiO2+Al
面精度反射波面 λ/10※
面精度測定波長λ=632.8mm
背面光學研磨
外觀規格MIL Scratch & Dig 40-20
有效徑中心90%的圓
  • ※ 塗層前的面精度。
型號
S01-20-1/10
S01-25-1/10
S01-30-1/10
S01-50-1/10
型號數量折扣標準
出貨日
厚度
(mm)
4天~ 5
4天~ 5
4天~ 5
9天~ 6

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

塗層 AI+SiO2 材質 BK7

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767