(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

方型鏡座 F53

方型鏡座 F53

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

用於固定方型面鏡、濾鏡、投影板等的光學用固定座。
【特長】
・固定時使用2顆螺絲鎖緊。
・固定座的寬度有60mm與100mm 2種。
【用途】
・光學實驗。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

方型鏡座 F53的規格

F53外觀

F53外觀

F53-60尺寸圖

F53-60尺寸圖

F53-100尺寸圖

F53-100尺寸圖

型式固定座寬度[mm]固定座高度 H[mm]使用鏡面厚度[MAX mm]
F53-60603310
F53-1001003310

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
F53-60
F53-100
型號數量折扣標準
出貨日
適用鏡頭直徑
(φ)
4天~ 60
4天~ 100

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

螺絲 33

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767