(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

樹脂環 F99

樹脂環 F99

將鏡頭及面鏡固定於製造商固定座用的光學用固定座。
【特長】
・針對製造商固定座專用而設計的產品。
・即使直徑相同,形狀也可能會依產品而有所差異,敬請注意。
【用途】
・光學實驗。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

樹脂環 F99的規格

F99外觀

F99外觀

F99尺寸圖

F99尺寸圖

型式適用固定座直徑外徑(φD)內徑(φd )
F99-1φ109.57
F99-2φ12.712.29.5
F99-3φ1514.512
F99-4φ2019.517
F99-6φ252522
F99-7φ3029.526
F99-8φ3534.531
F99-9φ38.137.534
F99-10φ4039.536
F99-11φ5049.545
F99-12φ50.849.546
F99-13φ6059.555
F99-14φ76.275.771
F99-15φ8079.574

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
F99-1
F99-2
F99-3
F99-4
F99-6
F99-7
F99-8
F99-9
F99-10
F99-11
F99-12
F99-13
F99-14
F99-15
型號數量折扣標準
出貨日
使用固定座
8天~ F40-10
8天~ F40-12.7
4天~ F40-15
9天~ F40-20
4天~ F40-25
7天~ F40-30
9天~ F40-35
4天~ F40-38.1
4天~ F40-40
4天~ F40-50
4天~ F40-50.8
8天~ F40-60
8天~ F40-76.2
8天~ F40-80

Loading...

  1. 1
 

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767