(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

小型平板 A65

小型平板 A65

可將光學系統輕鬆組件化的平板。
【特長】
・系列產品中最為小型的平板。
・將OPT STATION、40mm滑台等組合並組件化。
・固定在除震台及平板上,可輕鬆移動、保管。
・頂面可攻牙加工的矩陣孔,M3設定為8mm與16mm,M6則為25mm。
・全部皆為通孔。
・固定於除震台等,己實施M6用螺栓孔加工。
・平面度:0.20mm以下。
【用途】
・光學實驗。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

OPS 小型平板 A65的規格

A65外觀

A65外觀

可將OPT STATION、40mm滑台等構成的光學系統輕鬆元件化。

將小型固定座等安裝在小型平板(A65-2)加以元件化的範例。

將小型固定座等安裝在小型平板(A65-2)加以元件化的範例。
採用底板A24-3、4、活動底板A21-21、22和光軸高度元件對準用隔離片等,使元件化更輕鬆。

A65-1P8尺寸圖

A65-1P8尺寸圖

A65-2尺寸圖

A65-2尺寸圖

A65-2P8尺寸圖

A65-2P8尺寸圖

A65-3尺寸圖

A65-3尺寸圖

型式尺寸[mm]上面攻牙重量[kg]
A65-1P8150×200M3-8矩陣0.8
A65-2250×350M3-16矩陣2.3
A65-2P8250×350M3-8矩陣2.3
A65-3150×250M6-25矩陣1.16

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
A65-1P8
A65-2
A65-2P8
A65-3
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸
(mm)
上面攻牙
4天~ 150×200M3間距8mm
4天~ 250×350M3間距16mm
9天~ 250×350M3間距8mm
4天~ 150×250M6間距25mm

Loading...

  1. 1
 

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767