(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

旋轉式十字夾 A45-16/17/18

旋轉式十字夾 A45-16/17/18

支柱或金屬桿可固定為任意角度。
【特長】
・以夾鉗實施支柱、金屬桿的固定。
・根據適用直徑的組合有3種。配合用途選擇。
【用途】
・光學實驗。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

旋轉式十字夾 A45-16/17/18的規格

旋轉式十字夾鉗的外觀

旋轉式十字夾鉗的外觀

A45-16尺寸圖

A45-16尺寸圖

A45-17尺寸圖

A45-17尺寸圖

A45-18尺寸圖

A45-18尺寸圖

若單純進行圓孔加工至金屬桿可置入的尺寸,金屬桿只能以2點進行固定,剛性較弱且不穩定。本公司產品經逃溝加工,可由3點牢靠固定。

若單純進行圓孔加工至金屬桿可置入的尺寸,金屬桿只能以2點進行固定,剛性較弱且不穩定。
本公司產品經逃溝加工,可由3點牢靠固定。

型式適用金屬棒直徑型式自重[kg]
A45-16φ12-φ12旋轉(360°)0.1
A45-17φ12-φ20旋轉(360°)0.14
A45-18φ20-φ20旋轉(360°)0.14

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
A45-16
A45-17
A45-18
型號數量折扣標準
出貨日
適用金屬棒直徑
(φ)
4天~ 12-12
4天~ 12-20
4天~ 20-20

Loading...

  1. 1
 

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767