(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

旋轉式(把手型)十字夾

旋轉式(把手型)十字夾

重荷重用十字夾。
【特長】
・固定為開縫固定式。
・握住開縫的固定部,再錯開夾鉗部即可確實固定。
・根據適用直徑的組合有3種。
・支柱或金屬桿可固定為任意角度。
【用途】
・光學實驗。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

旋轉式(把手型)十字夾 A45-19N/20N/21N的規格

旋轉式(把手型)十字夾的外觀

旋轉式(把手型)十字夾的外觀

A45-19N尺寸圖

A45-19N尺寸圖

A45-20N尺寸圖

A45-20N尺寸圖

A45-21N尺寸圖

A45-21N尺寸圖

型式適用金屬棒直徑型式自重[kg]
A45-19Nφ12-φ12旋轉式(360°)重荷重用0.1
A45-20Nφ12-φ20旋轉式(360°)重荷重用0.18
A45-21Nφ20-φ20旋轉式(360°)重荷重用0.23

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
A45-19N
A45-20N
A45-21N
型號數量折扣標準
出貨日
適用金屬棒直徑
(φ)
4天~ 12-12
4天~ 12-20
4天~ 20-20

Loading...

  1. 1
 

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767