(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

配合光軸高度用隔離片□40 A50

配合光軸高度用隔離片□40 A50

配合光軸用的□40mm底板。
【特長】
・當滑台的組合高度無法滿足設定的光軸高度時使用。
・外形為40×40mm,可用於□40滑台及OPT STATION用固定座。
【用途】
・光學實驗。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

OPS 配合光軸高度用隔離片□40 A50的規格

A50外觀

A50外觀

系列產品藉由隔離片的組合,可在10mm到50mm範圍內以5mm為單位調整。與A50-H、R、J、V、W、X、Y組合,還可進行更細微的調整。
A)夾在間隙中間,同時固定使用。
B)OPT STATION用固定座等以2點固定時使用。

 
(A)A50-A的尺寸圖

(A)A50-A的尺寸圖

(B)A50-R、J、V、W、X、Y尺寸圖

(B)A50-R、J、V、W、X、Y尺寸圖

(C)A50-C、D、E、F、G、H尺寸圖

(C)A50-C、D、E、F、G、H尺寸圖

(D)A50-K、L、M尺寸圖

(D)A50-K、L、M尺寸圖

OPT STATION使用範例

OPT STATION使用範例

  • 欲將TYPEII的OPS固定座光軸設定為45mm,需使用A50-E。
  • 偏光子固定座等請使用A50-M。
A50組合表

A50組合表

  • ※ (A)與(B)之間不能組裝在一起。
型式主材質-表面處理板厚[mm]自重[kg]
A50-A鋁-黑色陽極處理100.04
A50-C鋁-黑色陽極處理100.04
A50-D鋁-黑色陽極處理150.04
A50-E鋁-黑色陽極處理200.04
A50-F鋁-黑色陽極處理250.04
A50-G鋁-黑色陽極處理300.04
A50-H鋁-黑色陽極處理60.04
A50-J鋁-黑色陽極處理20.04
A50-K鋁-黑色陽極處理100.04
A50-L鋁-黑色陽極處理150.04
A50-M鋁-黑色陽極處理200.04
A50-R鋁-黑色陽極處理40.04
A50-V鋁-黑色陽極處理30.04
A50-W鋁-黑色陽極處理50.04
A50-X鋁-黑色陽極處理100.04
A50-Y鋁-黑色陽極處理200.04

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
A50-A
A50-C
A50-D
A50-E
A50-F
A50-G
A50-H
A50-J
A50-K
A50-L
A50-M
A50-R
A50-V
A50-W
A50-X
A50-Y
型號數量折扣標準
出貨日
板厚
(mm)
孔形狀
4天~ 103.5鑽孔φ6沉頭孔深度4.5
4天~ 103.5鑽孔φ6沉頭孔深度4.5~16.5
4天~ 153.5鑽孔φ6沉頭孔深度4.5~16.5
4天~ 203.5鑽孔φ6沉頭孔深度4.5~16.5
4天~ 253.5鑽孔φ6沉頭孔深度4.5~16.5
4天~ 303.5鑽孔φ6沉頭孔深度4.5~16.5
4天~ 63.5鑽孔φ6沉頭孔深度4.5~16.5
9天~ 23.5鑽孔
9天~ 103.5鑽孔φ沉頭孔深度3.5
9天~ 153.5鑽孔φ沉頭孔深度3.5
9天~ 203.5鑽孔φ沉頭孔深度3.5
7天~ 43.5鑽孔
9天~ 33.5鑽孔
4天~ 53.5鑽孔
9天~ 103.5鑽孔
4天~ 203.5鑽孔

Loading...

  1. 1
 

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767