(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鏡頭固定座 F40

鏡頭固定座 F40

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

固定鏡頭、面鏡、濾鏡等圓形元件使用的光學用固定座。
【特長】
・鏡頭等的拆裝使用螺紋環方式,附保護用的樹脂環。
・金屬桿長設定為距離鏡頭中心位置將近100mm。
・固定座底面的螺絲孔尺寸M6P=1。
・金屬桿A40~A42皆可使用。
【用途】
・光學實驗。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

鏡頭固定座 F40的規格

F40-10外觀 ※本產品本身無法自行直立。

F40-10外觀
※本產品本身無法自行直立。

F40-80外觀 ※本產品本身無法自行直立。

F40-80外觀
※本產品本身無法自行直立。

F40尺寸圖

F40尺寸圖

φB:適用鏡頭直徑
φA:適用鏡頭有效直徑
T-max:適用鏡頭最大厚度

關於元件固定方法

關於元件固定方法

型式固定座高度 H(mm)適用直徑φB(mm)φA(mm)
F40-1014107
F40-12.716.512.79.5
F40-1516.51512
F40-20192017
F40-2521.52522
F40-25.421.525.422
F40-30243026
F40-38.12938.134
F40-40294036
F40-50345045
F40-50.83450.846
F40-60396055
F40-76.24976.271
F40-80498074

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
F40-10
F40-12.7
F40-15
F40-20
F40-25
F40-25.4
F40-30
F40-38.1
F40-40
F40-50.8
F40-60
F40-76.2
F40-80
型號數量折扣標準
出貨日
螺絲
9天~ 14
9天~ 16.5
9天~ 16.5
9天~ 19
9天~ 21.5
4天~ 21.5
4天~ 24
9天~ 29
9天~ 29
9天~ 34
9天~ 39
9天~ 49
9天~ 49

Loading...

  1. 1
 

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767