(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

環形扳手 A92

環形扳手 A92

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

鎖緊螺紋環用的環形扳手。
【特長】
・備有可變型(A92-A1)與固定型(A92-B)。
・可配合環直徑選擇尺寸。
【用途】
・光學實驗。
・光學裝置的組裝。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

環形扳手 A92的規格

可變類型 A92-A1的外觀

可變類型 A92-A1的外觀

固定類型 A92-B的外觀

固定類型 A92-B的外觀

型式鏡頭、鏡面尺寸(mm)
A92-B110/15
A92-B212.7/25.4
A92-B320/30
A92-B438.1/50.8
A92-B540/50
A92-B680
型式適用尺寸
A92-A120~80mm
A92-B各尺寸對應套組

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
A92-A1
A92-B
型號數量折扣標準
出貨日
種類
9天~ 可變類型
22天~ 固定型

Loading...

  1. 1
 

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767