(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

微型光學座具用載具 A17-12/40

微型光學座具用載具 A17-12/40

光學座具A16用載具。
【特長】
・光學座具用載具承載的總合荷重須避開偏荷重和集中荷重,參考標準為載具自身重量的20倍以下。
【用途】
・光學實驗。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

微型光學座具用載具 A17-12/40的規格

微型光學座具用載具的外觀

微型光學座具用載具的外觀

A17-12尺寸圖

A17-12尺寸圖

A17-40尺寸圖

A17-40尺寸圖

型式自重[kg]材質表面處理
A17-120.02黑色陽極處理
A17-400.05黑色陽極處理

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
A17-12
A17-40
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸
(mm)
上面可安裝類型
4天~ 12.5×43-
4天~ 40×43T-M3A/M4A,B,C,D

Loading...

  1. 1
 

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767