(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

微型光學座具 A16

微型光學座具 A16

鋁製光學座具。
【特長】
・薄型、輕量、不生鏽。
・可藉由專用載具建構直線且低光軸的光學實驗系統。
・藉由M6螺栓螺絲,即可直接固定在除震台上。
・光學座具承載的總合荷重須避開偏荷重和集中荷重,參考標準為座具自身重量的10倍以下。
【用途】
・光學實驗。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

微型光學座具 A16的規格

微型光學座具的外觀

微型光學座具的外觀

A16-50尺寸圖

A16-50尺寸圖

A16-100尺寸圖

A16-100尺寸圖

A16-200尺寸圖

A16-200尺寸圖

A16-400尺寸圖

A16-400尺寸圖

型式L[mm]自重[kg]材質
A16-50500.02
A16-1001000.03
A16-2002000.07
A16-4004000.13

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
A16-50
A16-100
A16-200
A16-400
型號數量折扣標準
出貨日
長度 L
(mm)
9天~ 50
4天~ 100
4天~ 200
4天~ 400

Loading...

  1. 1
 

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767