(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

底板 A21/A24

底板 A21/A24

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

對應多種滑台、固定座的底板。
【特長】
・可將桿支架或滑台安裝至附M6攻牙的除震台、實驗台等。
・配合安裝的產品選擇尺寸。
【用途】
・光學實驗。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

底板 A21/A24的規格

A21-1的外觀。可將桿支架或滑台安裝至附M6攻牙的除震台、實驗台等。

A21-1的外觀。
可將桿支架或滑台安裝至附M6攻牙的除震台、實驗台等。

A21-1的尺寸圖。

A21-1的尺寸圖。

A21-4的外觀。可將桿支架、□40mm・□60mm滑台等各種滑台・固定座安裝至附M6攻牙的除震台、實驗台等。

A21-4的外觀。
可將桿支架、□40mm・□60mm滑台等各種滑台・固定座安裝至附M6攻牙的除震台、實驗台等。

A21-4的尺寸圖。

A21-4的尺寸圖。

A21-5的外觀。可將桿支架、□60mm~□100mm滑台等各種滑台・固定座安裝至附M6攻牙的除震台、實驗台等。

A21-5的外觀。
可將桿支架、□60mm~□100mm滑台等各種滑台・固定座安裝至附M6攻牙的除震台、實驗台等。

A21-5的尺寸圖。

A21-5的尺寸圖。

A21-6的外觀。可將桿支架、桿、□25mm滑台(N型 = 安裝間距20mm用)安裝至附M6攻牙的除震台、實驗台等。

A21-6的外觀。
可將桿支架、桿、□25mm滑台(N型 = 安裝間距20mm用)安裝至附M6攻牙的除震台、實驗台等。

A21-6的尺寸圖。

A21-6的尺寸圖。

A21-7的外觀。可將桿支架、□40mm滑台等各種滑台・固定座安裝至附M6攻牙的除震台、實驗台等。

A21-7的外觀。
可將桿支架、□40mm滑台等各種滑台・固定座安裝至附M6攻牙的除震台、實驗台等。

A21-7的尺寸圖。

A21-7的尺寸圖。

A24-1的外觀。調心用滑台元件用底板。安裝孔M4‐可自由選擇間距50mm的滑台位置。

A24-1的外觀。
調心用滑台元件用底板。
安裝孔M4‐可自由選擇間距50mm的滑台位置。

A24-1的尺寸圖。

A24-1的尺寸圖。

A24-2的外觀。滑台元件等□40mm滑台用底板。可使用附M6攻牙的除震台、平板等的安裝長孔進行偏移。

A24-2的外觀。
滑台元件等□40mm滑台用底板。
可使用附M6攻牙的除震台、平板等的安裝長孔進行偏移。

A24-2的尺寸圖。

A24-2的尺寸圖。

A24‐3的外觀。可將□40mm滑台等各種滑台・固定座安裝至附M6攻牙的除震台、平板等。將厚度調整至10mm,以符合小型平板的高度。

A24‐3的外觀。
可將□40mm滑台等各種滑台・固定座安裝至附M6攻牙的除震台、平板等。
將厚度調整至10mm,以符合小型平板的高度。

A24‐3的尺寸圖。

A24‐3的尺寸圖。

A24‐4的外觀。可將2組□40mm滑台等各種滑台・固定座相鄰安裝至附M6攻牙的除震台、平板等。將厚度調整至10mm,以符合小型平板的高度。

A24‐4的外觀。
可將2組□40mm滑台等各種滑台・固定座相鄰安裝至附M6攻牙的除震台、平板等。
將厚度調整至10mm,以符合小型平板的高度。

A24‐4的尺寸圖。

A24‐4的尺寸圖。

A24-5的外觀。自動滑台KS102等□80滑台用底板。安裝孔M4‐可自由選擇間距70mm的滑台位置。

A24-5的外觀。
自動滑台KS102等□80滑台用底板。
安裝孔M4‐可自由選擇間距70mm的滑台位置。

A24-5的尺寸圖。

A24-5的尺寸圖。

A24-6的外觀。觀察型滑台元件E700系列用底板。也可用於□100的滑台。

A24-6的外觀。
觀察型滑台元件E700系列用底板。
也可用於□100的滑台。

A24-6的尺寸圖。

A24-6的尺寸圖。

A24‐7的外觀。E1000用底板。

A24‐7的外觀。
E1000用底板。

A24‐7的尺寸圖。

A24‐7的尺寸圖。

A24-8的外觀。自動滑台用底板。

A24-8的外觀。
自動滑台用底板。

A24-8的尺寸圖。

A24-8的尺寸圖。

型式自重[kg]主材質表面處理
A21-10.02黑色陽極處理
A21-40.16黑色陽極處理
A21-50.33黑色陽極處理
A21-60.02黑色陽極處理
A21-70.08黑色陽極處理
型式自重[kg]主材質表面處理
A24-10.3黑色陽極處理
A24-20.1黑色陽極處理
A24-30.06黑色陽極處理
A24-40.1黑色陽極處理
A24-50.6黑色陽極處理
A24-60.5黑色陽極處理
A24-70.1黑色陽極處理
A24-80.59黑色陽極處理

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
A21-1
A21-4
A21-5
A21-6
A21-7
A24-1
A24-2
A24-3
A24-4
A24-5
A24-6
A24-7
A24-8
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸
(mm)
上面可安裝類型
4天~ 70×20-
4天~ 140×70-
4天~ 180×100-
4天~ 70×25-
4天~ 100×50-
4天~ 120×120-
9天~ 80×70-
4天~ 65×40T-M3A,B,C,D
4天~ 116×40-
9天~ 160×170-
9天~ 160×140-
4天~ 80×70-
9天~ 160×170-

Loading...

  1. 1
 

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767