(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

連結器用轉接器

OPTICAL PARTS HOLDER

連結器用轉接器

可安裝於各種十字調節固定座使用的光學用固定座。
【特長】
・光纖連結器用轉接器。
・FC型(JISF01)的插座為標準裝備,可配合連結器選擇。
・FC型的插座採用巧妙設計。
・插入連結器時,金屬環端面會比插座面向外突出約0.5mm。
・非常利於與其它元件接觸。
・金屬環部的通孔為φ2.5(直徑2.5(+0.007/+0.002)mm)。
【用途】
・光學實驗。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

F16-2

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

OPS 連結器用轉接器 F16的規格

F16外觀

F16外觀

F16尺寸圖

F16尺寸圖

型式適用連結器金屬環部的穿透孔[φ]自重[kg]
F16-2FC (F01)2.5(+0.007/+0.002)0.02

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
F16-2
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

連結器用轉接器的型號F16-2頁面。
記載關於型號F16-2之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767