(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鋁製光學座具

鋁製光學座具

可藉由專用載具建構直線光學實驗系統的光學軌道。
【特長】
・輕量、不生鏽。
・A10為截面70mm×50mm,穩定的X型鋁製光學座具。
・A18為寬50mm、高25mm的鋁製光學座具。
・可實現低光軸建構。
・除震台可直接使用M6螺栓安裝。
・型號末尾附/ST者為附刻度的產品。
・光學座具承載的總合荷重須避開偏荷重和集中荷重,參考標準為座具自身重量的10倍以下。
【用途】
・光學實驗。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

鋁製光學座具 A10的規格

A10的外觀1

A10的外觀1

A10的外觀2

A10的外觀2

A10尺寸圖

A10尺寸圖

型式L尺寸(mm)刻度自重(kg)
A10-2502501.4
A10-250/ST2501.4
AS10-5005002.8
A10-500/ST5002.8
A10-8008004.6
A10-800/ST8004.6
A10-12001,2006.8
A10-1200/ST1,2006.8
A10-18001,80010.1
A10-1800/ST1,80010.1

鋁製光學座具 A18的規格

A18的外觀1

A18的外觀1

A18的外觀2

A18的外觀2

A18-250尺寸圖

A18-250尺寸圖

A18-500尺寸圖

A18-500尺寸圖

A18-900尺寸圖

A18-900尺寸圖

A18-1300尺寸圖

A18-1300尺寸圖

A18-1900尺寸圖

A18-1900尺寸圖

型式L尺寸[mm]刻度自重[kg]
A18-2502500.52
A18-250/ST2500.52
A18-5005001.06
A18-500/ST5001.06
A18-9009001.98
A18-900/ST9001.98
A18-13001,3002.85
A18-1300/ST1,3002.85
A18-19001,9004.16
A18-1900/ST1,9004.16

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
A18-1300
A18-1300/ST
A18-1900
A18-1900/ST
A18-250
A18-250/ST
A18-500
A18-500/ST
A18-900
A18-900/ST
型號數量折扣標準
出貨日
長度 L
(mm)
刻度
22天~ 1300
4天~ 1300
22天~ 1900
22天~ 1900
4天~ 250
8天~ 250
4天~ 500
4天~ 500
9天~ 900
4天~ 900

Loading...

  1. 1

基本資訊

尺寸(mm) 寬50×高25

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767