(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

鋁製平板(M4用/M6用)

鋁製平板(M4用/M6用)

可置於舊有實驗台上的鋁製平板。
【特長】
・在平板上建構完成的組件可移動、保管於任意場所。
・鋁製表面施以陽極處理。
・裝有把手,可方便移動。
・頂面可攻牙的矩陣孔,M4與M6皆設定為25mm、皆有通孔。
・固定於除震台,己實施M6用螺栓孔加工。
・平面度:0.20mm以下。
【用途】
・光學實驗。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

鋁製平板(M4用/M6用)A64的規格

A64外觀

 

A64外觀

 

A64-33尺寸圖

A64-33尺寸圖

A64-34尺寸圖

A64-34尺寸圖

A64-44尺寸圖

A64-44尺寸圖

A64-46尺寸圖

A64-46尺寸圖

型式定盤尺寸上面加工材質
A64-33300×300M4-25矩陣鋁(黑色陽極處理)
A64-34300×450M4-25矩陣鋁(黑色陽極處理)
A64-44450×450M4-25矩陣鋁(黑色陽極處理)
A64-46450×600M4-25矩陣鋁(黑色陽極處理)
A64-33M6300×300M6-25矩陣鋁(黑色陽極處理)
A64-34M6300×450M6-25矩陣鋁(黑色陽極處理)
A64-44M6450×450M6-25矩陣鋁(黑色陽極處理)
A64-46M6450×600M6-25矩陣鋁(黑色陽極處理)

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
A64-33
A64-33M6
A64-34
A64-34M6
A64-44
A64-44M6
A64-46
A64-46M6
型號數量折扣標準
出貨日
定盤尺寸
(mm)
上面加工
4天~ 300×300M4攻牙25mm矩陣
4天~ 300×300M6攻牙25mm矩陣
4天~ 300×450M4攻牙25mm矩陣
4天~ 300×450M6攻牙25mm矩陣
9天~ 450×450M4攻牙25mm矩陣
4天~ 450×450M6攻牙25mm矩陣
4天~ 450×600M4攻牙25mm矩陣
9天~ 450×600M6攻牙25mm矩陣

Loading...

  1. 1
 

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767