(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

螺紋環 F98

螺紋環 F98

固定鏡頭及面鏡用的光學用固定座。
【特長】
・針對固定座專用而設計的產品。
・即使直徑相同,形狀也可能會依產品而有所差異。
【用途】
・光學實驗。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

螺紋環 F98的規格

F98外觀

F98外觀

F98尺寸圖

F98尺寸圖

型式螺絲公稱直徑(M)內徑(φd )樹脂環型式
F98-1M11 P0.57F99-1
F98-2M13.5 P0.59.5F99-2
F98-3M16 P0.512F99-3
F98-4M21 P0.517F99-4
F98-6M26.5 P0.522F99-6
F98-22M31.5 P0.526F99-7
F98-8M36 P0.7531F99-8
F98-9M39 P0.7534F99-9
F98-10M41 P0.7536F99-10
F98-11M51 P0.7545F99-11
F98-12M52 P0.7546F99-12
F98-13M61 P0.7555F99-13
F98-14M77.5 P0.7571F99-14
F98-15M81 P0.7574F99-15

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
F98-1
F98-2
F98-3
F98-4
F98-6
F98-8
F98-9
F98-10
F98-11
F98-12
F98-13
F98-14
F98-15
F98-22
型號數量折扣標準
出貨日
適用直徑
(φ)
4天~ M11 P0.5
4天~ M13.5 P0.5
4天~ M16 P0.5
4天~ M21 P0.5
4天~ M26.5 P0.5
8天~ M36 P0.75
8天~ M39 P0.75
4天~ M41 P0.75
4天~ M51 P0.75
8天~ M52 P0.75
4天~ M61 P0.75
8天~ M77.5 P0.75
8天~ M81 P0.75
4天~ M31.5 P0.5

Loading...

  1. 1
 

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767