(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

L型托架 A48

L型托架 A48

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

L型托架的規格

L型托架A48-1外觀

L型托架A48-1外觀

L型托架A48-1尺寸圖

L型托架A48-1尺寸圖

L型托架A48-2外觀

L型托架A48-2外觀

L型托架A48-2尺寸圖

L型托架A48-2尺寸圖

L型托架A48-3外觀

L型托架A48-3外觀

L型托架A48-3尺寸圖

L型托架A48-3尺寸圖

L型托架A48-4外觀

L型托架A48-4外觀

L型托架A48-4尺寸圖

L型托架A48-4尺寸圖

型式A48-1A48-2A48-3A48-4
自重0.01kg0.08kg0.19kg0.22kg

主材質-表面處理:鋁-黑色陽極處理

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
A48-1
A48-2
A48-3
A48-4
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸
(mm)
9天~ 30×25×35
4天~ 56×40×55
4天~ 85×60×80
7天~ 85×60×100

Loading...

  1. 1
 

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767