(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

STM系列 活動型(防靜電優力膠車輪) (型號表)

ANTISTATIC CASTERS

STM系列 活動型(防靜電優力膠車輪)

可消除靜電消除的活動型防帶電腳輪。
【特色】
・減少靜電造成的損壞。為了防止靜電帶電與提升防塵效果所開發而出。
・橡膠輪胎具有彈性,不用擔心會損傷地板。
・耐油性、耐磨損性、抗老化性與一般橡膠車輪同等。
・為了具備靜電能力而使用粉末或液體物質,接地效果均一。
・零件經單色電鍍處理。
・STM型與SKM型的安裝高度相同,可以同時使用。
【用途】
・適合用於可能因為靜電而損壞的電子零件搬運台車或醫療器材。

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考,型號不同形狀、顏色也會不同。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

STM-150VUE

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

STMシリーズ 自在(静電気防止ウレタン車輪) 外形図01

商品規格

STMシリーズ 自在(静電気防止ウレタン車輪) 製品仕様01

STM-150 VUE

規格表

型號車輪種類容許荷重啟動力
daN
旋轉啟動力
daN
車輪徑
Dmm
車輪寬度
Wmm
型號-車輪徑車 輪Nkgf
STM-75VUE優力膠
(附軸承,防止靜電)
12001227.2036.007532
STM-100170017310.2051.0010032
STM-130260026515.6078.0013038
STM-150300030613.5090.0015042
STM-200370037716.65111.0020042
型號安裝高度
Hmm
安裝間距
A×Bmm
(A'×B'mm)
平板
尺寸
X×Ymm
安裝孔徑
Pmm
偏心
Emm
旋轉半徑
Rmm
型號-車輪徑車 輪
STM-75VUE10063×6381×819.528(R68)
STM-10014473×73
(70×70)
95×9510.535(R88)
STM-13017782×82
(79×79)
105×10511.040(R108)
STM-15019893×93
(87×87)
120×12011.045(R124)
STM-200250115×115
(105×105)
140×14011.058(R163)

(附軸承)為內有軸承的車輪。

型號
STM-150VUE
型號數量折扣標準
出貨日
安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
用途 旋轉半徑
(mm)
長孔間距組合
8天~ 198220.01~320.00300長孔87 (93)87 (93)12012015042物流、推車、棧板 / 工場設備12487-87、88-88、89-89、90-90、91-91、92-92、93-93

Loading...

  1. 1

基本資訊

腳輪類型 平板活動型 種類 腳輪 特性 防靜電
剎車 車輪材質 防靜電優力膠 車輪特性 耐油性 / 防靜電
零件材質 荷重區分 中荷重 車輪軸承

STM系列 活動型(防靜電優力膠車輪)的型號STM-150VUE頁面。
記載關於型號STM-150VUE之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
STM-100VUE
STM-130VUE
STM-200VUE
STM-75VUE
型號數量折扣標準
出貨日
安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
用途 旋轉半徑
(mm)
長孔間距組合
8天~ 144140.01~220.00170長孔70 (73)70 (73)959510032工場設備 / 物流、推車、棧板 / OA設備、資訊通訊設備8870-70、71-71、72-72、73-73
8天~ 177220.01~320.00260長孔79 (82)79 (82)10510513038工場設備 / 物流、推車、棧板10879-79、80-80、81-81、82-82
7天~ 250320.01~485.00370長孔105 (115)105 (115)14014020042工場設備 / 物流、推車、棧板163105-105、106-106、107-107、108-108、109-109、110-110、111-111、112-112、113-113、114-114、115-115
8天~ 10080.01~140.00120圓孔636381817532工場設備 / 物流、推車、棧板 / OA設備、資訊通訊設備68-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767