(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

工業用腳輪 STM系列 活動附剎車型(W-3) (型號表)

INDUSTRIAL CASTERS

工業用腳輪 STM系列 活動附剎車型(W-3)

工業用腳輪,符合JIS規格的中荷重用活動附剎車型腳輪。
【特長】
・可同時停止旋轉與轉向的W-3剎車。
・轉向部為雙滾珠構造,在極限區域的負荷荷重下也能長時間維持穩定的轉向性能。
・符合工業用腳輪JIS規格。
・安裝尺寸具有互換性,更換時可共通使用。
・STM與SKM型的安裝高度相同,活動型和固定型可以同時使用。
・零件經單色電鍍處理。
【用途】
・最適合各種搬運台車或網狀棧板等,重視高可靠性的各種機材。

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考,型號不同形狀、顏色也會不同。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

STM-150VUW-3

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

產業用腳輪 STM系列 活動型附剎車(W-3)尺寸圖01

商品規格

STM活動型附W-3剎車 75~200mm/W-3剎車是同時停止車輪的旋轉與轉向的剎車

產業用腳輪 STM系列 活動型附剎車(W-3)產品規格01

STM-100VSW-3/STM-130VSW-3/STM-150VSW-3

規格表

型號車輪種類容許荷重啟動力
daN
轉向啟動力
daN
車輪徑D
mm
車輪寬度
Wmm
型式-車輪徑車 輪SPNkgf
STM-75VUW-3優力膠(附軸承)120012211.5236.007532
MBCMC尼龍(附軸承)12001227.2018.00
STM-100VSW-3橡膠(附軸承)120012210.8050.4010032
VU優力膠(附軸承)170017312.2451.0032
PH酚醛18001847.5627.0032
MBCMC尼龍(附軸承)18001847.5627.0034
STM-130VSW-3橡膠(附軸承)180018410.8072.9013038
VU優力膠(附軸承)260026515.6062.4038
NHB耐熱強化塑膠
(附軸承)
27002758.1040.5040
VUB優力膠(附軸承)160016315.6062.4038
MBCMC尼龍(附軸承)27002758.1040.5042
STM-150VUW-3優力膠(附軸承)300030618.0072.0015042
NHB耐熱強化塑膠
(附軸承)
30003069.0045.0042
VUN優力膠(附軸承)160016314.4043.2038
MBCMC尼龍(附軸承)30003069.0045.0044
PSB超級工程塑膠(附軸承)30003069.0045.0042
STM-200VSW-3橡膠(附軸承)250025515.0075.0020045
VU優力膠(附軸承)370037722.2077.7042
MBCMC尼龍(附軸承)400040812.0060.0045
型號安裝高度
Hmm
安裝間距
A×Bmm
(A'×B'mm)
板尺寸
X×Ymm
安裝孔徑
Pmm
偏心
Emm
轉向半徑
Rmm
本體重量
g
型式-車輪徑車 輪SP
STM-75VUW-310063×6381×819.528(R89)820
MBC705
STM-100VSW-314473×73
(70×70)
95×9510.535(R115)1260
VU1360
PH1120
MBC1300
STM-130VSW-317782×82
(79×79)
105×10511.040(R130)2260
VU2480
NHB2060
VUB1900
MBC2190
STM-150VUW-319893×93
(87×87)
120×12011.045(R130)2900
NHB2440
VUN2200
MBC2580
PSB2350
STM-200VSW-3250115×115
(105×105)
140×14011.058(R163)4380
VU4900
MBC4320

(附軸承)為內有軸承的車輪。

型號
STM-150VUW-3
型號數量折扣標準
出貨日
安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
用途 旋轉半徑
(mm)
長孔間距組合 車輪軸承
5天~ 198220.01~320.00300[優力膠] 優力膠耐油性長孔87 (93)87 (93)12012015042商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / 鋼、木製家具 / 工場設備 / 建設13087-87、88-88、89-89、90-90、91-91、92-92、93-93

Loading...

  1. 1

基本資訊

腳輪類型 平板活動型 種類 腳輪 剎車 附雙剎車(活動+旋轉)
零件材質 荷重區分 中荷重 剎車種類 W-3

工業用腳輪 STM系列 活動附剎車型(W-3)的型號STM-150VUW-3頁面。
記載關於型號STM-150VUW-3之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
STM-100VUW-3
STM-130NHBW-3
STM-130VSW-3
STM-200MBCW-3
STM-200VSW-3
STM-200VUW-3
型號數量折扣標準
出貨日
安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
用途 旋轉半徑
(mm)
長孔間距組合 車輪軸承
5天~ 144140.01~220.00170[優力膠] 優力膠耐油性長孔70 (73)70 (73)959510032工場設備 / 建設 / 商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / 鋼、木製家具 / OA設備、資訊通訊設備11570-70、71-71、72-72、73-73
7天~ 177220.01~320.00270[其他] 耐熱強化塑膠耐油性長孔79 (82)79 (82)10510513040工場設備 / 建設 / 商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / 鋼、木製家具13079-79、80-80、81-81、82-82、83-83
5天~ 177140.01~220.00180[橡膠] 橡膠長孔79 (82)79 (82)10510513038工場設備 / 建設 / 商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / 鋼、木製家具13079-79、80-80、81-81、82-82、83-83
7天~ 250320.01~485.00400[塑膠] MC尼龍耐油性長孔105 (115)105 (115)14014020045工場設備 / 建設 / 商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / 鋼、木製家具163105-105、106-106、107-107、108-108、109-109、110-110、111-111、112-112、113-113、114-114、115-115
5天~ 250220.01~320.00250[橡膠] 橡膠長孔105 (115)105 (115)14014020045工場設備 / 建設 / 商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / 鋼、木製家具163105-105、106-106、107-107、108-108、109-109、110-110、111-111、112-112、113-113、114-114、115-115
5天~ 250320.01~485.00370[優力膠] 優力膠耐油性長孔105 (115)105 (115)14014020042工場設備 / 建設 / 商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / 鋼、木製家具163105-105、106-106、107-107、108-108、109-109、110-110、111-111、112-112、113-113、114-114、115-115

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767