(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
工業用腳輪,符合JIS規格的中荷重用活動附剎車型腳輪。
【特長】
・停止車輪旋轉的S-2、S-3剎車。
・轉向部為雙滾珠構造,在極限區域的負荷荷重下也能維持穩定的轉向性能。
・符合工業用腳輪JIS規格。
・安裝尺寸具有互換性,更換時可共通使用。
・STM與SKM型的安裝高度相同,因此活動型和固定型可以同時使用。
・零件經單色電鍍處理。
【用途】
・最適合各種搬運台車或網狀棧板等,重視高可靠性的各種機材。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
STM-150VUS-3
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
STM-150 VS S-2/STM-100 VUS-3/STM-200 VS S-2
型號 | 車輪種類 | 容許荷重 | 啟動力 daN | 轉向啟動力 daN | 車輪徑 Dmm | 車輪寬度 Wmm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式-車輪徑 | 車 輪 | SP | N | kgf | |||||
STM-75 | VA | S-2 | 橡膠(附軸承) | 800 | 82 | 8.64 | 33.60 | 75 | 32 |
VU | 優力膠(附軸承) | 1200 | 122 | 11.52 | 36.00 | ||||
STM-100 | VS | S-2 | 橡膠(附軸承) | 1200 | 122 | 10.80 | 50.40 | 100 | 32 |
VU | S-3 | 優力膠(附軸承) | 1700 | 173 | 12.24 | 51.00 | 32 | ||
PH | 酚醛 | 1800 | 184 | 7.56 | 27.00 | 32 | |||
MBC | MC尼龍(附軸承) | 1800 | 184 | 7.56 | 27.00 | 34 | |||
STM-130 | VS | S-2 | 橡膠(附軸承) | 1800 | 184 | 10.80 | 72.90 | 130 | 38 |
VU | S-3 | 優力膠(附軸承) | 2600 | 265 | 15.60 | 62.40 | 38 | ||
NHB | 耐熱強化塑膠 (附軸承) | 2700 | 275 | 8.10 | 40.50 | 40 | |||
VUB | 優力膠(附軸承) | 1600 | 163 | 15.60 | 62.40 | 38 | |||
MBC | MC尼龍(附軸承) | 2700 | 275 | 8.10 | 40.50 | 42 | |||
STM-150 | VS | S-2 | 橡膠(附軸承) | 2000 | 204 | 12.00 | 81.00 | 150 | 42 |
VU | S-3 | 優力膠(附軸承) | 3000 | 306 | 18.00 | 72.00 | 42 | ||
NHB | 耐熱強化塑膠 (附軸承) | 3000 | 306 | 9.00 | 45.00 | 42 | |||
VUN | 優力膠(附軸承) | 1600 | 163 | 14.20 | 43.20 | 38 | |||
MBC | MC尼龍(附軸承) | 3000 | 306 | 9.00 | 45.00 | 44 | |||
PSB | 超級工程塑膠(附軸承) | 3000 | 306 | 9.00 | 45.00 | 42 | |||
STM-200 | VS | S-2 | 橡膠(附軸承) | 2500 | 255 | 15.00 | 75.00 | 200 | 45 |
VU | S-3 | 優力膠(附軸承) | 3700 | 377 | 22.20 | 77.70 | 45 | ||
MBC | MC尼龍(附軸承) | 4000 | 408 | 12.00 | 60.00 | 45 | |||
型號 | 安裝高度 Hmm | 安裝間距 A×Bmm (A'×B'mm) | 板尺寸 X×Ymm | 安裝孔徑 Pmm | 偏心 Emm | 轉向半徑 Rmm | 本體重量 g | ||
型式-車輪徑 | 車 輪 | SP | |||||||
STM-75 | VA | S-2 | 100 | 63×63 | 81×81 | 9.5 | 28 | (R82) | 653 |
VU | 683 | ||||||||
STM-100 | VS | S-2 | 144 | 73×73(70×70) | 95×95 | 10.5 | 35 | (R102) | 1360 |
VU | S-3 | (R97) | 1330 | ||||||
PH | 1100 | ||||||||
MBC | 1230 | ||||||||
STM-130 | VS | S-2 | 177 | 82×82(79×79) | 105×105 | 11.0 | 40 | (R121) | 2320 |
VU | S-3 | (R118) | 2500 | ||||||
NHB | 2080 | ||||||||
VUB | 2010 | ||||||||
MBC | 2280 | ||||||||
STM-150 | VS | S-2 | 198 | 93×93(87×87) | 120×120 | 11.0 | 45 | (R126) | 2420 |
VU | S-3 | (R124) | 2000 | ||||||
NHB | 2450 | ||||||||
VUN | 2200 | ||||||||
MBC | 2720 | ||||||||
PSB | 2380 | ||||||||
STM-200 | VS | S-2 | 250 | 115×115(105×105) | 140×140 | 11.0 | 58 | (R163) | 4140 |
VU | S-3 | (R173) | 4750 | ||||||
MBC | 4530 |
(附軸承)為內有軸承的車輪。
型號 |
---|
STM-150VUS-3 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝高度 H (mm) | 荷重範圍 (daN) | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 車輪特性 | 安裝孔種類 | 安裝孔間距 長邊方向 L1 (mm) | 安裝孔間距 短邊方向 W1 (mm) | 板長度 L (mm) | 板寬度 W (mm) | 車輪徑 D (φ) | 車輪寬度 B (mm) | 用途 | 旋轉半徑 (mm) | 長孔間距組合 | 車輪軸承 | 剎車種類 | 起動力 (daN) | 旋轉啟動力 (daN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 198 | 220.01~320.00 | 300 | [優力膠] 優力膠 | 耐油性 | 長孔 | 87 (93) | 87 (93) | 120 | 120 | 150 | 42 | 商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / 鋼、木製家具 / 工場設備 / 建設 | 124 | 87-87、88-88、89-89、90-90、91-91、92-92、93-93 | 有 | S-3 | 18.00 | 72.00 |
Loading...
腳輪類型 | 平板活動型 | 種類 | 腳輪 | 剎車 | 附活動剎車 |
---|---|---|---|---|---|
零件材質 | 鋼 | 荷重區分 | 中荷重 |
工業用腳輪 STM系列 活動附剎車型(S-2/S-3)的型號STM-150VUS-3頁面。
記載關於型號STM-150VUS-3之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
STM-130MBCS-3 |
STM-130VSS-2 |
STM-130VUS-3 |
STM-200MBCS-3 |
STM-200VSS-2 |
STM-200VUS-3 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝高度 H (mm) | 荷重範圍 (daN) | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 車輪特性 | 安裝孔種類 | 安裝孔間距 長邊方向 L1 (mm) | 安裝孔間距 短邊方向 W1 (mm) | 板長度 L (mm) | 板寬度 W (mm) | 車輪徑 D (φ) | 車輪寬度 B (mm) | 用途 | 旋轉半徑 (mm) | 長孔間距組合 | 車輪軸承 | 剎車種類 | 起動力 (daN) | 旋轉啟動力 (daN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 177 | 220.01~320.00 | 270 | [塑膠] MC尼龍 | 耐油性 | 長孔 | 79 (82) | 79 (82) | 105 | 105 | 130 | 42 | 工場設備 / 建設 / 商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / 鋼、木製家具 | 118 | 79-79、80-80、81-81、82-82 | 有 | S-3 | 8.10 | 40.50 | ||
5天~ | 177 | 140.01~220.00 | 180 | [橡膠] 橡膠 | 無 | 長孔 | 79 (82) | 79 (82) | 105 | 105 | 130 | 38 | 工場設備 / 建設 / 商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / 鋼、木製家具 | 121 | 79-79、80-80、81-81、82-82 | 有 | S-2 | 10.80 | 72.90 | ||
5天~ | 177 | 220.01~320.00 | 260 | [優力膠] 優力膠 | 耐油性 | 長孔 | 79 (82) | 79 (82) | 105 | 105 | 130 | 38 | 工場設備 / 建設 / 商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / 鋼、木製家具 | 118 | 79-79、80-80、81-81、82-82 | 有 | S-3 | 15.60 | 62.40 | ||
7天~ | 250 | 320.01~485.00 | 400 | [塑膠] MC尼龍 | 耐油性 | 長孔 | 105 (115) | 105 (115) | 140 | 140 | 200 | 45 | 工場設備 / 建設 / 商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / 鋼、木製家具 | 173 | 105-105、106-106、107-107、108-108、109-109、110-110、111-111、112-112、113-113、114-114、115-115 | 有 | S-3 | 12.00 | 60.00 | ||
5天~ | 250 | 220.01~320.00 | 250 | [橡膠] 橡膠 | 無 | 長孔 | 105 (115) | 105 (115) | 140 | 140 | 200 | 45 | 工場設備 / 建設 / 商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / 鋼、木製家具 | 163 | 105-105、106-106、107-107、108-108、109-109、110-110、111-111、112-112、113-113、114-114、115-115 | 有 | S-2 | 15.00 | 75.00 | ||
5天~ | 250 | 320.01~485.00 | 370 | [優力膠] 優力膠 | 耐油性 | 長孔 | 105 (115) | 105 (115) | 140 | 140 | 200 | 42 | 工場設備 / 建設 / 商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / 鋼、木製家具 | 173 | 105-105、106-106、107-107、108-108、109-109、110-110、111-111、112-112、113-113、114-114、115-115 | 有 | S-3 | 22.20 | 77.70 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策