(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

工業用腳輪 STM系列 活動型 (型號表)

INDUSTRIAL CASTERS

工業用腳輪 STM系列 活動型

工業用腳輪,符合JIS規格的中荷重用活動型腳輪。
【特長】
・優異的轉向性能:轉向部為雙滾珠構造。
・在極限區域的負荷荷重下也能長時間維持穩定的轉向性能。
・廣泛互換性:符合工業用腳輪JIS規格,適用於各產業的作業現場。
・安裝尺寸具有互換性,更換時可共通使用。
・STM與SKM型的安裝高度相同,因此活動型和固定型可以同時使用。
【用途】
・最適合各種搬運台車或網狀棧板等,重視高可靠性的各種機材。

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考,型號不同形狀、顏色也會不同。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

STM-150VUN

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

產業用腳輪 STM系列 活動型 尺寸圖1
產業用腳輪 STM系列 活動型 尺寸圖2

商品規格

產業用腳輪 STM系列 活動型 產品規格1

STM-75VA的外觀

產業用腳輪 STM系列 活動型 產品規格2

STM-100VU的外觀

產業用腳輪 STM系列 活動型 產品規格3

STM-150VS的外觀

車輪種類

產業用腳輪 STM系列 活動型 產品規格4

VS(100mm)的外觀

產業用腳輪 STM系列 活動型 產品規格5

VS的外觀

產業用腳輪 STM系列 活動型 產品規格6

VU的外觀

產業用腳輪 STM系列 活動型 產品規格7

MBC的外觀

產業用腳輪 STM系列 活動型 產品規格8

PSB的外觀

 

規格表

型號車輪種類容許荷重啟動力
daN
轉向啟動力
daN
車輪徑
Dmm
車輪寬度
Wmm
型式-車輪徑車 輪Nkgf
STM-50NHN強化尼龍10001026.00 15.00 5028
STM-75VA橡膠(附軸承)800828.64 33.60 7532
VU優力膠(附軸承)120012211.52 36.00 
MBCMC尼龍(附軸承)12001227.20 18.00 
STM-100VS橡膠(附軸承)120012210.80 50.40 10032
VU優力膠(附軸承)170017312.24 51.00 32
PH酚醛18001847.56 27.00 32
MBCMC尼龍(附軸承)18001847.56 27.00 34
STM-130VS橡膠(附軸承)180018410.80 72.90 13038
VU優力膠(附軸承)260026515.60 62.40 38
NHB耐熱強化塑膠(附軸承)27002758.10 40.50 40
VUB優力膠(附軸承)160016315.60 62.40 38
MBCMC尼龍(附軸承)27002758.10 40.50 42
STM-150VS橡膠(附軸承)200020412.00 81.00 15042
VU優力膠(附軸承)300030618.00 72.00 42
NHB耐熱強化塑膠(附軸承)30003069.00 45.00 42
VUN優力膠(附軸承)160016314.40 43.20 38
MBCMC尼龍(附軸承)30003069.00 45.00 44
PSB超級工程塑膠(附軸承)30003069.00 45.00 42
STM-180VS橡膠(附軸承)220022413.20 66.00 18045
STM-200VS橡膠(附軸承)250025515.00 75.00 20045
VU優力膠(附軸承)370037722.20 77.70 42
MBCMC尼龍(附軸承)400040812.00 60.00 45
STM-250VS橡膠(附軸承)330033714.85 99.00 25050
VU優力膠(附軸承)500051018.00 105.00 45
型號安裝高度
Hmm
安裝間距
A×Bmm
(A'×B'mm)
板尺寸
X×Ymm
安裝孔徑
Pmm
偏心
Emm
轉向半徑
Rmm
本體重量
g
型式-車輪徑車 輪
STM-50NHN7055×4270×588.825(R53)280
STM-75VA10063×6381×819.528(R68)600
VU650
MBC560
STM-100VS14473×73
(70×70)
95×9510.535(R88)1140
VU1300
PH990
MBC1130
STM-130VS17782×82
(79×79)
105×10511.0 40(R108)1900
VU2210
NHB1950
VUB1700
MBC2000
STM-150VS19893×93
(87×87)
120×12011.0 45(R124)2370
VU2200
NHB2260
VUN2000
MBC2400
PSB2160
STM-180VS240115×115
(105×105)
140×14011.0 58(R152)3860
STM-200VS250115×115
(105×105)
140×14011.0 58(R163)4000
VU4450
MBC4280
STM-250VS305125×125160×16014.0 63(R193)7200
VU7680

(附軸承)為內有軸承的車輪。

使用範例

產業用腳輪 STM系列 活動型 使用範例1

搬運台車

產業用腳輪 STM系列 活動型 使用範例2

工業機械

產業用腳輪 STM系列 活動型 使用範例3

各種搬送棧板

產業用腳輪 STM系列 活動型 規格範例4

搬送棧板

產業用腳輪 STM系列 活動型 使用範例5

網狀棧板

產業用腳輪 STM系列 活動型 使用範例6

木製集裝箱

產業用腳輪 STM系列 活動型 使用範例7

彎角型搬運台車

產業用腳輪 STM系列 活動型 使用範例8

各種機械

產業用腳輪 STM系列 活動型 使用範例9

大型搬運台車

商品特長詳情

車輪材質的特長

橡膠車輪
最普遍的車輪,無論室內室外皆可廣泛使用。緩衝性良好,即使稍微凹凸不平的路面也可發揮穩定的行走性能。顏色除了常用的黑色外,還備有行走痕跡不顯眼的灰色。
尼龍車輪
耐磨耗性、耐藥品性、耐油性優異,是樹脂車輪的主流。由於硬度高,可以防止因壓縮永久扭曲而引起的變形,但是行走於路面不平處時,阻力有大幅增加的傾向。
優力膠車輪
具有優異的耐磨耗性、耐油性,且有緩衝性及機械強度高,可承受大的荷重。此外,還具有不易汙染地面之特長。
酚醛車輪
主要具有優異的耐寒熱性、耐油性、耐壓縮性。由於硬度高,可以防止因壓縮永久扭曲而引起的變形,但是行走於路面不平處時,阻力有大幅增加的傾向。
MC尼龍車輪
比尼龍的機械強度更高,具有優異的耐衝擊性、耐油性、耐磨耗性。耐熱性也相對較高,可加大耐荷重。
彈性體車輪
具有優異的耐水性、耐藥品性、耐候性,且緩衝性良好,即使在稍微凹凸不平的路面也可發揮穩定的行走性能。灰色車輪具有行走痕跡不顯眼的特長。
-橡膠尼龍優力膠酚醛MC尼龍彈性體
緩衝性×××
耐水性
耐熱性(℃)80708018015080
耐寒性(℃)-40-40-10~-40-40-10-40
耐酸性××××
耐鹼性×××
耐臭氧性×
耐油性×
     ・此為各材料的代表性特性,並非保證值。請作為參考資訊使用。

    有關總荷重的限度

    總荷重的限度=每1個腳輪的容許荷重×4×0.8

    有關啟動力與轉向啟動力

    作為選定腳輪的參考,將「移動所需要的動力」之測量值標記為「啟動力」、「轉向啟動力」。數值愈小表示可用愈小的動力移動。
    在安裝有4個腳輪的台車上施加3倍的腳輪容許荷重,測量移動所需要的動力。
    啟動力表示4個腳輪由與行進方向平行且靜止的狀態開始移動,所需動力的大小。(讓車輪旋轉的動力)
    轉向啟動力表示4個腳輪由與行進方向垂直且靜止的狀態,到腳輪的方向轉成平行為止所需動力的大小。(讓腳輪轉向的動力)

    產業用腳輪 STM系列 活動型 啟動力:讓車輪旋轉的動力

    啟動力:讓車輪旋轉的動力

    產業用腳輪 STM系列 活動型 轉向啟動力:讓腳輪轉向的動力

    轉向啟動力:讓腳輪轉向的動力

    • 同系列的腳輪也會因車輪材質不同或有無車輪軸孔部分軸承而數值不同。
    • 標示的啟動力、轉向啟動力為在平坦混凝土路面測量的實測值,並非保證值。

    性能・測試資訊

    1.荷重行走測試

    產業用腳輪 STM系列 活動型 荷重行走測試

    荷重行走測試

    對腳輪施加2,000N負荷,並以4.0km/h的圓周速度旋轉有突起的鋼板滾筒。
    鋼板滾筒的圓周上每1m間隔有1個突起,突起高度為7mm。(無空氣冷卻)
    STM-150VS:行走10km後,各部位無顯著變形、龜裂等異常,無致命的故障。

    2.壓縮試驗

    產業用腳輪 STM系列 活動型 壓縮試驗

    壓縮試驗

    將腳輪固定於試驗台,施加靜態荷重L(N)的負荷,測量腳輪的變形程度。

    STM-150VS

    荷重L負荷時H的
    應變量(mm)
    去除荷重後的應變量備註
    NkgfH(mm)D(mm)
    0.0 0.00 0.00 0.00 各部位無異常。
    2000 204.1 3.72 0.10 0.00 
    4000 408.2 5.07 0.24 0.10 
    6000 612.2 6.16 0.32 0.10 
    8000 816.3 7.08 0.40 0.10 
    10000 1020.4 7.87 0.52 0.15 
    12000 1224.5 8.77 0.70 0.15 
    14000 1428.6 9.73 0.96 0.30 
    16000 1632.7 10.90 1.66 0.40 有壓痕。
    18000 1836.7 12.39 2.24 0.50 由於旋轉不良,試驗中止。

    3.落重試驗

    產業用腳輪 STM系列 活動型 落重試驗

    落重試驗

    讓重量M(kg)的重錘從高度H(mm)自由落下n次。
    落下重量 M=20kg/落下高度 H=125mm/落下次數n=20次
    STM-150VS:落下20次後,各部位無異常。
    • 上述試驗為STM-150VS的實測值,並非保證值。

    客戶的回饋

    以往購買時並不會在意製造商,因為安裝高度、安裝間距相同,就嘗試購買看看。使用時大約裝載了500kg,不用施多少力就能推動,推動時非常輕鬆。今後購買時會注意製造商。

    在品管圈活動中,比較了各廠家腳輪的推力。因為啟動阻力最輕,所以追加購買。

    開發秘辛

    腳輪轉向部為雙滾珠滾道構造,因此設計成在極限區域的負荷荷重下也能長時間維持穩定的轉向性能。目前已成為業界的標準規格。

    開發人員・買家的評論

    從南進橡膠工業所時代至今70年。藉由累積的技術與知識所開發的橡膠車輪,具有優異的回彈性,小力推動即可平順行走。此外,因應裝載荷重,備有優力膠車輪、MC尼龍車輪。在特殊狀況下也可選擇耐熱強化尼龍車輪、超級工程塑膠車輪。

    型號
    STM-150VUN
    型號數量折扣標準
    出貨日
    安裝高度 H
    (mm)
    荷重範圍
    (daN)
    容許荷重
    (daN)
    車輪材質 車輪特性 安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
    (mm)
    安裝孔間距 短邊方向 W1
    (mm)
    板長度 L
    (mm)
    板寬度 W
    (mm)
    車輪徑 D
    (φ)
    車輪寬度 B
    (mm)
    用途 旋轉半徑
    (mm)
    長孔間距組合 車輪軸承
    5天~ 198140.01~220.00160[優力膠] 優力膠耐油性長孔87 (93)87 (93)12012015038商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / 鋼、木製家具 / 工場設備 / 建設12487-87、88-88、89-89、90-90、91-91、92-92、93-93

    Loading...

    1. 1

    基本資訊

    腳輪類型 平板活動型 種類 腳輪 剎車
    零件材質 荷重區分 中荷重

    工業用腳輪 STM系列 活動型的型號STM-150VUN頁面。
    記載關於型號STM-150VUN之規格、尺寸、型式情報。

    本商品分類

    型號
    STM-100VU
    STM-130NHB
    STM-130VS
    STM-180VS
    STM-200VS
    STM-200VU
    型號數量折扣標準
    出貨日
    安裝高度 H
    (mm)
    荷重範圍
    (daN)
    容許荷重
    (daN)
    車輪材質 車輪特性 安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
    (mm)
    安裝孔間距 短邊方向 W1
    (mm)
    板長度 L
    (mm)
    板寬度 W
    (mm)
    車輪徑 D
    (φ)
    車輪寬度 B
    (mm)
    用途 旋轉半徑
    (mm)
    長孔間距組合 車輪軸承
    8天~ 144140.01~220.00170[優力膠] 優力膠耐油性長孔70 (73)70 (73)959510032工場設備 / 建設 / 商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / 鋼、木製家具 / OA設備、資訊通訊設備8870-70、71-71、72-72、73-73
    10天~ 177220.01~320.00270[其他] 耐熱強化塑膠耐油性長孔79 (82)79 (82)10510513040工場設備 / 建設 / 商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / 鋼、木製家具10879-79、80-80、81-81、82-82
    8天~ 177140.01~220.00180[橡膠] 橡膠長孔79 (82)79 (82)10510513038工場設備 / 建設 / 商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / 鋼、木製家具10879-79、80-80、81-81、82-82
    10天~ 240140.01~220.00220[橡膠] 橡膠長孔105 (115)105 (115)14014018045工場設備 / 建設 / 商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / 鋼、木製家具152105-105、106-106、107-107、108-108、109-109、110-110、111-111、112-112、113-113、114-114、115-115
    8天~ 250220.01~320.00250[橡膠] 橡膠長孔105 (115)105 (115)14014020045工場設備 / 建設 / 商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / 鋼、木製家具163105-105、106-106、107-107、108-108、109-109、110-110、111-111、112-112、113-113、114-114、115-115
    8天~ 250320.01~485.00370[優力膠] 優力膠耐油性長孔105 (115)105 (115)14014020042工場設備 / 建設 / 商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / 鋼、木製家具163105-105、106-106、107-107、108-108、109-109、110-110、111-111、112-112、113-113、114-114、115-115

    此分類還有這些商品

    經常被一起購買的商品

    看過此商品的人也看過這些商品

    技術支援服務

    FA用機械標準零件
    Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767