(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
高互換性的業界標準規格活動型腳輪。
【特長】
・轉向部為雙滾珠構造,因此在極限區域的負荷荷重下也能長時間維持穩定的轉向性能。
・從家庭用品到業務用的機器設備,可根據用途從廣泛的產品群中選擇。
・STC與SKC型的安裝高度相同,活動型和固定型可以同時使用。
・零件經單色電鍍處理。
【用途】
・有多種車輪徑和車輪材質,從業務用設備到家庭用品皆能廣泛使用。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
STC-125CNC
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
STC-38EM
STC-50NM/STC-75EM
STC-100VS/STC150GNU/STC-150NPB
型號 | 車輪種類 | 容許荷重 | 啟動力 daN | 轉向 啟動力 daN | 車輪徑 Dmm | 車輪寬度 Wmm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式-車輪徑 | 車 輪 | N | kgf | |||||
STC-25 | EM | 灰色TP橡膠 | 80 | 8 | 0.48 | 2.40 | 25 | 13 |
NM | 白色尼龍 | 100 | 10 | 0.90 | 3.00 | |||
STC-32 | EM | 灰色TP橡膠 | 120 | 12 | 0.72 | 3.60 | 32 | 14 |
NM | 白色尼龍 | 180 | 18 | 1.62 | 5.40 | |||
STC-38 | EM | 灰色TP橡膠 | 200 | 20 | 1.20 | 6.00 | 38 | 18 |
NM | 白色尼龍 | 280 | 29 | 2.52 | 8.40 | |||
型號 | 安裝高度 Hmm | 安裝間距 A×Bmm (A'×B'mm) | 板尺寸 X×Ymm | 安裝孔徑 Pmm | 偏心 Emm | 轉向半徑 Rmm | ||
型式-車輪徑 | 車 輪 | |||||||
STC-25 | EM | 35 | 28×33 | 35×30 | 4.2 | 9 | (R23) | |
NM | ||||||||
STC-32 | EM | 42 | 30×24 | 38×32 | 4.2 | 11 | (R29) | |
NM | ||||||||
STC-38 | EM | 50 | 36×28 | 46×38 | 5.3 | 13 | (R34) | |
NM |
型 號 | 車輪種類 | 容許荷重 | 啟動力 daN | 轉向 啟動力 daN | 車輪徑 Dmm | 車輪寬度 Wmm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式-車輪徑 | 車輪 | N | kgf | |||||
STC-50 | EM | 橡膠 | 500 | 51 | 10.50 | 24.75 | 50 | 21 |
TP | 彈性體 | 500 | 51 | 4.73 | 8.40 | 20 | ||
NM | 白色尼龍 | 600 | 61 | 6.30 | 14.40 | 20 | ||
STC-65 | EM | 橡膠 | 500 | 51 | 10.50 | 22.50 | 65 | 25 |
TP | 彈性體 | 500 | 51 | 6.00 | 18.00 | 27 | ||
NM | 白色尼龍 | 700 | 71 | 7.35 | 14.70 | 25 | ||
GNU | 優力膠 | 700 | 71 | 10.50 | 16.80 | 26 | ||
STC-75 | EM | 橡膠 | 600 | 61 | 12.60 | 27.00 | 75 | 25 |
EMB | 橡膠(附軸承) | 600 | 61 | 9.00 | 25.20 | 25 | ||
NRC | 灰色橡膠(附軸承) | 600 | 61 | 3.60 | 34.20 | 25 | ||
TP | 彈性體 | 500 | 51 | 9.90 | 28.80 | 27 | ||
NM | 白色尼龍 | 800 | 82 | 8.40 | 16.80 | 25 | ||
GNU | 優力膠 | 800 | 82 | 12.00 | 19.20 | 27 | ||
型號 | 安裝高度 Hmm | 安裝間距 A×Bmm (A'×B'mm) | 板尺寸 X×Ymm | 安裝孔徑 Pmm | 偏心 Emm | 轉向半徑 Rmm | ||
型式-車輪徑 | 車輪 | |||||||
STC-50 | EM | 65 | 46×35 | 59×47 | 6.5 | 16 | (R46) | |
TP | ||||||||
NM | ||||||||
STC-65 | EM | 85 | 55×42 (54×44) | 70×58 | 8.8 | 25 | (R60) | |
TP | ||||||||
NM | ||||||||
GNU | ||||||||
STC-75 | EM | 93 | 55×42 (54×44) | 70×58 | 8.8 | 25 | (R65) | |
EMB | ||||||||
NRC | ||||||||
TP | ||||||||
NM | ||||||||
GNU |
型號 | 車輪種類 | 容許荷重 | 啟動力 daN | 轉向 啟動力 daN | 車輪徑 Dmm | 車輪寬度 Wmm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式-車輪徑 | 車輪 | N | kgf | |||||
STC-100 | VN | 橡膠 | 1200 | 122 | 21.6.0 | 50.40 | 100 | 32 |
VN灰 | 灰色橡膠 | 1200 | 122 | 21.60 | 50.40 | 32 | ||
VS | 橡膠(附軸承) | 1200 | 122 | 10.80 | 50.40 | 32 | ||
TR | 彈性體(附軸承) | 1000 | 102 | 9.90 | 46.20 | 32 | ||
TN | 彈性體 | 1000 | 102 | 19.80 | 46.20 | 32 | ||
NH | 白色尼龍 | 1000 | 102 | 9.00 | 25.20 | 32 | ||
GNU | 優力膠(附軸承) | 1200 | 122 | 7.92 | 28.80 | 30 | ||
NB | 白色尼龍(附軸承) | 1200 | 122 | 5.40 | 25.20 | 29 | ||
PH | 酚醛 | 1200 | 122 | 5.40 | 25.20 | 32 | ||
STC-125 | CNC | 橡膠 | 1500 | 153 | 18.00 | 60.75 | 125 | 38 |
CNC灰 | 灰色橡膠 | 1500 | 153 | 18.00 | 60.75 | 38 | ||
CBC | 橡膠(附軸承) | 1500 | 153 | 9.00 | 60.75 | 38 | ||
CBC灰 | 灰色橡膠(附軸承) | 1500 | 153 | 9.00 | 60.75 | 38 | ||
NRB | 橡膠(附軸承) | 1500 | 153 | 6.75 | 60.75 | 32 | ||
GNU | 優力膠(附軸承) | 1500 | 153 | 6.75 | 36.00 | 30 | ||
NBN | 白色尼龍(附軸承) | 1500 | 153 | 4.50 | 31.50 | 38 | ||
STC-150 | CNC | 橡膠 | 1600 | 163 | 19.20 | 64.80 | 150 | 40 |
CNC灰 | 灰色橡膠 | 1600 | 163 | 19.20 | 64.80 | 40 | ||
CBC | 橡膠(附軸承) | 1600 | 163 | 9.60 | 64.80 | 40 | ||
CBC灰 | 灰色橡膠(附軸承) | 1600 | 163 | 9.60 | 64.80 | 40 | ||
NRB | 橡膠(附軸承) | 1600 | 163 | 7.20 | 64.80 | 32 | ||
GNU | 優力膠(附軸承) | 1600 | 163 | 7.20 | 38.40 | 35 | ||
NB | 白色尼龍(附軸承) | 1600 | 163 | 4.80 | 33.60 | 35 | ||
型 號 | 安裝高度 Hmm | 安裝間距 A×Bmm (A'×B'mm) | 板尺寸 X×Ymm | 安裝孔徑Pmm | 偏心 Emm | 轉向半徑R mm | ||
型式-車輪徑 | 車輪 | |||||||
STC-100 | VN | 130 | 71×71(68×68) | 90×90 | 10.5 | 30 | (R84) | |
VN灰 | ||||||||
VS | ||||||||
TR | ||||||||
TN | ||||||||
NH | ||||||||
GNU | ||||||||
NB | ||||||||
PH | ||||||||
STC-125 | CNC | 165 | 80×80(75×75) | 102×102 | 11.0 | 35 | (R101) | |
CNC灰 | ||||||||
CBC | ||||||||
CBC灰 | ||||||||
NRB | ||||||||
GNU | ||||||||
NBN | ||||||||
STC-150 | CNC | 190 | 80×80(75×75) | 102×102 | 11.0 | 40 | (R119) | |
CNC灰 | ||||||||
CBC | ||||||||
CBC灰 | ||||||||
NRB | ||||||||
GNU | ||||||||
NB |
(附軸承)為內有軸承的車輪。
型號 |
---|
STC-125CNC |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝高度 H (mm) | 荷重範圍 (daN) | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 車輪特性 | 安裝孔種類 | 安裝孔間距 長邊方向 L1 (mm) | 安裝孔間距 短邊方向 W1 (mm) | 板長度 L (mm) | 板寬度 W (mm) | 車輪徑 D (φ) | 車輪寬度 B (mm) | 旋轉半徑 (mm) | 荷重區分 | 長孔間距組合 | 車輪軸承 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 165 | 140.01~220.00 | 150 | [橡膠] 橡膠 | 無 | 長孔 | 75 (80) | 75 (80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 101 | 中荷重 | 75-75、76-76、77-77、78-78、79-79、80-80 | 無 |
Loading...
腳輪類型 | 平板活動型 | 種類 | 腳輪 | 剎車 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
零件材質 | 鋼 | 用途 | 商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / 鋼、木製家具 / 工場設備 / 建設 |
泛用腳輪 STC系列 活動型的型號STC-125CNC頁面。
記載關於型號STC-125CNC之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
STC-100PH |
STC-100TR |
STC-100VN |
STC-125GNU |
STC-125NBN |
STC-125NRB |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝高度 H (mm) | 荷重範圍 (daN) | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 車輪特性 | 安裝孔種類 | 安裝孔間距 長邊方向 L1 (mm) | 安裝孔間距 短邊方向 W1 (mm) | 板長度 L (mm) | 板寬度 W (mm) | 車輪徑 D (φ) | 車輪寬度 B (mm) | 旋轉半徑 (mm) | 荷重區分 | 長孔間距組合 | 車輪軸承 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 130 | 80.01~140.00 | 120 | 酚醛 | 耐油性 | 長孔 | 68 (71) | 68 (71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 84 | 中荷重 | 68-68、69-69、70-70、71-71 | 無 | ||
5天~ | 130 | 80.01~140.00 | 100 | 彈性體 | 無 | 長孔 | 68 (71) | 68 (71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 84 | 中荷重 | 68-68、69-69、70-70、71-71 | 有 | ||
5天~ | 130 | 80.01~140.00 | 120 | [橡膠] 橡膠 | 無 | 長孔 | 68 (71) | 68 (71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 84 | 中荷重 | 68-68、69-69、70-70、71-71 | 無 | ||
5天~ | 165 | 140.01~220.00 | 150 | [優力膠] 優力膠 | 耐油性 | 長孔 | 75 (80) | 75 (80) | 102 | 102 | 125 | 30 | 101 | 中荷重 | - | 有 | ||
5天~ | 165 | 140.01~220.00 | 150 | [尼龍] 白色尼龍 | 耐油性 | 長孔 | 75 (80) | 75 (80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 101 | 中荷重 | 75-75、76-76、77-77、78-78、79-79、80-80 | 有 | ||
9天~ | 165 | 140.01~220.00 | 150 | [橡膠] 橡膠 | 無 | 長孔 | 75 (80) | 75 (80) | 102 | 102 | 125 | 32 | 101 | 中荷重 | 75-75、76-76、77-77、78-78、79-79、80-80 | 有 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策