(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

泛用腳輪 STC系列 活動型 (型號表)

INDUSTRIAL CASTERS

泛用腳輪 STC系列 活動型

高互換性的業界標準規格活動型腳輪。
【特長】
・轉向部為雙滾珠構造,因此在極限區域的負荷荷重下也能長時間維持穩定的轉向性能。
・從家庭用品到業務用的機器設備,可根據用途從廣泛的產品群中選擇。
・STC與SKC型的安裝高度相同,活動型和固定型可以同時使用。
・零件經單色電鍍處理。
【用途】
・有多種車輪徑和車輪材質,從業務用設備到家庭用品皆能廣泛使用。

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考,型號不同形狀、顏色也會不同。
  • 橡膠車輪材質的接地面寬度會比車輪寬度略窄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

STC-25EM

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

STC活動型 25~38mm

泛用腳輪 STC系列 活動型 尺寸圖1

STC活動型 50~75mm

泛用腳輪 STC系列 活動型 尺寸圖2

STC活動型 100~150mm

泛用腳輪 STC系列 活動型 尺寸圖3

商品規格

STC活動型 25~38mm

STC活動型 50~75mm

STC活動型 100~150mm

泛用腳輪 STC系列 活動型 產品規格01

STC-38EM

泛用腳輪 STC系列 活動型 產品規格02

STC-50NM/STC-75EM

泛用腳輪 STC系列 活動型 產品規格03

STC-100VS/STC150GNU/STC-150NPB

規格表

STC活動型 25~38mm

型號車輪種類容許荷重啟動力
daN
轉向
啟動力
daN
車輪徑
Dmm
車輪寬度
Wmm
型式-車輪徑車 輪Nkgf
STC-25EM灰色TP橡膠8080.482.402513
NM白色尼龍100100.903.00
STC-32EM灰色TP橡膠120120.723.603214
NM白色尼龍180181.625.40
STC-38EM灰色TP橡膠200201.206.003818
NM白色尼龍280292.528.40
型號安裝高度
Hmm
安裝間距
A×Bmm
(A'×B'mm)
板尺寸
X×Ymm
安裝孔徑
Pmm
偏心
Emm
轉向半徑
Rmm
型式-車輪徑車 輪
STC-25EM3528×3335×304.29(R23)
NM
STC-32EM4230×2438×324.211(R29)
NM
STC-38EM5036×2846×385.313(R34)
NM

STC活動型 50~75mm

型 號車輪種類容許荷重啟動力
daN
轉向
啟動力
daN
車輪徑
Dmm
車輪寬度
Wmm
型式-車輪徑車輪Nkgf
STC-50EM橡膠5005110.5024.755021
TP彈性體500514.738.4020
NM白色尼龍600616.3014.4020
STC-65EM橡膠5005110.5022.506525
TP彈性體500516.0018.0027
NM白色尼龍700717.3514.7025
GNU優力膠7007110.5016.8026
STC-75EM橡膠6006112.6027.007525
EMB橡膠(附軸承)600619.0025.2025
NRC灰色橡膠(附軸承)600613.6034.2025
TP彈性體500519.9028.8027
NM白色尼龍800828.4016.8025
GNU優力膠8008212.0019.2027
型號安裝高度
Hmm
安裝間距
A×Bmm
(A'×B'mm)
板尺寸
X×Ymm
安裝孔徑
Pmm
偏心
Emm
轉向半徑
Rmm
型式-車輪徑車輪
STC-50EM6546×3559×476.516(R46)
TP
NM
STC-65EM8555×42
(54×44)
70×588.825(R60)
TP
NM
GNU
STC-75EM9355×42
(54×44)
70×588.825(R65)
EMB
NRC
TP
NM
GNU

STC活動型 100~150mm

型號車輪種類容許荷重啟動力
daN
轉向
啟動力
daN
車輪徑
Dmm
車輪寬度
Wmm
型式-車輪徑車輪Nkgf
STC-100VN橡膠120012221.6.050.4010032
VN灰灰色橡膠120012221.6050.4032
VS橡膠(附軸承)120012210.8050.4032
TR彈性體(附軸承)10001029.9046.2032
TN彈性體100010219.8046.2032
NH白色尼龍10001029.0025.2032
GNU優力膠(附軸承)12001227.9228.8030
NB白色尼龍(附軸承)12001225.4025.2029
PH酚醛12001225.4025.2032
STC-125CNC橡膠150015318.0060.7512538
CNC灰灰色橡膠150015318.0060.7538
CBC橡膠(附軸承)15001539.0060.7538
CBC灰灰色橡膠(附軸承)15001539.0060.7538
NRB橡膠(附軸承)15001536.7560.7532
GNU優力膠(附軸承)15001536.7536.0030
NBN白色尼龍(附軸承)15001534.5031.5038
STC-150CNC橡膠160016319.2064.8015040
CNC灰灰色橡膠160016319.2064.8040
CBC橡膠(附軸承)16001639.6064.8040
CBC灰灰色橡膠(附軸承)16001639.6064.8040
NRB橡膠(附軸承)16001637.2064.8032
GNU優力膠(附軸承)16001637.2038.4035
NB白色尼龍(附軸承)16001634.8033.6035
型 號安裝高度
Hmm
安裝間距
A×Bmm
(A'×B'mm)
板尺寸
X×Ymm
安裝孔徑Pmm偏心
Emm
轉向半徑R mm
型式-車輪徑車輪
STC-100VN13071×71(68×68)90×9010.530(R84)
VN灰
VS
TR
TN
NH
GNU
NB
PH
STC-125CNC16580×80(75×75)102×10211.035(R101)
CNC灰
CBC
CBC灰
NRB
GNU
NBN
STC-150CNC19080×80(75×75)102×10211.040(R119)
CNC灰
CBC
CBC灰
NRB
GNU
NB

(附軸承)為內有軸承的車輪。

型號
STC-25EM
型號數量折扣標準
出貨日
安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
旋轉半徑
(mm)
荷重區分 長孔間距組合 車輪軸承
8天~ 35~35.008[其他] TP橡膠圓孔28233530251323輕荷重-

Loading...

  1. 1

基本資訊

腳輪類型 平板活動型 種類 腳輪 剎車
零件材質 用途 商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / 鋼、木製家具 / 工場設備 / 建設

泛用腳輪 STC系列 活動型的型號STC-25EM頁面。
記載關於型號STC-25EM之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
STC-100PH
STC-100TR
STC-100VN
STC-25NM
STC-32EM
STC-32NM
型號數量折扣標準
出貨日
安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
旋轉半徑
(mm)
荷重區分 長孔間距組合 車輪軸承
7天~ 13080.01~140.00120酚醛耐油性長孔68 (71)68 (71)90901003284中荷重68-68、69-69、70-70、71-71
5天~ 13080.01~140.00100彈性體長孔68 (71)68 (71)90901003284中荷重68-68、69-69、70-70、71-71
5天~ 13080.01~140.00120[橡膠] 橡膠長孔68 (71)68 (71)90901003284中荷重68-68、69-69、70-70、71-71
8天~ 35~35.0010[尼龍] 白色尼龍耐油性圓孔28233530251323輕荷重-
5天~ 42~35.0012[其他] TP橡膠圓孔30243832321429輕荷重-
5天~ 42~35.0018[尼龍] 白色尼龍耐油性圓孔30243832321429輕荷重-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767