(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
工業用腳輪,符合JIS規格的中荷重用固定型腳輪。
【特長】
・可活用於各產業的作業現場。
・不限製造商、高互換性的業界標準規格。
・安裝尺寸具有互換性,更換時可共通使用。
・SKM與STM型的安裝高度相同,固定型和活動型可以同時使用。
・零件經單色電鍍處理。
【用途】
・最適合各種搬運台車或網狀棧板等,重視高可靠性的各種機材。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
SKM-180VS
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
SKM-130VS/SKM-100VU/SKM-200VS
型號 | 車輪種類 | 容許荷重 | 啟動力 daN | 車輪徑 Dmm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式- 車輪徑 | 車 輪 | N | kgf | ||||
SKM-75 | VA | 橡膠(附軸承) | 800 | 82 | 8.64 | 75 | |
VU | 優力膠(附軸承) | 1200 | 122 | 11.52 | |||
MBC | MC尼龍(附軸承) | 1200 | 122 | 7.20 | |||
SKM-100 | VS | 橡膠(附軸承) | 1200 | 122 | 10.80 | 100 | |
VU | 優力膠(附軸承) | 1700 | 173 | 12.24 | |||
PH | 酚醛 | 1800 | 184 | 7.56 | |||
MBC | MC尼龍(附軸承) | 1800 | 184 | 7.56 | |||
SKM-130 | VS | 橡膠(附軸承) | 1800 | 184 | 10.80 | 130 | |
VU | 優力膠(附軸承) | 2600 | 265 | 15.60 | |||
NHB | 耐熱強化塑膠(附軸承) | 2700 | 275 | 8.10 | |||
VUB | 優力膠(附軸承) | 1600 | 163 | 15.60 | |||
MBC | MC尼龍(附軸承) | 2700 | 275 | 8.10 | |||
SKM-150 | VS | 橡膠(附軸承) | 2000 | 204 | 12.00 | 150 | |
VU | 優力膠(附軸承) | 3000 | 306 | 18.00 | |||
NHB | 耐熱強化塑膠(附軸承) | 3000 | 306 | 9.00 | |||
VUN | 優力膠(附軸承) | 1600 | 163 | 18.00 | |||
MBC | MC 尼龍(附軸承) | 3000 | 306 | 9.00 | |||
PSB | 超級工程塑膠(附軸承) | 3000 | 306 | 9.00 | |||
SKM-180 | VS | 橡膠(附軸承) | 2200 | 224 | 13.20 | 180 | |
SKM-200 | VS | 橡膠(附軸承) | 2500 | 255 | 15.00 | 200 | |
VU | 優力膠(附軸承) | 3700 | 377 | 22.20 | |||
MBC | MC尼龍(附軸承) | 4000 | 408 | 12.00 | |||
SKM-250 | VS | 橡膠(附軸承) | 3300 | 337 | 14.85 | 250 | |
VU | 優力膠(附軸承) | 5000 | 510 | 18.00 | |||
SKM-T-100 | VS | 橡膠(附軸承) | 1200 | 122 | 10.80 | 100 | |
VU | 優力膠(附軸承) | 1700 | 173 | 12.24 | |||
PH | 酚醛 | 1800 | 184 | 7.56 | |||
SKM-T-130 | VS | 橡膠(附軸承) | 1800 | 184 | 10.80 | 130 | |
VU | 優力膠(附軸承) | 2600 | 265 | 15.60 | |||
VUB | 優力膠(附軸承) | 1600 | 163 | 15.60 | |||
SKM-T-150 | VS | 橡膠(附軸承) | 2000 | 204 | 12.00 | 150 | |
VU | 優力膠(附軸承) | 3000 | 306 | 18.00 | |||
VUN | 優力膠(附軸承) | 1600 | 163 | 14.40 | |||
型號 | 車輪寬度 Wmm | 安裝高度 Hmm | 安裝 間距 A×Bmm | 板 尺寸 X×Ymm | 安裝孔徑 Pmm | 本體重量 g | |
型式- 車輪徑 | 車 輪 | ||||||
SKM-75 | VA | 32 | 100 | 63×40 | 95×71 | 9.5 | 490 |
VU | 440 | ||||||
MBC | 490 | ||||||
SKM-100 | VS | 32 | 144 | 80×45 | 115×80 | 10.5 | 830 |
VU | 32 | 770 | |||||
PH | 32 | 780 | |||||
MBC | 34 | 920 | |||||
SKM-130 | VS | 38 | 177 | 100×56 | 138×90 | 11.0 | 1600 |
VU | 38 | 1870 | |||||
NHB | 40 | 1390 | |||||
VUB | 38 | 1340 | |||||
MBC | 42 | 1640 | |||||
SKM-150 | VS | 42 | 198 | 100×56 | 138×90 | 11.0 | 1900 |
VU | 42 | 2190 | |||||
NHB | 42 | 2070 | |||||
VUN | 38 | 1520 | |||||
MBC | 44 | 1980 | |||||
PSB | 42 | 2100 | |||||
SKM-180 | VS | 45 | 240 | 112×63 | 152×100 | 11.0 | 3010 |
SKM-200 | VS | 45 | 250 | 112×63 | 152×100 | 11.0 | 3350 |
VU | 42 | 3540 | |||||
MBC | 45 | 3460 | |||||
SKM-250 | VS | 50 | 305 | 140×80 | 200×140 | 14.0 | 5780 |
VU | 45 | 6350 | |||||
SKM-T-100 | VS | 32 | 144 | 73×73 (70×70) | 95×106 | 10.5 | 870 |
VU | 810 | ||||||
PH | 820 | ||||||
SKM-T-130 | VS | 38 | 177 | 82×82 (79×79) | 105×105 | 11.0 | 1640 |
VU | 1910 | ||||||
VUB | 1380 | ||||||
SKM-T-150 | VS | 42 | 198 | 93×93 (87×87) | 120×128 | 11.0 | 1950 |
VU | 42 | 2240 | |||||
VUN | 38 | 1570 |
(附軸承)為內有軸承的車輪。
型號 |
---|
SKM-180VS |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝高度 H (mm) | 荷重範圍 (daN) | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 車輪特性 | 安裝孔種類 | 安裝孔間距 長邊方向 L1 (mm) | 安裝孔間距 短邊方向 W1 (mm) | 板長度 L (mm) | 板寬度 W (mm) | 車輪徑 D (φ) | 車輪寬度 B (mm) | 用途 | 長孔間距組合 | 車輪軸承 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 240 | 140.01~220.00 | 220 | [橡膠] 橡膠 | 無 | 圓孔 | 112 | 63 | 152 | 100 | 180 | 45 | 商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / 鋼、木製家具 / 工場設備 / 建設 | - | 有 |
Loading...
腳輪類型 | 平板固定型 | 種類 | 腳輪 | 剎車 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
零件材質 | 鋼 | 荷重區分 | 中荷重 |
工業用腳輪 SKM系列 固定型的型號SKM-180VS頁面。
記載關於型號SKM-180VS之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
SKM-100VU |
SKM-130MBC |
SKM-130NHB |
SKM-200MBC |
SKM-200VS |
SKM-200VU |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝高度 H (mm) | 荷重範圍 (daN) | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 車輪特性 | 安裝孔種類 | 安裝孔間距 長邊方向 L1 (mm) | 安裝孔間距 短邊方向 W1 (mm) | 板長度 L (mm) | 板寬度 W (mm) | 車輪徑 D (φ) | 車輪寬度 B (mm) | 用途 | 長孔間距組合 | 車輪軸承 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 144 | 140.01~220.00 | 170 | [優力膠] 優力膠 | 耐油性 | 圓孔 | 80 | 45 | 115 | 80 | 100 | 32 | 工場設備 / 建設 / 商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / 鋼、木製家具 / OA設備、資訊通訊設備 | - | 有 | ||
8天~ | 177 | 220.01~320.00 | 270 | [塑膠] MC尼龍 | 耐油性 | 圓孔 | 100 | 56 | 138 | 90 | 130 | 42 | 工場設備 / 建設 / 商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / 鋼、木製家具 | - | 有 | ||
5天~ | 177 | 220.01~320.00 | 270 | [其他] 耐熱強化塑膠 | 耐油性 | 圓孔 | 100 | 56 | 138 | 90 | 130 | 40 | 工場設備 / 建設 / 商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / 鋼、木製家具 | - | 有 | ||
5天~ | 250 | 320.01~485.00 | 400 | [塑膠] MC尼龍 | 耐油性 | 圓孔 | 112 | 63 | 152 | 100 | 200 | 45 | 工場設備 / 建設 / 商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / 鋼、木製家具 | - | 有 | ||
8天~ | 250 | 220.01~320.00 | 250 | [橡膠] 橡膠 | 無 | 圓孔 | 112 | 63 | 152 | 100 | 200 | 45 | 工場設備 / 建設 / 商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / 鋼、木製家具 | - | 有 | ||
8天~ | 250 | 320.01~485.00 | 370 | [優力膠] 優力膠 | 耐油性 | 圓孔 | 112 | 63 | 152 | 100 | 200 | 42 | 工場設備 / 建設 / 商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / 鋼、木製家具 | - | 有 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策