(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

工業用腳輪 SKM系列 固定型 (型號表)

INDUSTRIAL CASTERS

工業用腳輪 SKM系列 固定型

工業用腳輪,符合JIS規格的中荷重用固定型腳輪。
【特長】
・可活用於各產業的作業現場。
・不限製造商、高互換性的業界標準規格。
・安裝尺寸具有互換性,更換時可共通使用。
・SKM與STM型的安裝高度相同,固定型和活動型可以同時使用。
・零件經單色電鍍處理。
【用途】
・最適合各種搬運台車或網狀棧板等,重視高可靠性的各種機材。

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考,型號不同形狀、顏色也會不同。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SKM-75VU

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

產業用腳輪 SKM系列 固定型 尺寸圖

商品規格

SKC固定型 75~300mm

產業用腳輪 SKM系列 固定型 產品規格

SKM-130VS/SKM-100VU/SKM-200VS

規格表

型號車輪種類容許荷重啟動力
daN
車輪徑
Dmm
型式-
車輪徑
車 輪Nkgf
SKM-75VA橡膠(附軸承)800828.6475
VU優力膠(附軸承)120012211.52
MBCMC尼龍(附軸承)12001227.20
SKM-100VS橡膠(附軸承)120012210.80100
VU優力膠(附軸承)170017312.24
PH酚醛18001847.56
MBCMC尼龍(附軸承)18001847.56
SKM-130VS橡膠(附軸承)180018410.80130
VU優力膠(附軸承)260026515.60
NHB耐熱強化塑膠(附軸承)27002758.10
VUB優力膠(附軸承)160016315.60
MBCMC尼龍(附軸承)27002758.10
SKM-150VS橡膠(附軸承)200020412.00150
VU優力膠(附軸承)300030618.00
NHB耐熱強化塑膠(附軸承)30003069.00
VUN優力膠(附軸承)160016318.00
MBCMC
尼龍(附軸承)
30003069.00
PSB超級工程塑膠(附軸承)30003069.00
SKM-180VS橡膠(附軸承)220022413.20180
SKM-200VS橡膠(附軸承)250025515.00200
VU優力膠(附軸承)370037722.20
MBCMC尼龍(附軸承)400040812.00
SKM-250VS橡膠(附軸承)330033714.85250
VU優力膠(附軸承)500051018.00
SKM-T-100VS橡膠(附軸承)120012210.80100
VU優力膠(附軸承)170017312.24
PH酚醛18001847.56
SKM-T-130VS橡膠(附軸承)180018410.80130
VU優力膠(附軸承)260026515.60
VUB優力膠(附軸承)160016315.60
SKM-T-150VS橡膠(附軸承)200020412.00150
VU優力膠(附軸承)300030618.00
VUN優力膠(附軸承)160016314.40
型號車輪寬度
Wmm
安裝高度
Hmm
安裝
間距
A×Bmm

尺寸
X×Ymm
安裝孔徑
Pmm
本體重量
g
型式-
車輪徑
車 輪
SKM-75VA3210063×4095×719.5490
VU440
MBC490
SKM-100VS3214480×45115×8010.5830
VU32770
PH32780
MBC34920
SKM-130VS38177100×56138×9011.01600
VU381870
NHB401390
VUB381340
MBC421640
SKM-150VS42198100×56138×9011.01900
VU422190
NHB422070
VUN381520
MBC441980
PSB422100
SKM-180VS45240112×63152×10011.03010
SKM-200VS45250112×63152×10011.03350
VU423540
MBC453460
SKM-250VS50305140×80200×14014.05780
VU456350
SKM-T-100VS3214473×73
(70×70)
95×10610.5870
VU810
PH820
SKM-T-130VS3817782×82
(79×79)
105×10511.01640
VU1910
VUB1380
SKM-T-150VS4219893×93
(87×87)
120×12811.01950
VU422240
VUN381570

(附軸承)為內有軸承的車輪。

型號
SKM-75VU
型號數量折扣標準
出貨日
安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
用途 長孔間距組合 車輪軸承
5天~ 10080.01~140.00120[優力膠] 優力膠耐油性圓孔634095717532商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / 鋼、木製家具 / OA設備、資訊通訊設備 / 工場設備 / 建設-

Loading...

  1. 1

基本資訊

腳輪類型 平板固定型 種類 腳輪 剎車
零件材質 荷重區分 中荷重

工業用腳輪 SKM系列 固定型的型號SKM-75VU頁面。
記載關於型號SKM-75VU之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
SKM-100VU
SKM-130MBC
SKM-130NHB
SKM-T-100VS
SKM-T-100VU
SKM-T-130VS
型號數量折扣標準
出貨日
安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
用途 長孔間距組合 車輪軸承
8天~ 144140.01~220.00170[優力膠] 優力膠耐油性圓孔80451158010032工場設備 / 建設 / 商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / 鋼、木製家具 / OA設備、資訊通訊設備-
8天~ 177220.01~320.00270[塑膠] MC尼龍耐油性圓孔100561389013042工場設備 / 建設 / 商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / 鋼、木製家具-
5天~ 177220.01~320.00270[其他] 耐熱強化塑膠耐油性圓孔100561389013040工場設備 / 建設 / 商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / 鋼、木製家具-
5天~ 14480.01~140.00120[橡膠] 橡膠長孔70 (73)70 (73)1069510032工場設備 / 建設 / 商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / 鋼、木製家具 / OA設備、資訊通訊設備70-70、71-71、72-72、73-73
5天~ 144140.01~220.00170[優力膠] 優力膠耐油性長孔70 (73)70 (73)1069510032工場設備 / 建設 / 商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / 鋼、木製家具 / OA設備、資訊通訊設備70-70、71-71、72-72、73-73
7天~ 177140.01~220.00180[橡膠] 橡膠長孔79 (82)79 (82)11510513038工場設備 / 建設 / 商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / 鋼、木製家具79-79、80-80、81-81、82-82

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767