(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
即使是重荷重也能順暢移動的重荷重用固定型腳輪。
【特徵】
・每1個腳輪可對應最大荷重達6,000N。
・SKH與STH型的安裝高度相同,固定型和活動型可以同時使用。
【用途】
・最適合用於重荷重用搬送棧板等對腳輪負荷較大的產品。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
SKH-100VAH
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
STH-100 VAH/STH-150 VUH
型號 | 車輪種類 | 容許荷重 | 啟動力 daN | 車輪徑 Dmm | 車輪寬度 Wmm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式- 車輪徑 | 車 輪 | N | kgf | ||||
SKH-65 | GNB | 強化尼龍(附軸承) | 6000 | 612 | 2.60 | 65 | 45 |
SKH-75 | GNB | 強化尼龍(附軸承) | 6000 | 612 | 5.40 | 75 | 45 |
SKH-100 | VAH | 橡膠(附軸承) | 2500 | 255 | 26.25 | 100 | 50 |
VUH | 優力膠(附軸承) | 3500 | 357 | 31.50 | |||
MHC | MC尼龍(附軸承) | 4600 | 469 | 19.32 | |||
SKH-130 | VAH | 橡膠(附軸承) | 3000 | 306 | 27.00 | 130 | 50 |
VUH | 優力膠(附軸承) | 5000 | 510 | 37.50 | |||
MHC | MC尼龍(附軸承) | 6000 | 612 | 16.50 | |||
SKH-150 | VAH | 橡膠(附軸承) | 3500 | 357 | 31.50 | 150 | 50 |
VUH | 優力膠(附軸承) | 5500 | 561 | 41.25 | |||
MHC | MC尼龍(附軸承) | 6000 | 612 | 18.00 | |||
型號 | 安裝高度 Hmm | 安裝 間距 A×Bmm (A'×B'mm) | 板 尺寸 X×Ymm | 安裝孔徑 Pmm | 本體重量 g | ||
型式- 車輪徑 | 車 輪 | ||||||
SKH-65 | GNB | 92 | 80×80 (78×78) | 104×119 | 11.0 | 1325 | |
SKH-75 | GNB | 106 | 80×80 (78×78) | 104×119 | 11.0 | 1158 | |
SKH-100 | VAH | 144 | 108×55 (98×49) | 137×86 | 11.0 | 1160 | |
VUH | 1420 | ||||||
MHC | 1230 | ||||||
SKH-130 | VAH | 177 | 100×56 | 137×93 | 11.0 | 2340 | |
VUH | 2310 | ||||||
MHC | 2130 | ||||||
SKH-150 | VAH | 198 | 100×56 | 137×93 | 11.0 | 2630 | |
VUH | 2750 | ||||||
MHC | 2390 |
(附軸承)為內有軸承的車輪。
型號 |
---|
SKH-100VAH |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝高度 H (mm) | 特性 | 荷重範圍 (daN) | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 車輪特性 | 安裝孔種類 | 安裝孔間距 長邊方向 L1 (mm) | 安裝孔間距 短邊方向 W1 (mm) | 板長度 L (mm) | 板寬度 W (mm) | 車輪徑 D (φ) | 車輪寬度 B (mm) | 用途 | 荷重區分 | 長孔間距組合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 144 | - | 220.01~320.00 | 250 | [橡膠] 橡膠 | 無 | 長孔 | 98 (108) | 49 (55) | 137 | 86 | 100 | 50 | 商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / OA設備、資訊通訊設備 / 工場設備 / 建設 | 重荷重 | - |
Loading...
腳輪類型 | 平板固定型 | 種類 | 腳輪 | 剎車 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
零件材質 | 鋼 | 車輪軸承 | 有 |
重荷重用腳輪 SKH系列 固定型的型號SKH-100VAH頁面。
記載關於型號SKH-100VAH之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
SKH-100MHC |
SKH-100VUH |
SKH-130MHC |
SKH-130VAH |
SKH-130VUH |
SKH-150MHC |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝高度 H (mm) | 特性 | 荷重範圍 (daN) | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 車輪特性 | 安裝孔種類 | 安裝孔間距 長邊方向 L1 (mm) | 安裝孔間距 短邊方向 W1 (mm) | 板長度 L (mm) | 板寬度 W (mm) | 車輪徑 D (φ) | 車輪寬度 B (mm) | 用途 | 荷重區分 | 長孔間距組合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 144 | - | 320.01~485.00 | 460 | [塑膠] MC尼龍 | 耐油性 | 長孔 | 98 (108) | 49 (55) | 137 | 86 | 100 | 50 | 工場設備 / 建設 / 商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / OA設備、資訊通訊設備 | 重荷重 | - | ||
5天~ | 144 | - | 320.01~485.00 | 350 | [優力膠] 優力膠 | 耐油性 | 長孔 | 98 (108) | 49 (55) | 137 | 86 | 100 | 50 | 工場設備 / 建設 / 商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / OA設備、資訊通訊設備 | 重荷重 | - | ||
5天~ | 177 | - | 485.01~750.00 | 600 | [塑膠] MC尼龍 | 耐油性 | 圓孔 | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 50 | 工場設備 / 建設 / 物流、推車、棧板 / OA設備、資訊通訊設備 | 重荷重 | - | ||
5天~ | 177 | - | 220.01~320.00 | 300 | [橡膠] 橡膠 | 無 | 圓孔 | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 50 | 工場設備 / 建設 / 物流、推車、棧板 / OA設備、資訊通訊設備 | 重荷重 | - | ||
5天~ | 177 | - | 485.01~750.00 | 500 | [優力膠] 優力膠 | 耐油性 | 圓孔 | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 50 | 工場設備 / 建設 / 物流、推車、棧板 / OA設備、資訊通訊設備 | 重荷重 | - | ||
5天~ | 198 | - | 485.01~750.00 | 600 | [塑膠] MC尼龍 | 耐油性 | 圓孔 | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 50 | 工場設備 / 建設 / 物流、推車、棧板 / OA設備、資訊通訊設備 | 重荷重 | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策