(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

泛用腳輪 SKC系列 固定型 (型號表)

INDUSTRIAL CASTERS

泛用腳輪 SKC系列 固定型

高互換性的業界標準規格固定型腳輪。
【特長】
・從家庭用品到業務用機器設備,可根據用途從廣泛的產品群中進行選擇。
・STC與SKC型的安裝高度相同,固定型和活動型可以同時使用。
・不限製造商、高互換性的業界標準規格。
・零件經單色電鍍處理。
【用途】
・家庭用品到業務用機器設備皆適用。

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考,型號不同形狀、顏色也會不同。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SKC-125NRB

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

SKC固定型 25~38mm

泛用腳輪 SKC系列 固定型 尺寸圖01

SKC固定型 50~75mm

泛用腳輪 SKC系列 固定型 尺寸圖02

SKC固定型 100~150mm

泛用腳輪 SKC系列 固定型 尺寸圖03

商品規格

泛用腳輪 SKC系列 固定型 產品規格01

SKC-38EM

泛用腳輪 SKC系列 固定型 產品規格02

SKC-75NM

泛用腳輪 SKC系列 固定型 產品規格03

SKC-100VS/SKC-150 GNU

規格表

SKC固定型 25~38mm

型號車輪種類容許荷重啟動力
daN
車輪徑
Dmm
型式-
車輪徑
車 輪Nkgf
SKC-25EM灰色TP橡膠8080.4825
NM白色尼龍100100.90
SKC-32EM灰色TP橡膠120120.7232
NM白色尼龍180181.62
SKC-38EM灰色TP橡膠200201.2038
NM白色尼龍280292.52
型號車輪寬度
Wmm
安裝高度
Hmm
安裝間距
A×Bmm
板尺寸
X×Ymm
安裝孔徑
Pmm
型式-
車輪徑
車 輪
SKC-25EM133529(2孔)37×194.2
NM
SKC-32EM144229(2孔)37×194.2
NM
SKC-38EM185036×1546×255.3
NM

SKC固定型 50~75mm

型號車輪種類容許荷重啟動力
daN
車輪徑
Dmm
型式-
車輪徑
車 輪Nkgf
SKC-50EM橡膠5005110.5050
TP彈性體500514.73
NM白色尼龍600616.30
SKC-65EM橡膠5005110.50 65
TP彈性體500516.00
NM白色尼龍700717.35
SKC-75EM橡膠6006112.6075
EMB橡膠(附軸承)600619.00
NRC灰色橡膠(附軸承)600613.60
TP彈性體500519.90
NM白色尼龍800828.40
NTB優力膠(附軸承)800824.80
型號車輪寬度
Wmm
安裝高度
Hmm
安裝間距
A×Bmm
(A'×B'mm)
板尺寸
X×Ymm
安裝孔徑
Pmm
型式-
車輪徑
車 輪
SKC-50EM216545×2558×446.5
TP20
NM20
SKC-65EM258555×28
(54×28)
70×528.8
TP27
NM25
SKC-75EM259355×28
(54×28)
70×528.8
EMB25
NRC25
TP27
NM25
NTB25

SKC固定型 100~150mm

型號車輪種類容許荷重啟動力
daN
車輪徑
Dmm
型式-
車輪徑
車 輪Nkgf
SKC-100VN橡膠120012221.60100
VN
灰色
灰色橡膠120012221.60
VS橡膠(附軸承)120012210.80
TR彈性體(附軸承)10001029.90
TN彈性體100010219.80
NH白色尼龍12001229.40
NB白色尼龍(附軸承)12001225.40
PH酚醛12001225.40
型號車輪寬度
Wmm
安裝高度
Hmm
安裝間距
A×Bmm
(A'×B'mm)

尺寸
X×Ymm
安裝孔徑
Pmm
型式-
車輪徑
車 輪
SKC-100VN3213090×50
(80×45)
110×7010.5
VN
灰色
32
VS32
TR32
TN32
NH32
NB29
PH32
型號車輪種類容許荷重啟動力
daN
車輪徑
Dmm
型式-
車輪徑
車 輪Nkgf
SKC-125CNC橡膠150015318.00125
CNC
灰色
灰色橡膠150015318.00
CBC橡膠(附軸承)15001539.00
CBC
灰色
灰色橡膠
(附軸承)
15001539.00
NRB橡膠(附軸承)15001536.75
NRB
灰色
灰色橡膠
(附軸承)
11001129.90
NBN白色尼龍(附軸承)15001534.50
PB彈性體(附軸承)110011213.20
型號車輪寬度
Wmm
安裝高度
Hmm
安裝間距
A×Bmm
(A'×B'mm)

尺寸
X×Ymm
安裝孔徑
Pmm
型式-
車輪徑
車 輪
SKC-125CNC38165112×53
(100×56)
140×8011.0
CNC
灰色
38
CBC38
CBC
灰色
38
NRB32
NRB
灰色
32
NBN38
PB27
型號車輪種類容許荷重啟動力
daN
車輪徑
Dmm
型式-
車輪徑
車 輪Nkgf
SKC-150CNC橡膠160016319.20150
CNC
灰色
灰色橡膠160016319.20
CBC橡膠(附軸承)16001639.60
CBC
灰色
灰色橡膠
(附軸承)
16001639.60
NRB橡膠
(附軸承)
16001637.20
NRB
灰色
灰色橡膠
(附軸承)
11001129.90
NB白色尼龍(附軸承)16001634.80
PB彈性體
(附軸承)
110011213.20
型號車輪寬度
Wmm
安裝高度
Hmm
安裝間距
A×Bmm
(A'×B'mm)

尺寸
X×Ymm
安裝孔徑
Pmm
型式-
車輪徑
車 輪
SKC-150CNC40190112×53
(100×56)
140×8011.0
CNC
灰色
40
CBC40
CBC
灰色
40
NRB32
NRB
灰色
32
NB35
PB27

(附軸承)為內有軸承的車輪。

型號
SKC-125NRB
型號數量折扣標準
出貨日
安裝高度 H
(mm)
特性 荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
荷重區分 車輪軸承
18天~ 165-140.01~220.00150[橡膠] 橡膠長孔100 (112)53 (56)1408012532中荷重

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 腳輪 剎車 零件材質

泛用腳輪 SKC系列 固定型的型號SKC-125NRB頁面。
記載關於型號SKC-125NRB之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
SKC-100TR
SKC-100VN
SKC-100VS
SKC-125PB
SKC-150CBC
SKC-150CNC
型號數量折扣標準
出貨日
安裝高度 H
(mm)
特性 荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
荷重區分 車輪軸承
7天~ 130-80.01~140.00100彈性體長孔80 (90)45 (50)1107010032中荷重
5天~ 130-80.01~140.00120[橡膠] 橡膠長孔80 (90)45 (50)1107010032中荷重
8天~ 130-80.01~140.00120[橡膠] 橡膠長孔80 (90)45 (50)1107010032中荷重
7天~ 165靜音80.01~140.00110彈性體長孔100 (112)53 (56)1408012527中荷重
8天~ 190-140.01~220.00160[橡膠] 橡膠長孔100 (112)53 (56)1408015040中荷重
5天~ 190-140.01~220.00160[橡膠] 橡膠長孔100 (112)53 (56)1408015040中荷重

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767