(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

一般用腳輪 TEL系列 活動型 (型號表)

STANDARD CASTERS

一般用腳輪 TEL系列 活動型

活動型板型腳輪。
【特長】
・在各種領域皆適用的極簡設計。
・可從廣泛的系列產品中,根據用途選定適合的車輪。
【用途】
・最適合手推式台車、陳列架或家具、各種台車等。

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考,型號不同形狀、顏色也會不同。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

TEL-65RL

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

一般用腳輪 TEL系列 活動型 尺寸圖

商品規格

  • 零件經單色電鍍加工。
  • TEL與KEL系列的安裝高度相同,可併用。

TEL活動型 65~125mm

一般用腳輪 TEL系列 活動型 產品規格

TEL-65 RL/TEL-65 TP S-1

規格表

型號車輪種類容許荷重啟動力
daN
轉向
啟動力
daN
車輪徑
Dmm
車輪寬度
Wmm
型式-車輪徑車 輪Nkgf
TEL-65RL橡膠350367.3515.756520
TP彈性體400414.80 14.40 21
NL白色尼龍400414.20 8.40 20
TEL-75RL橡膠400418.40 18.00 7520
TP彈性體400416.00 18.00 
NL白色尼龍500515.25 10.50 
TEL-100RL橡膠5005110.50 22.50 10025
NM白色尼龍600616.30 12.60 25
UM優力膠600618.10 14.40 25
TP彈性體6006110.80 25.20 27
TB彈性體
(附軸承)
600617.20 25.20 27
TEL-125RL橡膠6006110.80 27.00 12525
TP彈性體600619.00 25.20 27
TB彈性體
(附軸承)
600615.40 25.20 27
型號安裝高度
Hmm
安裝間距
A×Bmm
(A')

尺寸
X×Ymm
安裝孔徑
Pmm
偏心
Emm
轉向半徑
Rmm
型式-車輪徑車 輪
TEL-65RL8056×2870×426.325(R59)
TP
NL
TEL-75RL9256×2870×426.330(R68)
TP
NL
TEL-100RL12282×40100×589.0 32(R86)
NM
UM
TP
TB
TEL-125RL14882×40
(80)
100×588.833(R99)
TP
TB

(附軸承)為內有軸承的車輪。

型號
TEL-65RL
型號數量折扣標準
出貨日
安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
用途 旋轉半徑
(mm)
車輪軸承
5天~ 80~35.0035[橡膠] 橡膠圓孔562870426520商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / 鋼、木製家具 / OA設備、資訊通訊設備 / 工場設備59

Loading...

  1. 1

基本資訊

腳輪類型 平板活動型 種類 腳輪 剎車
零件材質 荷重區分 輕荷重

一般用腳輪 TEL系列 活動型的型號TEL-65RL頁面。
記載關於型號TEL-65RL之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
TEL-100TP
TEL-100UM
TEL-125RL
TEL-75NL
TEL-75RL
TEL-75TP
型號數量折扣標準
出貨日
安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
用途 旋轉半徑
(mm)
車輪軸承
5天~ 12235.01~80.0060彈性體圓孔82401005810027工場設備 / 建設 / 商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / 鋼、木製家具 / OA設備、資訊通訊設備86
5天~ 12235.01~80.0060[優力膠] 優力膠耐油性圓孔82401005810025工場設備 / 建設 / 商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / 鋼、木製家具 / OA設備、資訊通訊設備86
5天~ 14835.01~80.0060[橡膠] 橡膠長孔80 (84)401005812525工場設備 / 商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / 鋼、木製家具99
7天~ 9235.01~80.0050[尼龍] 白色尼龍耐油性圓孔562870427520工場設備 / 商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / 鋼、木製家具 / OA設備、資訊通訊設備68
5天~ 9235.01~80.0040[橡膠] 橡膠圓孔562870427520工場設備 / 商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / 鋼、木製家具 / OA設備、資訊通訊設備68
7天~ 9235.01~80.0040彈性體圓孔562870427520工場設備 / 商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / 鋼、木製家具 / OA設備、資訊通訊設備68

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767