(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
雙輪型美觀腳輪。
【特色】
・在各種領域皆適用的極簡設計。
・不同車輪徑不同的車輪的種類、設計會有不同,選型時請留意。
・從小徑到大徑等多種規格,可根據使用目的選擇。
【用途】
・陳列架、影音機器收納櫃、OA設備、各種推車、醫療器材、測量裝置、辦公家具、各種裝置和器材等。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
UTWB-100P-PU
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
UTWB-50/60/75/125-B
UTWB-60/75/125-P
型號 | 車輪種類 | 容許荷重 | 車輪徑 | 車輪寬度 | 安裝高度 | 插桿直徑 | 插桿長度 | 安裝螺帽部 | 偏心 | 旋轉半徑 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號-車輪徑 | 車輪 | 安裝 | N | kgf | Dmm | W1(W2)mm | Hmm | T | Lmm | 對邊 mm | Emm | Rmm | |
UTWB | 50 | B | 尼龍 | 500 | 51 | 50 | 45(8) | 56 | UNC3/8×16牙 | 15 | 14 | 17 | (R50) |
UTWB | 60 | B | 尼龍 | 750 | 77 | 60 | 56(17) | 70 | M12×P1.75 | 25 | 19 | 22 | (R66) |
UTWB | 75 | B-PU | 彈性體 | 750 | 77 | 73 | 62(11) | 83 | M12×P1.75 | 15 | 19 | 24 | (R82) |
UTWB | 100 | B-PU | 彈性體 | 800 | 82 | 100 | 74(14) | 110 | M12×P1.75 | 15 | 19 | 37 | (R110) |
UTWB | 125 | B-PU | 彈性體 | 800 | 82 | 125 | 87(19) | 138 | M12×P1.75 | 15 | 19 | 49 | (R134) |
型號 | 車輪種類 | 容許荷重 | 車輪徑 | 車輪寬度 | 安裝高度 | 安裝間距 | 平板尺寸 | 安裝孔徑 | 偏心 | 旋轉半徑 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號-車輪徑 | 車輪 | 安裝 | N | kgf | Dmm | W1(W2)mm | Hmm | A×Bmm | X×Ymm | Pmm | Emm | Rmm | |
UTWB | 60 | P(8-11) | 尼龍 | 1000 | 102 | 60 | 56(17) | 77 | 詳細規格請參閱型錄 | 22 | (R66) | ||
UTWB | 75 | P-PU | 彈性體 | 750 | 77 | 73 | 62(11) | 89 | 51×41 | 65×55 | 8.0 | 24 | (R82) |
UTWB | 100 | P-PU | 彈性體 | 800 | 82 | 100 | 74(14) | 117 | 51×41 | 65×55 | 8.0 | 37 | (R110) |
UTWB | 125 | P-PU | 彈性體 | 800 | 82 | 125 | 87(19) | 145 | 51×41 | 65×55 | 8.0 | 49 | (R134) |
型號 |
---|
UTWB-100P-PU |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 腳輪類型 | 安裝高度 H (mm) | 荷重範圍 (daN) | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 車輪特性 | 安裝孔種類 | 安裝孔間距 長邊方向 L1 (mm) | 安裝孔間距 短邊方向 W1 (mm) | 板長度 L (mm) | 板寬度 W (mm) | 螺牙直徑 | 車輪徑 D (φ) | 車輪寬度 B (mm) | 旋轉半徑 (mm) | 荷重區分 | 安裝孔距 圓直徑P.C.D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 平板固定型 / 樹脂 / 雙輪 | 117 | 35.01~80.00 | 80 | [優力膠] 優力膠 | 耐油性 | 圓孔 | 51 | 41 | 65 | 55 | - | 100 | 74 | 113 | 中荷重 | 8 |
Loading...
種類 | 腳輪 | 剎車 | 附活動剎車 | 零件材質 | 樹脂 |
---|---|---|---|---|---|
用途 | 商業設施、展示、陳列架 / 鋼、木製家具 / OA設備、資訊通訊設備 / 工場設備 | 車輪軸承 | 無 |
美觀腳輪 UTW系列 活動附剎車型的型號UTWB-100P-PU頁面。
記載關於型號UTWB-100P-PU之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
UTWB-100B-PU |
UTWB-50B |
UTWB-60B |
UTWB-60P(8-11) |
UTWB-75B-PU |
UTWB-75P-PU |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 腳輪類型 | 安裝高度 H (mm) | 荷重範圍 (daN) | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 車輪特性 | 安裝孔種類 | 安裝孔間距 長邊方向 L1 (mm) | 安裝孔間距 短邊方向 W1 (mm) | 板長度 L (mm) | 板寬度 W (mm) | 螺牙直徑 | 車輪徑 D (φ) | 車輪寬度 B (mm) | 旋轉半徑 (mm) | 荷重區分 | 安裝孔距 圓直徑P.C.D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 雙輪 / 樹脂 / 螺牙拴入型 | 110 | 35.01~80.00 | 80 | [優力膠] 優力膠 | 耐油性 | - | - | - | - | - | [M12] M12×P1.75 | 100 | 74 | 113 | 中荷重 | - | ||
7天~ | 雙輪 / 樹脂 / 螺牙拴入型 | 56 | 35.01~80.00 | 50 | [尼龍] 黑色尼龍 | 無 | - | - | - | - | - | [UNF3/8] UNF3/8X16牙 | 50 | 45 | 55 | 輕荷重 | - | ||
7天~ | 雙輪 / 樹脂 / 螺牙拴入型 | 70 | 35.01~80.00 | 75 | [尼龍] 黑色尼龍 | 無 | - | - | - | - | - | [M12] M12×P1.75 | 60 | 56 | 78 | 輕荷重 | - | ||
7天~ | 雙輪 / 樹脂 / 平板固定型 | 77 | 80.01~140.00 | 100 | [尼龍] 黑色尼龍 | 無 | 圓孔(三孔) | - | - | - | - | - | 60 | 56 | 78 | 中荷重 | 5.5 | ||
7天~ | 雙輪 / 樹脂 / 螺牙拴入型 | 83 | 35.01~80.00 | 75 | [優力膠] 優力膠 | 耐油性 | - | - | - | - | - | [M12] M12×P1.75 | 73 | 62 | 82 | 中荷重 | - | ||
7天~ | 雙輪 / 樹脂 / 平板固定型 | 89 | 35.01~80.00 | 75 | [優力膠] 優力膠 | 耐油性 | 圓孔 | 51 | 41 | 65 | 55 | - | 73 | 62 | 82 | 中荷重 | 8 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策