(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

美觀腳輪 UTW系列 活動附剎車型 (型號表)

DESIGN CASTERS

美觀腳輪 UTW系列 活動附剎車型

雙輪型美觀腳輪。
【特色】
・在各種領域皆適用的極簡設計。
・不同車輪徑不同的車輪的種類、設計會有不同,選型時請留意。
・從小徑到大徑等多種規格,可根據使用目的選擇。
【用途】
・陳列架、影音機器收納櫃、OA設備、各種推車、醫療器材、測量裝置、辦公家具、各種裝置和器材等。

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考,型號不同形狀、顏色也會不同。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

UTWB-60P(8-11)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

外形図

UTWB-50/60/75/125-B

外形図

UTWB-60/75/125-P

商品規格

UTWB-50/60/75/125-B

型號車輪種類容許荷重車輪徑車輪寬度安裝高度插桿直徑插桿長度安裝螺帽部偏心旋轉半徑
型號-車輪徑車輪安裝NkgfDmmW1(W2)mmHmmTLmm對邊
mm
EmmRmm
UTWB50B尼龍500515045(8)56UNC3/8×16牙151417(R50)
UTWB60B尼龍750776056(17)70M12×P1.75251922(R66)
UTWB75B-PU彈性體750777362(11)83M12×P1.75151924(R82)
UTWB100B-PU彈性體8008210074(14)110M12×P1.75151937(R110)
UTWB125B-PU彈性體8008212587(19)138M12×P1.75151949(R134)

UTWB-60/75/125-P

型號車輪種類容許荷重車輪徑車輪寬度安裝高度安裝間距平板尺寸安裝孔徑偏心旋轉半徑
型號-車輪徑車輪安裝NkgfDmmW1(W2)mmHmmA×BmmX×YmmPmmEmmRmm
UTWB60P(8-11)尼龍10001026056(17)77詳細規格請參閱型錄22(R66)
UTWB75P-PU彈性體750777362(11)8951×4165×558.024(R82)
UTWB100P-PU彈性體8008210074(14)11751×4165×558.037(R110)
UTWB125P-PU彈性體8008212587(19)14551×4165×558.049(R134)
型號
UTWB-60P(8-11)
型號數量折扣標準
出貨日
腳輪類型 安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
螺牙直徑 車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
旋轉半徑
(mm)
荷重區分 安裝孔距 圓直徑P.C.D
7天~ 平板固定型 / 樹脂 / 雙輪7780.01~140.00100[尼龍] 黑色尼龍圓孔(三孔)-----605678中荷重5.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 腳輪 剎車 附活動剎車 零件材質 樹脂
用途 商業設施、展示、陳列架 / 鋼、木製家具 / OA設備、資訊通訊設備 / 工場設備 車輪軸承

美觀腳輪 UTW系列 活動附剎車型的型號UTWB-60P(8-11)頁面。
記載關於型號UTWB-60P(8-11)之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
UTWB-100B-PU
UTWB-100P-PU
UTWB-50B
UTWB-60B
UTWB-75B-PU
UTWB-75P-PU
型號數量折扣標準
出貨日
腳輪類型 安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
螺牙直徑 車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
旋轉半徑
(mm)
荷重區分 安裝孔距 圓直徑P.C.D
5天~ 雙輪 / 樹脂 / 螺牙拴入型11035.01~80.0080[優力膠] 優力膠耐油性-----[M12] M12×P1.7510074113中荷重-
5天~ 雙輪 / 樹脂 / 平板固定型11735.01~80.0080[優力膠] 優力膠耐油性圓孔51416555-10074113中荷重8
7天~ 雙輪 / 樹脂 / 螺牙拴入型5635.01~80.0050[尼龍] 黑色尼龍-----[UNF3/8] UNF3/8X16牙504555輕荷重-
7天~ 雙輪 / 樹脂 / 螺牙拴入型7035.01~80.0075[尼龍] 黑色尼龍-----[M12] M12×P1.75605678輕荷重-
7天~ 雙輪 / 樹脂 / 螺牙拴入型8335.01~80.0075[優力膠] 優力膠耐油性-----[M12] M12×P1.75736282中荷重-
7天~ 雙輪 / 樹脂 / 平板固定型8935.01~80.0075[優力膠] 優力膠耐油性圓孔51416555-736282中荷重8

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767