(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

美觀腳輪 DN系列 活動附剎車型 (型號表)

DESIGN CASTERS

美觀腳輪 DN系列 活動附剎車型

雙輪型美觀腳輪。
【特長】
・在各種領域皆適用的極簡設計。
・安裝方法廣泛可根據用途選定腳輪。
・從小徑到大徑等多種規格,可根據使用目的選擇。
【用途】
・用於辦公用品、陳列架等。

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考,型號不同形狀、顏色也會不同。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

DNB-40P

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

特長

Design Casters DN系列 活動型附剎車:相關圖像

DNB-40P

Design Casters DN系列 活動型附剎車:相關圖像

DNB-40B

尺寸(DNB-P)

Design Casters DN系列 活動型附剎車:相關圖像

尺寸圖(DNB-P)

型號車輪種類容許荷重車輪徑車輪寬度安裝高度安裝間距板尺寸安裝孔徑偏心轉向半徑
型式-車輪徑車輪安裝NkgfDmmW1(W2)mmHmmA×Bmm
(A'×B'mm)
X×YmmPmmEmmRmm
DNB40P尼龍300314041(8)5725.4×25.438×385.014(R49)
50尼龍400415247(8)6625.4×25.538×3820(R57)

尺寸(DNB-B)

Design Casters DN系列 活動型附剎車:相關圖像

尺寸圖(DNB-B)

型號車輪種類容許荷重車輪徑車輪寬度安裝高度閥桿直徑閥桿長度安裝螺帽部偏心轉向半徑
型式-車輪徑車輪安裝NkgfDmmW1(W2)mmHmmTLmm對邊
mm
EmmRmm
DNB40B尼龍300314041(8)52UNC3/8×16牙151414(R49)
UNC5/16×18牙13
M8×P1.2513
50尼龍400415247(8)66UNC3/8×16牙151320(R57)
M8×P1.2513
M10×P1.517
M12×P1.2519
型號
DNB-40P
型號數量折扣標準
出貨日
安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
螺牙直徑 車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
旋轉半徑
(mm)
5天~ 57~35.0030圓孔25.425.43838-404153

Loading...

  1. 1

基本資訊

腳輪類型 樹脂 / 雙輪 種類 腳輪 剎車 附活動剎車
車輪材質 黑色尼龍 車輪特性 零件材質 樹脂
用途 商業設施、展示、陳列架 / 鋼、木製家具 / OA設備、資訊通訊設備 / 工場設備 荷重區分 輕荷重 車輪軸承
剎車種類 DNB

美觀腳輪 DN系列 活動附剎車型的型號DNB-40P頁面。
記載關於型號DNB-40P之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
DNB-40B-M8
DNB-40B-UNC3/8
DNB-40B-UNC5/16
DNB-50B-M10
DNB-50B-M12
DNB-50B-UNC3/8
型號數量折扣標準
出貨日
安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
螺牙直徑 車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
旋轉半徑
(mm)
5天~ 52~35.0030-----[M8] M8×P1.25404153
7天~ 52~35.0030-----[UNC3/8] UNC3/8×16牙404153
7天~ 52~35.0030-----[UNC5/16] UNC5/16X18牙404153
5天~ 6635.01~80.0040-----[M10] M10×P1.5524760
7天~ 6635.01~80.0040-----[M12] M12×P1.25524760
7天~ 6635.01~80.0040-----[UNC3/8] UNC3/8×16牙524760

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767