(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

美觀腳輪 DN系列 活動型

美觀腳輪 DN系列 活動型

雙輪型美觀腳輪。
【特長】
・備有板型、螺牙栓入型等類型產品。
【用途】
・可用於家具、陳列架等。

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考,型號不同形狀、顏色也會不同。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Design Casters DN系列 活動型的尺寸圖與尺寸

活動型 30-50mm 安裝P

DN-40P

DN-40P

活動型 30-50mm 安裝P的尺寸圖

活動型 30-50mm 安裝P的尺寸圖

型號車輪種類容許荷重車輪徑
D mm
車輪寬度
W1 (W2) mm
安裝高度
H mm
安裝間距
A×B mm
(A'×B' mm)
板尺寸
X×Y mm
安裝孔徑
P mm
偏心
E mm
轉向半徑
R mm
型式-車輪徑車輪安裝Nkgf
DN30P尼龍200203035 (4)4418×1828.5×28.55.011(R33)
40尼龍300314041 (8)5725.4×25.438×3814(R44)
50尼龍400415247 (8)6625.4×25.438×3820(R55)

腳輪固定座30mm、40mm可使用小的,50mm可使用大的。

活動型 30-50mm 安裝B

DN-40B

DN-40B

活動型 30-50mm 安裝B的尺寸圖

活動型 30-50mm 安裝B的尺寸圖

型號車輪種類容許荷重車輪徑
D mm
車輪寬度
W1 (W2) mm
安裝高度
H mm
螺牙直徑
T
螺牙長度
L mm
安裝螺帽部
對邊
mm
偏心
E mm
轉向半徑
R mm
型式-車輪徑車輪安裝Nkgf
DN30B尼龍200203035 (4)39M6×P1.0131011(R33)
40尼龍300314041 (8)52UNC3/8×16牙151414(R44)
UNC5/16×18牙13
M8×P1.2513
50尼龍400415247 (8)66UNC3/8×16牙151320(R55)
M8×P1.2513
M10×P1.517
M12×P1.2519

腳輪固定座30mm、40mm可使用小的,50mm可使用大的。

型號
DN-30B
DN-40B-M8
DN-40B-UNC3/8
DN-40B-UNC5/16
DN-40P
DN-50B-M8
DN-50B-M10
DN-50B-M12
DN-50B-UNC3/8
DN-50P
型號數量折扣標準
出貨日
安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
螺牙直徑 車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
旋轉半徑
(mm)
5天~ 39~35.0020-----[m6] M6XP1.0303535
5天~ 52~35.0030-----[M8] M8×P1.25404147
7天~ 52~35.0030-----[UNC3/8] UNC3/8×16牙404147
7天~ 52~35.0030-----[UNC5/16] UNC5/16X18牙404147
5天~ 57~35.0030圓孔25.425.43838-404147
5天~ 6635.01~80.0040-----[M8] M8×P1.25524757
5天~ 6635.01~80.0040-----[M10] M10×P1.5524757
5天~ 6635.01~80.0040-----[M12] M12×P1.25524757
7天~ 6635.01~80.0040-----[UNC3/8] UNC3/8×16牙524757
7天~ 6635.01~80.0040圓孔25.425.43838-524757

Loading...

  1. 1

基本資訊

腳輪類型 樹脂 / 雙輪 種類 腳輪 剎車
車輪材質 黑色尼龍 車輪特性 零件材質 樹脂
用途 商業設施、展示、陳列架 / 鋼、木製家具 / OA設備、資訊通訊設備 / 工場設備 荷重區分 輕荷重 車輪軸承

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767