(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

不鏽鋼腳輪 SU-STC系列 活動附剎車型 (型號表)

STAINLESS CASTERS

不鏽鋼腳輪 SU-STC系列 活動附剎車型

以防鏽性優異的SUS304製作的活動附剎車型腳輪。
【特長】
・採用全不鏽鋼(SUS304)零件,最適合必須避免生鏽的環境。
・耐水性、耐藥品性優異的彈性體車輪。
・以及緩衝性良好的橡膠車輪,耐藥品性、耐油性優異的尼龍車輪等多種類型產品可以選擇。
・S-12、S-2剎車:可停止車輪旋轉的剎車。
【用途】
・可用於須避免生鏽的食品工廠內物流設備。
・或用於容易有水噴濺的廚房內設備。

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考,型號不同形狀、顏色也會不同。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SU-STC-65NMS-12

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

不鏽鋼腳輪 SU-STC系列 活動型附剎車 尺寸圖

SU-STC活動型的尺寸圖

商品規格

SU-STC活動型附S-12、S-2剎車 65~200mm/S-12、S-2剎車 是停止車輪旋轉的剎車

不鏽鋼腳輪 SU-STC系列 活動型附剎車 產品規格01

SU-STC-75 TP S-12

不鏽鋼腳輪 SU-STC系列 活動型附剎車 產品規格02

SU-STC-75 NM S-12

不鏽鋼腳輪 SU-STC系列 活動型附剎車 產品規格03

SU-STC-100 GNU S-2

車輪種類

不鏽鋼腳輪 SU-STC系列 活動型附剎車 產品規格04

EM(65mm)

不鏽鋼腳輪 SU-STC系列 活動型附剎車 產品規格05

SUN

不鏽鋼腳輪 SU-STC系列 活動型附剎車 產品規格06

SU-NB

不鏽鋼腳輪 SU-STC系列 活動型附剎車 產品規格07

SU-GNU

不鏽鋼腳輪 SU-STC系列 活動型附剎車 產品規格08

TR

規格表

型號車輪種類容許荷重啟動力
daN
旋轉
啟動力
daN
車輪徑
Dmm
型式-車輪徑車 輪SPNkgf
SU-STC-65EMS-12橡膠5005110.50 22.50 65
TP彈性體500516.00 18.00 
NM白色尼龍700717.35 14.70 
GNU優力膠7007110.50 16.80 
SU-STC-75EMS-12橡膠6006112.60 27.00 75
TP彈性體500519.90 28.80 
NM白色尼龍800828.40 16.80 
SU-STC-100SUNS-2橡膠120012221.60 50.40 100
TN彈性體100010218.00 42.00 
TR彈性體(附軸承)100010212.00 42.00 
NH白色尼龍12001229.90 25.20 
NB白色尼龍(附軸承)12001225.40 25.20 
MSCMC尼龍(附軸承)12001225.40 25.20 
SU-STC-125SUNS-2橡膠150015318.00 60.75 125
SUB橡膠(附軸承)15001539.00 60.75 
NRN灰色橡膠15001536.75 60.75 
NB白色尼龍、白15001534.50 31.50 
MSCMC尼龍(附軸承)15001534.50 31.50 
SU-STC-150SUNS-2橡膠160016319.20 64.80 150
SUB橡膠(附軸承)16001639.60 64.80 
GNU優力膠(附軸承)16001637.20 38.40 
NB白色尼龍16001634.80 33.60 
PSN超級工程塑膠160016315.3 33.60 
MSCMC尼龍(附軸承)160016315.3 33.60 
型號車輪寬度
Wmm
安裝高度
Hmm
安裝間距
A×Bmm
(A'×B'mm)

尺寸
X×Ymm
安裝孔徑
Pmm
偏心
Emm
旋轉半徑
Rmm
型式-車輪徑車 輪SP
SU-STC-65EMS-12258555×4270×588.825(R97)
TP27
NM25
GNU25
SU-STC-75EMS-12259355×4270×588.825(R97)
TP27
NM25
SU-STC-100SUNS-23213071×71
(68×68)
90×9010.530(R102)
TN32
TR32
NH32
NB29
MSC34
SU-STC-125SUNS-23816580×80
(75×75)
102×10211.0 35(R123)
SUB38
NRN32
NB35
MSC40
SU-STC-150SUNS-24219080×80
(75×75)
102×10211.0 40(R127)
SUB42
GNU35
NB35
PSN42
MSC42

(附軸承)為內有軸承的車輪。

型號
SU-STC-65NMS-12
型號數量折扣標準
出貨日
安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
旋轉半徑
(mm)
長孔間距組合 車輪軸承 剎車種類
7天~ 8535.01~80.0070[尼龍] 白色尼龍耐油性圓孔55427058652597-S-12

Loading...

  1. 1

基本資訊

腳輪類型 平板活動型 種類 腳輪 剎車 附活動剎車
零件材質 不鏽鋼 用途 商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / 工場設備 / 建設 荷重區分 中荷重

不鏽鋼腳輪 SU-STC系列 活動附剎車型的型號SU-STC-65NMS-12頁面。
記載關於型號SU-STC-65NMS-12之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
SU-STC-100SUNS-2
SU-STC-100TNS-2
SU-STC-100TRS-2
SU-STC-125MSCS-2
SU-STC-75EMS-12
SU-STC-75NMS-12
型號數量折扣標準
出貨日
安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
旋轉半徑
(mm)
長孔間距組合 車輪軸承 剎車種類
5天~ 13080.01~140.00120[橡膠] 橡膠長孔68 (71)68 (71)90901003210268-68、69-69、70-70、71-71S-2
11天~ 13080.01~140.00100彈性體長孔68 (71)68 (71)90901003210268-68、69-69、70-70、71-71S-2
5天~ 13080.01~140.00100彈性體長孔68 (71)68 (71)90901003210268-68、69-69、70-70、71-71S-2
7天~ 165140.01~220.00150[塑膠] MC尼龍耐油性長孔75 (80)75 (80)1021021254012375-75、76-76、77-77、78-78、79-79、80-80S-2
5天~ 9335.01~80.0060[橡膠] 橡膠圓孔55427058752597-S-12
8天~ 9335.01~80.0080[尼龍] 白色尼龍耐油性圓孔55427058752597-S-12

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767