(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

不鏽鋼腳輪 SU-STC系列 活動型 (型號表)

STAINLESS CASTERS

不鏽鋼腳輪 SU-STC系列 活動型

以防鏽性優異的SUS304製作的活動型不鏽鋼腳輪。
【特長】
・採用全不鏽鋼(SUS304)零件,最適合必須避免生鏽的環境。
・耐水性、耐藥品性優異的彈性體車輪,緩衝性良好的橡膠車輪。
・還有耐藥品性、耐油性優異的尼龍車輪等多種類型產品可以選擇。
・在大學、研究機關等具有許多使用實績。
【用途】
・可用於須避免生鏽的食品工廠內物流設備。
・或用於容易有水噴濺的廚房內設備。

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考,型號不同形狀、顏色也會不同。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SU-STC-65GNU

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

不鏽鋼腳輪 SU-STC系列 活動型 尺寸圖

商品規格

SU-STC活動型 65~200mm

不鏽鋼腳輪 SU-STC系列 活動型 產品規格01

SU-STC-100 TN

不鏽鋼腳輪 SU-STC系列 活動型 產品規格02

SU-STC-125 NB

車輪種類

不鏽鋼腳輪 SU-STC系列 活動型 產品規格03

SUN

不鏽鋼腳輪 SU-STC系列 活動型 產品規格04

NRN灰

不鏽鋼腳輪 SU-STC系列 活動型 產品規格05

SU-NB

不鏽鋼腳輪 SU-STC系列 活動型 產品規格06

SU-GNU

不鏽鋼腳輪 SU-STC系列 活動型 產品規格07

TR

 

規格表

型號車輪種類容許荷重啟動力
daN
旋轉
啟動力
daN
車輪徑
Dmm
型式-車輪徑車 輪Nkgf
SU-STC-65EM橡膠5005110.5022.5065
TP彈性體500516.0018.00
NM白色尼龍700717.3514.70
GNU優力膠7007110.5016.80
SU-STC-75EM橡膠6006112.6027.0075
TP彈性體500519.9028.80
NM白色尼龍800828.4016.80
SU-STC-100SUN橡膠120012221.6050.40100
TN彈性體100010218.0042.00
TR彈性體(附軸承)100010212.0042.00
NH白色尼龍12001229.0025.20
NB白色尼龍(附軸承)12001225.4025.20
MSCMC尼龍(附軸承)12001225.4025.20
SU-STC-125SUN橡膠150015318.0060.75125
SUB橡膠(附軸承15001539.0060.75
NRN灰色橡膠15001536.7560.75
GNU優力膠(附軸承)15001536.7536.00
NB白色尼龍(附軸承)15001534.5031.50
MSCMC尼龍(附軸承)15001534.5031.50
SU-STC-150SUN橡膠160016319.2064.80150
SUB橡膠(附軸承)16001639.6064.80
GNU優力膠(附軸承)16001637.2038.40
NB白色尼龍(附軸承)16001634.8033.60
PSN超級工程塑膠160016315.3633.60
MSCMC尼龍(附軸承)160016315.3633.60
SU-STC-200SUN橡膠250025526.2575.00200
NH白色尼龍250025518.7552.50
MSCMC尼龍(附軸承)250025518.7552.50
型號車輪寬度
Wmm
安裝高度
Hmm
安裝間距
A×Bmm
(A'×B'mm)

尺寸
X×Ymm
安裝孔徑
Pmm
偏心
Emm
旋轉半徑
Rmm
型式-車輪徑車 輪
SU-STC-65EM258555×4270×588.825(R60)
TP27
NM25
GNU25
SU-STC-75EM259355×4270×588.825(R65)
TP27
NM25
SU-STC-100SUN3213071×71
(68×68)
90×9010.530(R84)
TN32
TR32
NH32
NB29
MSC34
SU-STC-125SUN3816580×80
(75×75)
102×10211.035(R101)
SUB38
NRN32
GNU30
NB35
MSC40
SU-STC-150SUN4219080×80
(75×75)
102×10211.040(R119)
SUB42
GNU35
NB35
PSN42
MSC42
SU-STC-200SUN42250115×115
(105×105)
140×14011.058(R164)
NH45
MSC45

SU-STC與SU-SKC的安裝高度相同,因此可併用。
(附軸承)為內有軸承的車輪。

型號
SU-STC-65GNU
型號數量折扣標準
出貨日
安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
旋轉半徑
(mm)
長孔間距組合 車輪軸承
8天~ 8535.01~80.0070[優力膠] 優力膠耐油性圓孔55427058652560-

Loading...

  1. 1

基本資訊

腳輪類型 平板活動型 種類 腳輪 剎車
零件材質 不鏽鋼 用途 商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / 工場設備 / 建設 荷重區分 中荷重

不鏽鋼腳輪 SU-STC系列 活動型的型號SU-STC-65GNU頁面。
記載關於型號SU-STC-65GNU之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
SU-STC-100SUN
SU-STC-100TN
SU-STC-100TR
SU-STC-65NM
SU-STC-65TP
SU-STC-75EM
型號數量折扣標準
出貨日
安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
旋轉半徑
(mm)
長孔間距組合 車輪軸承
5天~ 13080.01~140.00120[橡膠] 橡膠長孔68 (71)68 (71)9090100328468-68、69-69、70-70、71-71
7天~ 13080.01~140.00100彈性體長孔68 (71)68 (71)9090100328468-68、69-69、70-70、71-71
5天~ 13080.01~140.00100彈性體長孔68 (71)68 (71)9090100328468-68、69-69、70-70、71-71
5天~ 8535.01~80.0070[尼龍] 白色尼龍耐油性圓孔55427058652560-
7天~ 8535.01~80.0050彈性體圓孔55427058652760-
5天~ 9335.01~80.0060[橡膠] 橡膠圓孔55427058752565-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767