(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
適用於一般產業機械的離合器。藉由合理的設計,離合器所必須的扭矩特性、反應性等性能皆十分出色,且具有優異的耐久性。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
101 激磁作動離合器-法蘭安裝型
離合器扭矩[N・m] | 5~320 |
---|---|
可使用溫度[℃] | - 10 ~+ 40 |
背隙 | 0 |
CS 激磁作動離合器-軸承安裝型
離合器扭矩[N・m] | 5~320 |
---|---|
可使用溫度[℃] | - 10 ~+ 40 |
背隙 | 0 |
CSZ 激磁作動離合器-快速安裝型
離合器、制動器扭矩[N・m] | 2.4~10 |
---|---|
可使用溫度[℃] | - 10 ~+ 40 |
背隙 | 0 |
101模型規格表
型號 | 尺寸 | 動態摩擦 扭矩 Td [N・m] | 靜態摩擦 扭矩 Td [N・m] | 線圈(at 20℃) | 耐熱 等級 | 導線 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電 壓 [V] | 容 量 [W] | 電 流 [A] | 電 阻 [Ω] | UL 型 | 尺寸 | |||||
101-06-13G 101-06-15G 101-06-11G | 06 | 5 | 5.5 | DC24 | 11 | 0.46 | 52 | B | UL3398 | AWG22 |
101-08-13G 101-08-15G 101-08-11G | 08 | 10 | 11 | DC24 | 15 | 0.63 | 38 | B | UL3398 | AWG18 |
101-10-13G 101-10-15G 101-10-11G | 10 | 20 | 22 | DC24 | 20 | 0.83 | 29 | B | UL3398 | AWG18 |
101-12-13G 101-12-15G 101-12-11G | 12 | 40 | 45 | DC24 | 25 | 1.04 | 23 | B | UL3398 | AWG18 |
101-16-13G 101-16-15G 101-16-11G | 16 | 80 | 90 | DC24 | 35 | 1.46 | 16 | B | UL3398 | AWG18 |
101-20-13G 101-20-15G 101-20-11G | 20 | 160 | 175 | DC24 | 45 | 1.88 | 13 | B | UL3398 | AWG16 |
101-25-13G 101-25-15G 101-25-11G | 25 | 320 | 350 | DC24 | 60 | 2.5 | 9.6 | B | UL3398 | AWG16 |
型號 | 最高 旋轉速度 [min-1] | 旋轉部慣性力矩J | 空隙再調整 為止的總功量 ET[J] | 電 樞 吸引時間 ta[s] | 扭矩 上升時間 tp[s] | 扭矩 消失時間 td[s] | 質 量 [kg] | |||
轉子 [kg・m2] | 電樞 [kg・m2] | |||||||||
101-06-13G 101-06-15G 101-06-11G | 8000 | 7.35×10-5 | 4.23×10-5 1.05×10-4 6.03×10-5 | 36×106 | 0.020 | 0.041 | 0.020 | 0.46 0.66 0.5 | ||
101-08-13G 101-08-15G 101-08-11G | 6000 | 2.24×10- 4 | 1.18×10-4 3.00×10-4 1.71×10-4 | 60×106 | 0.023 | 0.051 | 0.030 | 0.83 1.19 0.91 | ||
101-10-13G 101-10-15G 101-10-11G | 5000 | 6.78×10- 4 | 4.78×10-4 9.45×10-4 6.63×10-4 | 130×106 | 0.025 | 0.063 | 0.050 | 1.5 2.11 1.66 | ||
101-12-13G 101-12-15G 101-12-11G | 4000 | 2.14×10-3 | 1.31×10-3 2.75×10-3 1.81×10-3 | 250×106 | 0.040 | 0.115 | 0.065 | 2.76 3.8 3.05 | ||
101-16-13G 101-16-15G 101-16-11G | 3000 | 6.30×10-3 | 4.80×10-3 9.05×10-3 6.35×10-3 | 470×106 | 0.050 | 0.160 | 0.085 | 5.1 6.9 5.4 | ||
101-20-13G 101-20-15G 101-20-11G | 2500 | 1.93×10-2 | 1.37×10-2 2.65×10-2 1.90×10-2 | 10×108 | 0.090 | 0.250 | 0.130 | 9.3 13 10.5 | ||
101-25-13G 101-25-15G 101-25-11G | 2000 | 4.48×10-2 | 3.58×10-2 7.45×10-2 4.83×10-2 | 20×108 | 0.115 | 0.335 | 0.210 | 17 23.6 18.7 |
※動態摩擦扭矩Td為相對速度100min-1時的值。
※旋轉部慣性力矩及質量為最大孔徑時的值。
CS模型規格表
型號 | 尺寸 | 動態摩擦 扭矩 Td [N・m] | 靜態摩擦 扭矩 Td [N・m] | 線圈(at 20℃) | 耐熱 等級 | 導線 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電 壓 [V] | 容 量 [W] | 電 流 [A] | 電 阻 [Ω] | UL 型 | 尺寸 | |||||
CS-06-33G CS-06-35G CS-06-31G | 06 | 5 | 5.5 | DC24 | 11 | 0.46 | 52 | B | UL3398 | AWG22 |
CS-08-33G CS-08-35G CS-08-31G | 08 | 10 | 11 | DC24 | 15 | 0.63 | 38 | B | UL3398 | AWG18 |
CS-10-33G CS-10-35G CS-10-31G | 10 | 20 | 22 | DC24 | 20 | 0.83 | 29 | B | UL3398 | AWG18 |
CS-12-33G CS-12-35G CS-12-31G | 12 | 40 | 45 | DC24 | 25 | 1.04 | 23 | B | UL3398 | AWG18 |
CS-16-33G CS-16-35G CS-16-31G | 16 | 80 | 90 | DC24 | 35 | 1.46 | 16 | B | UL3398 | AWG18 |
CS-20-33G | 20 | 160 | 175 | DC24 | 45 | 1.88 | 13 | B | UL3398 | AWG16 |
CS-25-33G | 25 | 320 | 350 | DC24 | 72 | 3.00 | 8 | B | UL3398 | AWG16 |
型號 | 最高旋 轉速度 [min-1] | 旋轉部慣性力矩J | 空隙再調整 為止的總功量 ET[J] | 電樞 吸引時間 ta[s] | 扭矩 上升時間 tp[s] | 扭矩 消失時間 td[s] | 質 量 [kg] | |||
轉子 [kg・m2] | 電樞 [kg・m2] | |||||||||
CS-06-33G CS-06-35G CS-06-31G | 3000 | 7.35×10-5 | 4.23×10-5 1.05×10-4 6.03×10-5 | 36×106 | 0.020 | 0.041 | 0.020 | 0.50 0.70 0.54 | ||
CS-08-33G CS-08-35G CS-08-31G | 3000 | 2.24×10- 4 | 1.18×10-4 3.00×10-4 1.71×10-4 | 60×106 | 0.023 | 0.051 | 0.030 | 0.87 1.23 0.95 | ||
CS-10-33G CS-10-35G CS-10-31G | 3000 | 6.78×10- 4 | 4.78×10-4 9.45×10-4 6.63×10-4 | 130×106 | 0.025 | 0.063 | 0.050 | 1.57 2.18 1.73 | ||
CS-12-33G CS-12-35G CS-12-31G | 2000 | 2.14×10-3 | 1.31×10-3 2.75×10-3 1.81×10-3 | 250×106 | 0.040 | 0.115 | 0.065 | 2.89 3.93 3.18 | ||
CS-16-33G CS-16-35G CS-16-31G | 2000 | 6.30×10-3 | 4.80×10-3 9.05×10-3 6.35×10-3 | 470×106 | 0.050 | 0.160 | 0.085 | 5.3 7.1 5.6 | ||
CS-20-33G | 1500 | 1.93×10-2 | 1.37×10-2 | 10×108 | 0.090 | 0.250 | 0.130 | 9.8 | ||
CS-25-33G | 1500 | 4.48×10-2 | 3.58×10-2 | 20×108 | 0.115 | 0.335 | 0.210 | 17.5 |
※動態摩擦扭矩Td為相對速度100min-1時的值。
※旋轉部慣性力矩及質量為最大孔徑時的值。
CSZ模型規格表
型號 | 尺寸 | 動態摩擦 扭矩 Td [N・m] | 靜態摩擦 扭矩 Td [N・m] | 線圈(at 20℃) | 耐熱 等級 | 導線 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電 壓 [V] | 容 量 [W] | 電 流 [A] | 電 阻 [Ω] | UL 型 | 尺寸 | |||||
CSZ-05-35 | 05 | 2.4 | 2.4 | DC24 | 10 | 0.42 | 57 | B | UL3398 | AWG22 |
CSZ-06-35 | 06 | 5 | 5.5 | DC24 | 11 | 0.46 | 52 | B | UL3398 | AWG22 |
CSZ-08-35 | 08 | 10 | 11 | DC24 | 15 | 0.63 | 38 | B | UL3398 | AWG18 |
型號 | 最高 旋轉速度 [min-1] | 旋轉部慣性力矩J | 空隙再調整 為止的總功量 ET[J] | 電樞 吸引時間 ta[s] | 扭矩 上升 時間 tp[s] | 扭矩 消失 時間 td[s] | 使用 軸承 | 質 量 [kg] | ||
轉子 [kg・m2] | 電樞 [kg・m2] | |||||||||
CSZ-05-35 | 1800 | 2.87×10-5 | 2.43×10-5 | 9×106 | 0.017 | 0.035 | 0.023 | 6902ZZ | 0.38 | |
CSZ-06-35 | 1800 | 8.94×10-5 | 7.57×10-5 | 29×106 | 0.023 | 0.050 | 0.010 | 6904ZZ | 0.67 | |
CSZ-08-35 | 1800 | 2.41×10-4 | 2.08×10-4 | 60×106 | 0.025 | 0.064 | 0.020 | 6906ZZ | 1.23 |
※動態摩擦扭矩Td為相對速度100min-1時的值。
型號 |
---|
101-08-13G 24V 20DIN |
101-10-11G 24V R20JIS A25JIS |
101-10-13G 24V 20DIN |
101-12-13G 24V 25DIN |
CS-06-33G 24V 12DIN |
CS-12-31G 24V R25DIN A25DIN |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 最高使用轉速 (rpm) | 額定扭矩(範圍) (N・m) | 額定扭矩 (N・m) | 本體安裝種類 | 軸結構 | 旋轉孔徑 | 旋轉孔鍵規格 | 電樞孔徑 | 電樞孔鍵規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23天~ | 6000 | 0.1~30 | 10 | 側面安裝(法蘭型) | 貫穿 | 20 | 對應新JIS規格 | 無 | - | ||
23天~ | 5000 | 0.1~30 | 20 | 側面安裝(法蘭型) | 對接 | 20 | 對應舊JIS規格 | 25 | 對應舊JIS規格 | ||
23天~ | 5000 | 0.1~30 | 20 | 側面安裝(法蘭型) | 貫穿 | 20 | 對應新JIS規格 | 無 | - | ||
23天~ | 4000 | 30.1~60 | 40 | 側面安裝(法蘭型) | 貫穿 | 25 | 對應新JIS規格 | 無 | - | ||
5天~ | 3000 | 0.1~30 | 5 | 同軸安裝(滾珠軸承) | 貫穿 | 12 | 對應新JIS規格 | - | - | ||
5天~ | 2000 | 30.1~60 | 40 | 同軸安裝(滾珠軸承) | 對接 | 25 | 對應新JIS規格 | 25 | 對應新JIS規格 |
Loading...
功能 | 離合器 | 種類 | 單板電磁 | 使用條件 | 乾式 |
---|---|---|---|---|---|
使用動力 | 泛用 | 環境、用途 | 標準 | 冷卻 | 自然冷卻 |
使用溫度範圍(℃) | -10::40 | 耐熱等級 | B | 電壓(直流)(V) | 24 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策