(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

等比傘形齒輪 圓孔、圓孔+攻牙、鍵槽孔、鍵槽孔+攻牙 (型號表)

MITER BEVEL ALTERNATIONS

等比傘形齒輪 圓孔、圓孔+攻牙、鍵槽孔、鍵槽孔+攻牙

利用直交軸以高精度傳導旋轉的傘形齒輪。
【特長】
・直型齒形也備有附螺牙孔加工及附鍵槽加工。
・型號末尾附「H」表示也備有齒部已完成高頻淬火產品。
・模數0.5/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0。
・壓力角20°,齒數比為1:1。
・齒輪精度為JIS B 1704 3~4級(齒部高頻淬火品:4級)。
【用途】
・便於裝置的動力傳導、驅動、輸送部分。

(i)請注意

  • ※此產品以1個為單位進行販售,不提供整組販售。敬請多加注意。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

M2S20-3712H-H-14

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

射出成形品

射出成形品

機械加工品(有螺紋)

機械加工品(有螺紋)

機械加工品

機械加工品

機械加工品 (含黃銅襯套)

機械加工品 (含黃銅襯套)

規格表

射出成形品

單位:mm

型號齒數比
u
齒數
z
基準圓直徑
d
齒尖圓直徑
da
組裝距離
A
孔徑
dd
轂外徑
dh
轂長度
lh
孔長
l
全長
lw
la齒寬
b
螺絲齒尖角
δa
ds重量
W(g)
2-M
(120°)
ls
M50DM20-1103120φ10φ10.7011φ3φ84786.352.5--49°3’φ4.90.5
M80DM20-1605120φ16φ17.1016φ5φ12510118.563.7--49°3’φ9.51.7
M1DM20-2106120φ20φ21.4021φ6φ1671314.511.704.3--49°3’φ11.83.5

※孔徑(dd)請盡量不要進行追加工。可能出現氣泡(空隙)。

機械加工品

單位:mm

型號齒數比
u
齒數
z
基準圓直徑
d
齒尖圓直徑
da
組裝距離
A
孔徑
dd
轂外徑
dh
轂長度
lh
孔長
l
全長
lw
la齒寬
b
螺絲齒尖角
δa
ds重量
W(g)
2-M
(120°)
ls
M1D25*2306125φ25φ26.4123φ6φ2081314.7011.215.32-M4448°51’φ15.05.2
M1D30-2608130φ30φ31.4126φ8φ228.914.515.8911.716.2--47°42’φ19.48.3
M1D30*2608130φ30φ31.4126φ8φ228.914.515.8911.716.22-M44.547°42’φ19.48.1
M1.5D20-2810120φ30φ32.1228φ10φ241016.518.5314.066.8--49°3’φ17.79.9
M1.5D20*2810120φ30φ32.1228φ10φ241016.518.5314.066.82-M5549°3’φ17.79.6
M1.5D25*3410125φ37.5φ39.6234φ10φ3011.51921.2616.317.52-M55.548°51’φ23.817.5
M1.5D30-3812130φ45φ47.1238φ12φ3312.342122.8316.569.3--47°42’φ29.627.3
M1.5D30*3812130φ45φ47.1238φ12φ3312.342122.8316.569.32-M56.547°42’φ29.626.8

【*】(星號)附2顆固定螺絲。

機械加工品 含黃銅襯套

單位:mm

型號齒數比
u
齒數
z
基準圓直徑
d
齒尖圓直徑
da
組裝距離
A
孔徑
dd
轂外徑
dh
轂長度
lh
孔長
l
全長
lw
la齒寬
b
螺絲齒尖角
δa
ds重量
W(g)
2-M
(120°)
ls
M1.5DB20-3295120φ30φ32.1232φ9.5(H8)φ2414202218.066--49°3’φ19.029.6

※ 關於上述以外的型號,請參閱型錄。

型號
M2S20-3712H-H-14
型號數量折扣標準
出貨日
模數 齒數
(齒)
材質 熱處理 齒寬 B
(mm)
軸孔徑 d
(φ)
精密度
(※新JIS)
軸孔公差 軸孔形狀 底孔品・完成品 轂長度lh 螺絲 鍵槽(寬×深) 材質【詳細】
13天~ 220一般鐵鋼材高周波8.5144級H7圓孔底孔品14--S45C

Loading...

  1. 1

基本資訊

齒數比 1 齒研 表面處理

等比傘形齒輪 圓孔、圓孔+攻牙、鍵槽孔、鍵槽孔+攻牙的型號M2S20-3712H-H-14頁面。
記載關於型號M2S20-3712H-H-14之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
M1.5S20-2110H
M1.5S20-2810
M1.5S25-3410
M2S20-3712H-N-13
M2S20-3712H-N-14
M2S20-3712H-P-13
型號數量折扣標準
出貨日
模數 齒數
(齒)
材質 熱處理 齒寬 B
(mm)
軸孔徑 d
(φ)
精密度
(※新JIS)
軸孔公差 軸孔形狀 底孔品・完成品 轂長度lh 螺絲 鍵槽(寬×深) 材質【詳細】
6天~ 1.520一般鐵鋼材高周波6104級H8圓孔底孔品3S45C
4天~ 1.520一般鐵鋼材6.8103級H7圓孔底孔品10S45C
4天~ 1.525一般鐵鋼材7.5103級H7圓孔底孔品19S45C
13天~ 220一般鐵鋼材高周波8.5134級H7鍵槽孔+攻牙完成品14--S45C
13天~ 220一般鐵鋼材高周波8.5144級H7鍵槽孔+攻牙完成品14--S45C
13天~ 220一般鐵鋼材高周波8.5134級H7圓孔+攻牙完成品14--S45C

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767