(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
利用直交軸以高精度傳導旋轉的傘形齒輪。
【特長】
・直型齒形也有附螺牙孔加工及附鍵槽加工。
・型號末尾附「H」表示也備有齒部已完成高頻淬火產品。
・將軸角以直角彎曲、以高精度傳導旋轉的齒輪。
・模數0.5/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0。
・壓力角20°,齒數比為1:2及1:3。
・齒輪精度為JIS B 1704 3~4級(齒部高頻淬火品:4級)。
【用途】
・便於裝置的動力傳導、驅動、輸送部分。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
B2S15-10-H-12
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
(單位:mm)
型號 | 齒數比 u | 齒數 z | 基準圓直徑 d | 齒尖圓直徑 da | 組裝距離 A | 孔徑 dd | 轂外徑 dh | 轂長度 lh | 孔長 l | 全長 lw | la | 齒寬 b | 螺絲 | 齒尖角 δa | ds | 重量 W(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-M (120°) | ls | ||||||||||||||||
B80DM20 | 2 | 20 | φ16 | φ17.43 | 22.5 | φ5 | φ11 | 5 | 10 | 10.79 | 6.86 | 4.5 | - | - | 29°8’ | φ9.8 | 1.7 |
B80DM40 | 2 | 40 | φ32 | φ32.71 | 16.46 | φ6 | φ20 | 5 | 9.5 | 11.01 | 9.17 | 4.5 | - | - | 66°0’ | φ22.9 | 6.5 |
※孔徑(dd)請盡量不要進行追加工。可能出現氣泡(空隙)。
型號 | 齒數比 u | 齒數 z | 基準圓直徑 d | 齒尖圓直徑 da | 組裝距離 A | 孔徑 dd(H8) | 轂外徑 dh | 轂長度 lh | 孔長 l | 全長 lw | la | 齒寬 b | 螺絲 | 齒尖角 δa | ds | 重量 W(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-M (120°) | ls | ||||||||||||||||
B50B20 | 2 | 20 | φ10 | φ10.89 | 15.52 | φ3 | φ8 | 5 | 8 | 8.54 | 5.74 | 3.2 | - | - | 29°8' | φ5.6 | 3.2 |
B50B40 | 2 | 40 | φ20 | φ20.45 | 10.56 | φ4 | φ12 | 4 | 6.3 | 7.31 | 6.01 | 3.2 | - | - | 66°0' | φ13.5 | 8.9 |
B50B20*3 | 2 | 20 | φ10 | φ10.89 | 15.52 | φ3 | φ8 | 5 | 8 | 8.54 | 5.74 | 3.2 | 2-M2.5 | 2.5 | 29°8' | φ5.6 | 3.0 |
B50B40*4 | 2 | 40 | φ20 | φ20.45 | 10.56 | φ4 | φ12 | 4 | 6.3 | 7.31 | 6.01 | 3.2 | 2-M3 | 2 | 66°0' | φ13.5 | 8.5 |
B80B20 | 2 | 20 | φ16 | φ17.43 | 22.5 | φ5 | φ12 | 5.5 | 10 | 10.79 | 6.86 | 4.5 | - | - | 29°8' | φ9.8 | 9.8 |
B80B40 | 2 | 40 | φ32 | φ32.72 | 16.46 | φ6 | φ20 | 6 | 9.5 | 11.01 | 9.18 | 4.5 | - | - | 66°0' | φ22.9 | 36.1 |
B80B20*5 | 2 | 20 | φ16 | φ17.43 | 22.5 | φ5 | φ12 | 5.5 | 10 | 10.79 | 6.86 | 4.5 | 2-M3 | 3 | 29°8' | φ9.8 | 9.5 |
B80B40*6 | 2 | 40 | φ32 | φ32.72 | 16.46 | φ6 | φ20 | 6 | 9.5 | 11.01 | 9.18 | 4.5 | 2-M4 | 3 | 66°0' | φ22.9 | 34.9 |
【*】(星號)附2顆固定螺絲。
型號 | 齒數比 u | 齒數 z | 基準圓直徑 d | 齒尖圓直徑 da | 組裝距離 A | 孔徑 dd(H8) | 轂外徑 dh | 轂長度 lh | 孔長 l | 全長 lw | la | 齒寬 b | 螺絲 | 齒尖角 δa | ds | 重量 W(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-M (120°) | ls | ||||||||||||||||
B50S20 | 2 | 20 | φ10 | φ10.89 | 15.52 | φ3 | φ8 | 5 | 8 | 8.54 | 5.74 | 3.2 | - | - | 29°8' | φ5.6 | 3.0 |
B50S40 | 2 | 40 | φ20 | φ20.45 | 10.56 | φ4 | φ12 | 4 | 6.3 | 7.31 | 6.01 | 3.2 | - | - | 66°0' | φ13.5 | 8.2 |
B50S20*3 | 2 | 20 | φ10 | φ10.89 | 15.52 | φ3 | φ8 | 5 | 8 | 8.54 | 5.74 | 3.2 | 2-M2.5 | 2.5 | 29°8' | φ5.6 | 2.8 |
B50S40*4 | 2 | 40 | φ20 | φ20.45 | 10.56 | φ4 | φ12 | 4 | 6.3 | 7.31 | 6.01 | 3.2 | 2-M3 | 2 | 66°0' | φ13.5 | 7.8 |
【*】(星號)附2顆固定螺絲。
※ 關於上述以外的型號,請參閱型錄。
型號 |
---|
B2S15-10-H-12 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 模數 | 齒數 (齒) | 齒數比 | 材質 | 熱處理 | 齒寬 B (mm) | 軸孔徑 d (φ) | 精密度 (※新JIS) | 軸孔公差 | 軸孔形狀 | 底孔品・完成品 | 轂長度lh | 螺絲 | 鍵槽(寬×深) | 材質【詳細】 | TRUSCO代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13天~ | 2 | 15 | 3 | 一般鐵鋼材 | 無 | 13.4 | 12 | 4級 | H7 | 圓孔 | 底孔品 | 16.33 | - | - | S45C | - |
Loading...
形狀 | 直柱 | 齒研 | 無 | 表面處理 | 無 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策