(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

傘形齒輪 直型 (型號表)

MITER BEVEL ALTERNATIONS

傘形齒輪 直型

利用直交軸以高精度傳導旋轉的傘形齒輪。
【特長】
・直型齒形也有附螺牙孔加工及附鍵槽加工。
・型號末尾附「H」表示也備有齒部已完成高頻淬火產品。
・將軸角以直角彎曲、以高精度傳導旋轉的齒輪。
・模數0.5/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0。
・壓力角20°,齒數比為1:2及1:3。
・齒輪精度為JIS B 1704 3~4級(齒部高頻淬火品:4級)。
【用途】
・便於裝置的動力傳導、驅動、輸送部分。

(i)請注意

  • ※此產品以1個為單位進行販售,不提供整組販售。敬請多加注意。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

B1.5S45-12-P-14

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

射出成形品

射出成形品的尺寸圖

傘形齒輪 黃銅型

傘形齒輪 黃銅型的尺寸圖

傘形齒輪 S45C型 模數0.5

模數0.5的尺寸圖

規格表

(單位:mm)

型號齒數比
u
齒數
z
基準圓直徑
d
齒尖圓直徑
da
組裝距離
A
孔徑
dd
轂外徑
dh
轂長度
lh
孔長
l
全長
lw
la齒寬
b
螺絲齒尖角
δa
ds重量
W(g)
2-M
(120°)
ls
B80DM20220φ16φ17.4322.5φ5φ1151010.796.864.5--29°8’φ9.81.7
B80DM40240φ32φ32.7116.46φ6φ2059.511.019.174.5--66°0’φ22.96.5

※孔徑(dd)請盡量不要進行追加工。可能出現氣泡(空隙)。

型號齒數比
u
齒數
z
基準圓直徑
d
齒尖圓直徑
da
組裝距離
A
孔徑
dd(H8)
轂外徑
dh
轂長度
lh
孔長
l
全長
lw
la齒寬
b
螺絲齒尖角
δa
ds重量
W(g)
2-M
(120°)
ls
B50B20220φ10φ10.8915.52φ3φ8588.545.743.2--29°8'φ5.63.2
B50B40240φ20φ20.4510.56φ4φ1246.37.316.013.2--66°0'φ13.58.9
B50B20*3220φ10φ10.8915.52φ3φ8588.545.743.22-M2.52.529°8'φ5.63.0
B50B40*4240φ20φ20.4510.56φ4φ1246.37.316.013.22-M3266°0'φ13.58.5
B80B20220φ16φ17.4322.5φ5φ125.51010.796.864.5--29°8'φ9.89.8
B80B40240φ32φ32.7216.46φ6φ2069.511.019.184.5--66°0'φ22.936.1
B80B20*5220φ16φ17.4322.5φ5φ125.51010.796.864.52-M3329°8'φ9.89.5
B80B40*6240φ32φ32.7216.46φ6φ2069.511.019.184.52-M4366°0'φ22.934.9

【*】(星號)附2顆固定螺絲。

型號齒數比
u
齒數
z
基準圓直徑
d
齒尖圓直徑
da
組裝距離
A
孔徑
dd(H8)
轂外徑
dh
轂長度
lh
孔長
l
全長
lw
la齒寬
b
螺絲齒尖角
δa
ds重量
W(g)
2-M
(120°)
ls
B50S20220φ10φ10.8915.52φ3φ8588.545.743.2--29°8'φ5.63.0
B50S40240φ20φ20.4510.56φ4φ1246.37.316.013.2--66°0'φ13.58.2
B50S20*3220φ10φ10.8915.52φ3φ8588.545.743.22-M2.52.529°8'φ5.62.8
B50S40*4240φ20φ20.4510.56φ4φ1246.37.316.013.22-M3266°0'φ13.57.8

【*】(星號)附2顆固定螺絲。

※ 關於上述以外的型號,請參閱型錄。

型號
B1.5S45-12-P-14
型號數量折扣標準
出貨日
模數 齒數
(齒)
齒數比 材質 熱處理 齒寬 B
(mm)
軸孔徑 d
(φ)
精密度
(※新JIS)
軸孔公差 軸孔形狀 底孔品・完成品 轂長度lh 螺絲 鍵槽(寬×深) 材質【詳細】 TRUSCO代碼
13天~ 1.5453一般鐵鋼材10.1144級H7圓孔+攻牙完成品12--S45C-

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 直柱 齒研 表面處理

傘形齒輪 直型的型號B1.5S45-12-P-14頁面。
記載關於型號B1.5S45-12-P-14之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
B1.5S18-8H
B1.5S36-10
B1.5S36-10H
B1.5S45-12H
B1S15*6
B1S15-6
型號數量折扣標準
出貨日
模數 齒數
(齒)
齒數比 材質 熱處理 齒寬 B
(mm)
軸孔徑 d
(φ)
精密度
(※新JIS)
軸孔公差 軸孔形狀 底孔品・完成品 轂長度lh 螺絲 鍵槽(寬×深) 材質【詳細】 TRUSCO代碼
4天~ 1.5182一般鐵鋼材高周波9.884級H8圓孔底孔品12.5S45C-
4天~ 1.5362一般鐵鋼材9.8103級H7圓孔底孔品10S45C-
6天~ 1.5362一般鐵鋼材高周波9.8104級H8圓孔底孔品10S45C-
6天~ 1.5453一般鐵鋼材高周波10.1124級H8圓孔底孔品12S45C-
4天~ 1153一般鐵鋼材6.763級H7圓孔+攻牙完成品8.172-M4S45C-
14天~ 1153一般鐵鋼材6.763級H7圓孔底孔品8.17S45C-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767