(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・模數1.0、1.5、2.0、2.5、3.0 壓力角20° 齒數比1:1。
・齒輪精度等級為JIS B1704 3級(齒部高頻淬火產品:4級)。
・型號記號的末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。HRC47~53。
・軸固定 【#】表示附溝槽、螺牙孔加工。附平行鍵材料與固定螺絲。
【用途】
・裝置的動力傳導、驅動、輸送部分。可利用直交軸以高精度傳導動力。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
M2.5S30L-6318H
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 旋轉速度(min-1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 600 | 900 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | |
M1S 20R - 2106 | 34.9 | 69.9 | 104.9 | 134.6 | 161.0 | 185.2 | 200.2 |
M1S 30R ※ 2610 | 84.0 | 168.0 | 222.5 | 279.2 | 329.7 | 395.6 | 428.5 |
M1S 30R ※ 2610H | 73.3 | 146.6 | 198.1 | 254.5 | 298.5 | 348.7 | 387.5 |
・末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。
・【※】(星號)附2 顆固定螺絲
型號 | 旋轉速度(min-1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 600 | 900 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | |
M1.5S 20R - 2810 | 123.2 | 246.4 | 348.1 | 435.2 | 512.0 | 580.3 | 628.6 |
M1.5S 20R - 2810H | 107.5 | 215.1 | 306.9 | 387.5 | 460.0 | 525.5 | 568.4 |
・末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。
型號 | 旋轉速度(min-1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 600 | 900 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | |
M1.5S 30R - 3812 | 286.5 | 539.5 | 735.8 | 899.5 | 1079.8 | 1262.1 | 1378.5 |
M1.5S 30R - 3812H | 250.1 | 475.6 | 658.2 | 814.5 | 966.1 | 1108.9 | 1197.3 |
・末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。
型號 | 旋轉速度(min-1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 600 | 900 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | |
M2S 20R - 3712 | 0.296 | 0.555 | 0.764 | 0.941 | 1.104 | 1.293 | 1.415 |
M2S 20R - 3712H | 0.251 | 0.488 | 0.680 | 0.847 | 0.998 | 1.150 | 1.245 |
・末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。
型號 | 旋轉速度(min-1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 600 | 900 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | |
M2S 30R - 5116 | 0.682 | 1.205 | 1.607 | 2.040 | 2.463 | 2.880 | 3.154 |
M2S 30R - 5116H | 0.596 | 1.073 | 1.455 | 1.814 | 2.139 | - | - |
・末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。
型號 | 旋轉速度(min-1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 600 | 900 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | |
M2.5S 20R - 4814 | 0.562 | 1.036 | 1.402 | 1.721 | 2.089 | 2.435 | 2.663 |
M2.5S 20R - 4814H | 0.491 | 0.916 | 1.259 | 1.556 | 1.850 | 2.115 | - |
M2.5S 30R - 6318 | 1.274 | 2.174 | 2.959 | 3.777 | 4.576 | 5.345 | 5.835 |
M2.5S 30R - 6318H | 1.117 | 1.953 | 2.647 | 3.281 | - | - | - |
・末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。
型號 | 旋轉速度(min-1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 600 | 900 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | |
M3S 20R - 5816 | 1.006 | 1.777 | 2.370 | 3.008 | 3.632 | 4.247 | 4.651 |
M3S 20R - 5816H | 0.878 | 1.582 | 2.146 | 2.674 | 3.155 | - | - |
M3S 30R - 7522 | 2.180 | 3.635 | 5.101 | 6.515 | 7.883 | - | - |
M3S 30R - 7522H | 1.922 | 3.291 | 4.481 | - | - | - | - |
・末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。
型號 | 旋轉速度(min-1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 600 | 900 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | |
M1S 20R - 2106 | 4.6 | 9.35 | 14.1 | 18.2 | 21.9 | 25.4 | 27.6 |
M1S 30R ※ 2610 | 16.1 | 32.5 | 49.1 | 58.7 | 69.9 | 80.3 | 87.7 |
M1S 30R ※ 2610H | 43.6 | 90.0 | 130.7 | 167.2 | 200.4 | 230.8 | 250.8 |
・末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。
・【※】(星號)附2 顆固定螺絲
型號 | 旋轉速度(min-1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 600 | 900 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | |
M1.5S 20R - 2810 | 16.7 | 33.9 | 48.4 | 61.1 | 72.8 | 83.6 | 91.3 |
M1.5S 20R - 2810H | 45.5 | 93.8 | 136.2 | 174.2 | 208.8 | 240.5 | 261.4 |
・末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。
型號 | 旋轉速度(min-1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 600 | 900 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | |
M1.5S 30R - 3812 | 57.1 | 109.2 | 151.4 | 188.7 | 231.0 | 274.0 | 303.9 |
M1.5S 30R - 3812H | 152.8 | 299.7 | 422.1 | 529.0 | 633.7 | 733.1 | 795.3 |
・末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。
型號 | 旋轉速度(min-1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 600 | 900 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | |
M2S 20R - 3712 | 0.040 | 0.078 | 0.109 | 0.137 | 0.163 | 0.195 | 0.215 |
M2S 20R - 3712H | 0.108 | 0.216 | 0.307 | 0.387 | 0.460 | 0.535 | 0.581 |
・末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。
型號 | 旋轉速度(min-1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 600 | 900 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | |
M2S 30R - 5116 | 0.140 | 0.253 | 0.346 | 0.450 | 0.557 | 0.669 | 0.744 |
M2S 30R - 5116H | 0.371 | 0.690 | 0.952 | 1.202 | 1.432 | - | - |
・末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。
型號 | 旋轉速度(min-1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 600 | 900 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | |
M2.5S 20R - 4814 | 0.080 | 0.150 | 0.207 | 0.260 | 0.322 | 0.383 | 0.425 |
M2.5S 20R - 4814H | 0.214 | 0.411 | 0.576 | 0.721 | 0.865 | 0.997 | - |
M2.5S 30R - 6318 | 0.269 | 0.472 | 0.663 | 0.873 | 1.093 | 1.311 | 1.454 |
M2.5S 30R - 6318H | 0.709 | 1.278 | 1.763 | 2.213 | - | - | - |
・末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。
型號 | 旋轉速度(min-1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 600 | 900 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | |
M3S 20R - 5816 | 0.146 | 0.263 | 0.360 | 0.469 | 0.580 | 0.696 | 0.774 |
M3S 20R - 5816H | 0.387 | 0.719 | 0.993 | 1.253 | 1.493 | - | - |
M3S 30R - 7522 | 0.470 | 0.813 | 1.180 | 1.573 | 1.937 | - | - |
M3S 30R - 7522H | 1.237 | 2.184 | 3.026 | - | - | - | - |
・末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。
- | 齒數比 | 間距角 | 軸角 | |
---|---|---|---|---|
等比傘形齒輪 | 1 : 1 | 45° | 90° | |
傘形齒輪 | 1 : 2 | 小齒輪 齒 輪 | 26°34' 63°26' | 90° |
1 : 3 | 小齒輪 齒 輪 | 18°26' 71°34' | 90° |
(單位:mm)
產品記號 Catalogue Number | 齒數比 Ratio u | 齒 數 Number of Teeth z | 基準圓 直 徑 Reference Diameter d | 齒尖圓 直 徑 Tip Diameter da | 組 裝 距 離 Locating Distance A | 孔 徑 Bore Diameter dd(H7) | 轂 外 徑 Hub Diameter dh | 轂 長 度 Hub Projection lh | 孔長 Bore Length l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1S20R-2106 | 1 | 20 | φ20 | φ21.12 | 21 | φ6 | φ16 | 9 | 13 |
M1S20L-2106 | 1 | 20 | φ20 | φ21.12 | 21 | φ6 | φ16 | 9 | 13 |
M1S20R*2108 | 1 | 20 | φ20 | φ21.12 | 21 | φ8 | φ16 | 9 | 13 |
M1S20L*2108 | 1 | 20 | φ20 | φ21.12 | 21 | φ8 | φ16 | 9 | 13 |
M1S30R-2610 | 1 | 30 | φ30 | φ31.09 | 26 | φ10 | φ22 | 9 | 14.5 |
M1S30L-2610 | 1 | 30 | φ30 | φ31.09 | 26 | φ10 | φ22 | 9 | 14.5 |
M1S30R*2610 | 1 | 30 | φ30 | φ31.09 | 26 | φ10 | φ22 | 9 | 14.5 |
M1S30L*2610 | 1 | 30 | φ30 | φ31.09 | 26 | φ10 | φ22 | 9 | 14.5 |
M1S30R*2610H | 1 | 30 | φ30 | φ31.09 | 26 | φ10(H8) | φ22 | 9 | 14.5 |
M1S30L*2610H | 1 | 30 | φ30 | φ31.09 | 26 | φ10(H8) | φ22 | 9 | 14.5 |
產品記號 Catalogue Number | 全 長 Overall Length lw | Tip Distance la | 齒 寬 Face Width b | 鍵 槽 Key Way b2 × t2 | 螺 絲 Set Screw | 齒尖角 Face Angle δa | ds | 重 量 Weight W(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | ls | ||||||||
M1S20R-2106 | 14.43 | 11.56 | 4.5 | - | - | - | 50℃31ʼ | φ11.3 | 19.7 |
M1S20L-2106 | 14.43 | 11.56 | 4.5 | - | - | - | 50℃31ʼ | φ11.3 | 19.7 |
M1S20R*2108 | 14.43 | 11.56 | 4.5 | - | 2-M4 | 4.5 | 50℃31ʼ | φ11.3 | 16.9 |
M1S20L*2108 | 14.43 | 11.56 | 4.5 | - | 2-M4 | 4.5 | 50℃31ʼ | φ11.3 | 16.9 |
M1S30R-2610 | 15.67 | 11.54 | 6.2 | - | - | - | 48℃21' | φ19.4 | 43.0 |
M1S30L-2610 | 15.67 | 11.54 | 6.2 | - | - | - | 48℃21' | φ19.4 | 43.0 |
M1S30R*2610 | 15.67 | 11.54 | 6.2 | - | 2-M5 | 4.5 | 48℃21ʼ | φ19.4 | 41.5 |
M1S30L*2610 | 15.67 | 11.54 | 6.2 | - | 2-M5 | 4.5 | 48℃21ʼ | φ19.4 | 41.5 |
M1S30R*2610H | 15.67 | 11.54 | 6.2 | - | 2-M5 | 4.5 | 48℃21ʼ | φ19.4 | 41.5 |
M1S30L*2610H | 15.67 | 11.54 | 6.2 | - | 2-M5 | 4.5 | 48℃21ʼ | φ19.4 | 41.5 |
產品記號 Catalogue Number | 齒數比 Ratio u | 齒 數 Number of Teeth z | 基準圓 直 徑 Reference Diameter d | 齒尖圓 直 徑 Tip Diameter da | 組 裝 距 離 Locating Distance A | 孔 徑 Bore Diameter dd(H7) | 轂 外 徑 Hub Diameter dh | 轂 長 度 Hub Projection lh | 孔長 Bore Length l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1.5S20R-2810 | 1 | 20 | φ30 | φ31.85 | 28 | φ10 | φ24 | 10 | 16.5 |
M1.5S20L-2810 | 1 | 20 | φ30 | φ31.85 | 28 | φ10 | φ24 | 10 | 16.5 |
M1.5S20R-2810H | 1 | 20 | φ30 | φ31.85 | 28 | φ10(H8) | φ24 | 10 | 16.5 |
M1.5S20L-2810H | 1 | 20 | φ30 | φ31.85 | 28 | φ10(H8) | φ24 | 10 | 16.5 |
M1.5S20R#2810H | 1 | 20 | φ30 | φ31.85 | 28 | φ10(H8) | φ24 | 10 | 16.5 |
M1.5S20L#2810H | 1 | 20 | φ30 | φ31.85 | 28 | φ10(H8) | φ24 | 10 | 16.5 |
M1.5S20R#2812H | 1 | 20 | φ30 | φ31.85 | 28 | φ12(H8) | φ24 | 10 | 16.5 |
M1.5S20L#2812H | 1 | 20 | φ30 | φ31.85 | 28 | φ12(H8) | φ24 | 10 | 16.5 |
產品記號 Catalogue Number | 全 長 Overall Length lw | Tip Distance la | 齒 寬 Face Width b | 鍵 槽 Key Way b2 × t2 | 螺 絲 Set Screw | 齒尖角 Face Angle δa | ds | 重 量 Weight W(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-M | ls | ||||||||
M1.5S20R-2810 | 18.44 | 13.93 | 7 | - | - | - | 50℃5ʼ | φ17.2 | 54.7 |
M1.5S20L-2810 | 18.44 | 13.93 | 7 | - | - | - | 50℃5ʼ | φ17.2 | 54.7 |
M1.5S20R-2810H | 18.44 | 13.93 | 7 | - | - | - | 50℃5ʼ | φ17.2 | 54.7 |
M1.5S20L-2810H | 18.44 | 13.93 | 7 | - | - | - | 50℃5ʼ | φ17.2 | 54.7 |
M1.5S20R#2810H | 18.44 | 13.93 | 7 | 3 × 1.4 | 2-M4 | 5 | 50℃5ʼ | φ17.2 | 54.1 |
M1.5S20L#2810H | 18.44 | 13.93 | 7 | 3 × 1.4 | 2-M4 | 5 | 50℃5ʼ | φ17.2 | 54.1 |
M1.5S20R#2812H | 18.44 | 13.93 | 7 | 4 × 1.8 | 2-M4 | 5 | 50℃5ʼ | φ17.2 | 49.1 |
M1.5S20L#2812H | 18.44 | 13.93 | 7 | 4 × 1.8 | 2-M4 | 5 | 50℃5ʼ | φ17.2 | 49.1 |
產品記號的末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。
【#】(升號)附平行鍵材料與固定螺絲。
產品記號 Catalogue Number | 齒數比 Ratio u | 齒 數 Number of Teeth z | 基準圓 直 徑 Reference Diameter d | 齒尖圓 直 徑 Tip Diameter da | 組 裝 距 離 Locating Distance A | 孔 徑 Bore Diameter dd(H7) | 轂 外 徑 Hub Diameter dh | 轂 長 度 Hub Projection lh | 孔長 Bore Length l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1.5S30R-3812 | 1 | 30 | φ45 | φ46.79 | 38 | φ12 | φ33 | 12 | 21 |
M1.5S30L-3812 | 1 | 30 | φ45 | φ46.79 | 38 | φ12 | φ33 | 12 | 21 |
M1.5S30R-3812H | 1 | 30 | φ45 | φ46.79 | 38 | φ12(H8) | φ33 | 12 | 21 |
M1.5S30L-3812H | 1 | 30 | φ45 | φ46.79 | 38 | φ12(H8) | φ33 | 12 | 21 |
M1.5S30R#3815H | 1 | 30 | φ45 | φ46.79 | 38 | φ15(H8) | φ33 | 12 | 21 |
M1.5S30L#3815H | 1 | 30 | φ45 | φ46.79 | 38 | φ15(H8) | φ33 | 12 | 21 |
產品記號 Catalogue Number | 全 長 Overall Length lw | Tip Distance la | 齒 寬 Face Width b | 鍵 槽 Key Way b2 × t2 | 螺 絲 Set Screw | 齒尖角 Face Angle δa | ds | 重 量 Weight W(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-M | ls | ||||||||
M1.5S30R-3812 | 22.64 | 16.4 | 9.3 | - | - | - | 47℃54ʼ | φ29.7 | 152.0 |
M1.5S30L-3812 | 22.64 | 16.4 | 9.3 | - | - | - | 47℃54ʼ | φ29.7 | 152.0 |
M1.5S30R-3812H | 22.64 | 16.4 | 9.3 | - | - | - | 47℃54ʼ | φ29.7 | 152.0 |
M1.5S30L-3812H | 22.64 | 16.4 | 9.3 | - | - | - | 47℃54ʼ | φ29.7 | 152.0 |
M1.5S30R#3815H | 22.64 | 16.4 | 9.3 | 5 × 2.3 | 2-M4 | 6 | 47℃54ʼ | φ29.7 | 140.8 |
M1.5S30L#3815H | 22.64 | 16.4 | 9.3 | 5 × 2.3 | 2-M4 | 6 | 47℃54ʼ | φ29.7 | 140.8 |
產品記號的末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。
【#】(升號)附平行鍵材料與固定螺絲。
產品記號 Catalogue Number | 齒數比 Ratio u | 齒 數 Number of Teeth z | 基準圓 直 徑 Reference Diameter d | 齒尖圓 直 徑 Tip Diameter da | 組 裝 距 離 Locating Distance A | 孔 徑 Bore Diameter dd(H7) | 轂 外 徑 Hub Diameter dh | 轂 長 度 Hub Projection lh | 孔長 Bore Length l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2S20R-3712 | 1 | 20 | φ40 | (φ42.28) φ40.8 | 37 | φ12 | φ34 | 14 | 21 |
M2S20L-3712 | 1 | 20 | φ40 | (φ42.28) φ40.8 | 37 | φ12 | φ34 | 14 | 21 |
M2S20R-3712H | 1 | 20 | φ40 | (φ42.28) φ40.8 | 37 | φ12(H8) | φ34 | 14 | 21 |
M2S20L-3712H | 1 | 20 | φ40 | (φ42.28) φ40.8 | 37 | φ12(H8) | φ34 | 14 | 21 |
M2S20R#3715H | 1 | 20 | φ40 | (φ42.28) φ40.8 | 37 | φ15(H8) | φ34 | 14 | 21 |
M2S20L#3715H | 1 | 20 | φ40 | (φ42.28) φ40.8 | 37 | φ15(H8) | φ34 | 14 | 21 |
M2S20R#3716H | 1 | 20 | φ40 | (φ42.28) φ40.8 | 37 | φ16(H8) | φ34 | 14 | 21 |
M2S20L#3716H | 1 | 20 | φ40 | (φ42.28) φ40.8 | 37 | φ16(H8) | φ34 | 14 | 21 |
M2S20R-2812 | 1 | 20 | φ40 | (φ42.28) φ40.8 | 28 | φ12 | φ34 | 5 | 12 |
M2S20L-2812 | 1 | 20 | φ40 | (φ42.28) φ40.8 | 28 | φ12 | φ34 | 5 | 12 |
M2S20R-2812H | 1 | 20 | φ40 | (φ42.28) φ40.8 | 28 | φ12(H8) | φ34 | 5 | 12 |
M2S20L-2812H | 1 | 20 | φ40 | (φ42.28) φ40.8 | 28 | φ12(H8) | φ34 | 5 | 12 |
M2S20R=2815H | 1 | 20 | φ40 | (φ42.28) φ40.8 | 28 | φ15(H8) | φ34 | 5 | 12 |
M2S20L=2815H | 1 | 20 | φ40 | (φ42.28) φ40.8 | 28 | φ15(H8) | φ34 | 5 | 12 |
產品記號 Catalogue Number | 全 長 Overall Length lw | Tip Distance la | 齒 寬 Face Width b | 鍵 槽 Key Way b2 × t2 | 螺 絲 Set Screw | 齒尖角 Face Angle δa | ds | 重 量 Weight W(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-M | ls | ||||||||
M2S20R-3712 | 24.16 | 18.14 | 9 | - | - | - | 48℃3ʼ | φ22.5 | 141.0 |
M2S20L-3712 | 24.16 | 18.14 | 9 | - | - | - | 48℃3ʼ | φ22.5 | 141.0 |
M2S20R-3712H | 24.16 | 18.14 | 9 | - | - | - | 48℃3ʼ | φ22.5 | 141.0 |
M2S20L-3712H | 24.16 | 18.14 | 9 | - | - | - | 48℃3ʼ | φ22.5 | 141.0 |
M2S20R#3715H | 24.16 | 18.14 | 9 | 5 × 2.3 | 2-M5 | 7 | 48℃3ʼ | φ22.5 | 127.5 |
M2S20L#3715H | 24.16 | 18.14 | 9 | 5 × 2.3 | 2-M5 | 7 | 48℃3ʼ | φ22.5 | 127.5 |
M2S20R#3716H | 24.16 | 18.14 | 9 | 5 × 2.3 | 2-M5 | 7 | 48℃3ʼ | φ22.5 | 123.5 |
M2S20L#3716H | 24.16 | 18.14 | 9 | 5 × 2.3 | 2-M5 | 7 | 48℃3ʼ | φ22.5 | 123.5 |
M2S20R-2812 | 15.16 | 9.14 | 9 | - | - | - | 48℃3ʼ | φ22.5 | 84.9 |
M2S20L-2812 | 15.16 | 9.14 | 9 | - | - | - | 48℃3ʼ | φ22.5 | 84.9 |
M2S20R-2812H | 15.16 | 9.14 | 9 | - | - | - | 48℃3ʼ | φ22.5 | 84.9 |
M2S20L-2812H | 15.16 | 9.14 | 9 | - | - | - | 48℃3ʼ | φ22.5 | 84.9 |
M2S20R=2815H | 15.16 | 9.14 | 9 | 5 × 2.3 | - | - | 48℃3ʼ | φ22.5 | 77.8 |
M2S20L=2815H | 15.16 | 9.14 | 9 | 5 × 2.3 | - | - | 48℃3ʼ | φ22.5 | 77.8 |
產品記號的末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。
【#】(升號)附平行鍵材料與固定螺絲。
產品記號 Catalogue Number | 齒數比 Ratio u | 齒 數 Number of Teeth z | 基準圓 直 徑 Reference Diameter d | 齒尖圓 直 徑 Tip Diameter da | 組 裝 距 離 Locating Distance A | 孔 徑 Bore Diameter dd(H7) | 轂 外 徑 Hub Diameter dh | 轂 長 度 Hub Projection lh | 孔長 Bore Length l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2S30R-5116 | 1 | 30 | φ60 | (φ62.42) φ60.94 | 51 | φ16 | φ44 | 17 | 28 |
M2S30L-5116 | 1 | 30 | φ60 | (φ62.42) φ60.94 | 51 | φ16 | φ44 | 17 | 28 |
M2S30R-5116H | 1 | 30 | φ60 | (φ62.42) φ60.94 | 51 | φ16(H8) | φ44 | 17 | 28 |
M2S30L-5116H | 1 | 30 | φ60 | (φ62.42) φ60.94 | 51 | φ16(H8) | φ44 | 17 | 28 |
M2S30R#5120H | 1 | 30 | φ60 | (φ62.42) φ60.94 | 51 | φ20(H8) | φ44 | 17 | 28 |
M2S30L#5120H | 1 | 30 | φ60 | (φ62.42) φ60.94 | 51 | φ20(H8) | φ44 | 17 | 28 |
產品記號 Catalogue Number | 全 長 Overall Length lw | Tip Distance la | 齒 寬 Face Width b | 鍵 槽 Key Way b2 × t2 | 螺 絲 Set Screw | 齒尖角 Face Angle δa | ds | 重 量 Weight W(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-M | ls | ||||||||
M2S30R-5116 | 30.53 | 22.21 | 12.4 | - | - | - | 47℃54ʼ | φ38.9 | 358.4 |
M2S30L-5116 | 30.53 | 22.21 | 12.4 | - | - | - | 47℃54ʼ | φ38.9 | 358.4 |
M2S30R-5116H | 30.53 | 22.21 | 12.4 | - | - | - | 47℃54ʼ | φ38.9 | 358.4 |
M2S30L-5116H | 30.53 | 22.21 | 12.4 | - | - | - | 47℃54ʼ | φ38.9 | 358.4 |
M2S30R#5120H | 30.53 | 22.21 | 12.4 | 6 × 2.8 | 2-M5 | 8.5 | 47℃54ʼ | φ38.9 | 331.9 |
M2S30L#5120H | 30.53 | 22.21 | 12.4 | 6 × 2.8 | 2-M5 | 8.5 | 47℃54ʼ | φ38.9 | 331.9 |
產品記號的末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。
【#】(升號)附平行鍵材料與固定螺絲。
產品記號 Catalogue Number | 齒數比 Ratio u | 齒 數 Number of Teeth z | 基準圓 直 徑 Reference Diameter d | 齒尖圓 直 徑 Tip Diameter da | 組 裝 距 離 Locating Distance A | 孔 徑 Bore Diameter dd(H7) | 轂 外 徑 Hub Diameter dh | 轂 長 度 Hub Projection lh | 孔長 Bore Length l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2.5S20R-4814 | 1 | 20 | φ50 | (φ53.02) φ51.14 | 48 | φ14 | φ42 | 19 | 28 |
M2.5S20L-4814 | 1 | 20 | φ50 | (φ53.02) φ51.14 | 48 | φ14 | φ42 | 19 | 28 |
M2.5S20R-4814H | 1 | 20 | φ50 | (φ53.02) φ51.14 | 48 | φ14(H8) | φ42 | 19 | 28 |
M2.5S20L-4814H | 1 | 20 | φ50 | (φ53.02) φ51.14 | 48 | φ14(H8) | φ42 | 19 | 28 |
M2.5S20R#4820H | 1 | 20 | φ50 | (φ53.02) φ51.14 | 48 | φ20(H8) | φ42 | 19 | 28 |
M2.5S20L#4820H | 1 | 20 | φ50 | (φ53.02) φ51.14 | 48 | φ20(H8) | φ42 | 19 | 28 |
M2.5S30R-6318 | 1 | 30 | φ75 | (φ78.05) φ76.2 | 63 | φ18 | φ55 | 20 | 34.5 |
M2.5S30L-6318 | 1 | 30 | φ75 | (φ78.05) φ76.2 | 63 | φ18 | φ55 | 20 | 34.5 |
M2.5S30R-6318H | 1 | 30 | φ75 | (φ78.05) φ76.2 | 63 | φ18(H8) | φ55 | 20 | 34.5 |
M2.5S30L-6318H | 1 | 30 | φ75 | (φ78.05) φ76.2 | 63 | φ18(H8) | φ55 | 20 | 34.5 |
M2.5S30R#6325H | 1 | 30 | φ75 | (φ78.05) φ76.2 | 63 | φ25(H8) | φ55 | 20 | 34.5 |
M2.5S30L#6325H | 1 | 30 | φ75 | (φ78.05) φ76.2 | 63 | φ25(H8) | φ55 | 20 | 34.5 |
產品記號 Catalogue Number | 全 長 Overall Length lw | Tip Distance la | 齒 寬 Face Width b | 鍵 槽 Key Way b2 × t2 | 螺 絲 Set Screw | 齒尖角 Face Angle δa | ds | 重 量 Weight W(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-M | ls | ||||||||
M2.5S20R-4814 | 31.77 | 24.51 | 11.1 | - | - | - | 49℃20ʼ | φ28.6 | 292.4 |
M2.5S20L-4814 | 31.77 | 24.51 | 11.1 | - | - | - | 49℃20ʼ | φ28.6 | 292.4 |
M2.5S20R-4814H | 31.77 | 24.51 | 11.1 | - | - | - | 49℃20ʼ | φ28.6 | 292.4 |
M2.5S20L-4814H | 31.77 | 24.51 | 11.1 | - | - | - | 49℃20ʼ | φ28.6 | 292.4 |
M2.5S20R#4820H | 31.77 | 24.51 | 11.1 | 6 × 2.8 | 2-M5 | 9.5 | 49℃20ʼ | φ28.6 | 255.8 |
M2.5S20L#4820H | 31.77 | 24.51 | 11.1 | 6 × 2.8 | 2-M5 | 9.5 | 49℃20ʼ | φ28.6 | 255.8 |
M2.5S30R-6318 | 37.07 | 27.03 | 15 | - | - | - | 48℃3ʼ | φ50.6 | 708.7 |
M2.5S30L-6318 | 37.07 | 27.03 | 15 | - | - | - | 48℃3ʼ | φ50.6 | 708.7 |
M2.5S30R-6318H | 37.07 | 27.03 | 15 | - | - | - | 48℃3ʼ | φ50.6 | 708.7 |
M2.5S30L-6318H | 37.07 | 27.03 | 15 | - | - | - | 48℃3ʼ | φ50.6 | 708.7 |
M2.5S30R#6325H | 37.07 | 27.03 | 15 | 8 × 3.3 | 2-M6 | 10 | 48℃3ʼ | φ50.6 | 641.9 |
M2.5S30L#6325H | 37.07 | 27.03 | 15 | 8 × 3.3 | 2-M6 | 10 | 48℃3ʼ | φ50.6 | 641.9 |
產品記號的末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。
【#】(升號)附平行鍵材料與固定螺絲。
產品記號 Catalogue Number | 齒數比 Ratio u | 齒 數 Number of Teeth z | 基準圓 直 徑 Reference Diameter d | 齒尖圓 直 徑 Tip Diameter da | 組 裝 距 離 Locating Distance A | 孔 徑 Bore Diameter dd(H7) | 轂 外 徑 Hub Diameter dh | 轂 長 度 Hub Projection lh | 孔長 Bore Length l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3S20R-5816 | 1 | 20 | φ60 | (φ63.66) φ61.39 | 58 | φ16 | φ50 | 23 | 35 |
M3S20L-5816 | 1 | 20 | φ60 | (φ63.66) φ61.39 | 58 | φ16 | φ50 | 23 | 35 |
M3S20R-5816H | 1 | 20 | φ60 | (φ63.66) φ61.39 | 58 | φ16(H8) | φ50 | 23 | 35 |
M3S20L-5816H | 1 | 20 | φ60 | (φ63.66) φ61.39 | 58 | φ16(H8) | φ50 | 23 | 35 |
M3S20R#5825H | 1 | 20 | φ60 | (φ63.66) φ61.39 | 58 | φ25(H8) | φ50 | 23 | 35 |
M3S20L#5825H | 1 | 20 | φ60 | (φ63.66) φ61.39 | 58 | φ25(H8) | φ50 | 23 | 35 |
M3S30R-7522 | 1 | 30 | φ90 | (φ93.46) φ91.28 | 75 | φ22 | φ66 | 24 | 40 |
M3S30L-7522 | 1 | 30 | φ90 | (φ93.46) φ91.28 | 75 | φ22 | φ66 | 24 | 40 |
M3S30R-7522H | 1 | 30 | φ90 | (φ93.46) φ91.28 | 75 | φ22(H8) | φ66 | 24 | 40 |
M3S30L-7522H | 1 | 30 | φ90 | (φ93.46) φ91.28 | 75 | φ22(H8) | φ66 | 24 | 40 |
M3S30R#7530H | 1 | 30 | φ90 | (φ93.46) φ91.28 | 75 | φ30(H8) | φ66 | 24 | 40 |
M3S30L#7530H | 1 | 30 | φ90 | (φ93.46) φ91.28 | 75 | φ30(H8) | φ66 | 24 | 40 |
產品記號 Catalogue Number | 全 長 Overall Length lw | Tip Distance la | 齒 寬 Face Width b | 鍵 槽 Key Way b2 × t2 | 螺 絲 Set Screw | 齒尖角 Face Angle δa | ds | 重 量 Weight W(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-M | ls | ||||||||
M3S20R-5816 | 38.95 | 29.83 | 14 | - | - | - | 49℃30ʼ | φ34.4 | 0.52 |
M3S20L-5816 | 38.95 | 29.83 | 14 | - | - | - | 49℃30ʼ | φ34.4 | 0.52 |
M3S20R-5816H | 38.95 | 29.83 | 14 | - | - | - | 49℃30ʼ | φ34.4 | 0.52 |
M3S20L-5816H | 38.95 | 29.83 | 14 | - | - | - | 49℃30ʼ | φ34.4 | 0.52 |
M3S20R#5825H | 38.95 | 29.83 | 14 | 8 × 3.3 | 2-M6 | 11.5 | 49℃30ʼ | φ34.4 | 0.44 |
M3S20L#5825H | 38.95 | 29.83 | 14 | 8 × 3.3 | 2-M6 | 11.5 | 49℃30ʼ | φ34.4 | 0.44 |
M3S30R-7522 | 44.38 | 31.73 | 18.6 | - | - | - | 47℃11ʼ | φ57.4 | 1.19 |
M3S30L-7522 | 44.38 | 31.73 | 18.6 | - | - | - | 47℃11ʼ | φ57.4 | 1.19 |
M3S30R-7522H | 44.38 | 31.73 | 18.6 | - | - | - | 47℃11ʼ | φ57.4 | 1.19 |
M3S30L-7522H | 44.38 | 31.73 | 18.6 | - | - | - | 47℃11ʼ | φ57.4 | 1.19 |
M3S30R#7530H | 44.38 | 31.73 | 18.6 | 8 × 3.3 | 2-M6 | 12 | 47℃11ʼ | φ57.4 | 1.08 |
M3S30L#7530H | 44.38 | 31.73 | 18.6 | 8 × 3.3 | 2-M6 | 12 | 47℃11ʼ | φ57.4 | 1.08 |
產品記號的末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。
【#】(升號)附平行鍵材料與固定螺絲。
型號 |
---|
M2.5S30L-6318H |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 模數 | 齒數 (齒) | 熱處理 | 齒寬 B (mm) | 軸孔徑 d (φ) | 精密度 (※新JIS) | 軸孔公差 | 彎曲方向 | 軸孔形狀 | 底孔品・完成品 | 轂長度lh | 螺絲 | 鍵槽(寬×深) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 2.5 | 30 | 高周波 | 15 | 18 | 4級 | H8 | 左 | 圓孔 | 底孔品 | 55 | 無 | 無 |
Loading...
齒數比 | 1 | 材質 | 一般鐵鋼材 | 齒研 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
表面處理 | 無 | 彎曲轉角(deg) | 35 | 材質【詳細】 | S45C |
彎齒等比傘形齒輪的型號M2.5S30L-6318H頁面。
記載關於型號M2.5S30L-6318H之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
M1.5S20R-2810H-H-12 |
M1.5S20R-2810H-N-12 |
M1.5S20R-2810H-P-12 |
M2.5S30R-6318H |
M2S20L-2812H |
M2S20L-3712H |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 模數 | 齒數 (齒) | 熱處理 | 齒寬 B (mm) | 軸孔徑 d (φ) | 精密度 (※新JIS) | 軸孔公差 | 彎曲方向 | 軸孔形狀 | 底孔品・完成品 | 轂長度lh | 螺絲 | 鍵槽(寬×深) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13天~ | 1.5 | 20 | 高周波 | 7 | 12 | 4級 | H7 | 右 | 圓孔 | 底孔品 | 10 | - | - | ||
13天~ | 1.5 | 20 | 高周波 | 7 | 12 | 4級 | H7 | 右 | 鍵槽孔+攻牙 | 完成品 | 10 | - | - | ||
13天~ | 1.5 | 20 | 高周波 | 7 | 12 | 4級 | H7 | 右 | 圓孔+攻牙 | 完成品 | 10 | - | - | ||
6天~ | 2.5 | 30 | 高周波 | 15 | 18 | 4級 | H8 | 右 | 圓孔 | 底孔品 | 55 | 無 | 無 | ||
6天~ | 2 | 20 | 高周波 | 9 | 12 | 4級 | H8 | 左 | 圓孔 | 底孔品 | 5 | 無 | 無 | ||
6天~ | 2 | 20 | 高周波 | 9 | 12 | 4級 | H8 | 左 | 圓孔 | 底孔品 | 14 | 無 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策