(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・模數1.0、1.5、2.0、2.5、3.0 壓力角20° 齒數比1:2、1:3。
・齒輪精度等級為JIS B1704 3級(齒部高頻淬火產品:4級)。
・型號記號的末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。HRC47~53。
・軸固定 【#】表示附溝槽、螺牙孔加工。附平行鍵材料與固定螺絲。
【用途】
・裝置的動力傳導、驅動、輸送部分。可利用直交軸以高精度傳導動力。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
B2S18L-10
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
模數1的尺寸圖
(單位:mm)
產品記號 Catalogue Number | 齒數比 Ratio u | 齒 數 Number of Teeth z | 基準圓 直 徑 Reference Diameter d | 齒尖圓 直 徑 Tip Diameter da | 組 裝 距 離 Locating Distance A | 孔 徑 Bore Diameter dd(H7) | 轂 外 徑 Hub Diameter dh | 轂 長 度 Hub Projection lh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1S20L-8 | 2 | 20 | φ20 | φ21.87 | 29.6 | φ8 | φ16 | 8.6 |
B1S20L*8 | 2 | 20 | φ20 | φ21.87 | 29.6 | φ8 | φ16 | 8.6 |
B1S20L*8H | 2 | 20 | φ20 | φ21.87 | 29.6 | φ8 (H8) | φ16 | 8.6 |
B1S40R-10 | 2 | 40 | φ40 | φ40.41 | 21.8 | φ10 | φ25 | 8 |
B1S40R*10 | 2 | 40 | φ40 | φ40.41 | 21.8 | φ10 | φ25 | 8 |
B1S40R*10H | 2 | 40 | φ40 | φ40.41 | 21.8 | φ10 (H8) | φ25 | 8 |
B1S15L-6 | 3 | 15 | φ15 | φ17.07 | 31 | φ6 | φ13 | 8.17 |
B1S15L*6 | 3 | 15 | φ15 | φ17.07 | 31 | φ6 | φ13 | 8.17 |
B1S15L*6H | 3 | 15 | φ15 | φ17.07 | 31 | φ6 (H8) | φ13 | 8.17 |
B1S45R-10 | 3 | 45 | φ45 | φ45.25 | 20 | φ10 | φ25 | 8 |
B1S45R*10 | 3 | 45 | φ45 | φ45.25 | 20 | φ10 | φ25 | 8 |
B1S45R*10H | 3 | 45 | φ45 | φ45.25 | 20 | φ10 (H8) | φ25 | 8 |
產品記號 Catalogue Number | 孔長 Bore Length l | 全 長 Overall Length lw | Tip Distance la | 齒 寬 Face Width b | 螺 絲 Set Screw | 齒尖角 Face Angle δa | ds | 重 量 Weight W(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | ls | ||||||||
B1S20L-8 | 14 | 15 | 10.07 | 5.7 | - | - | 30°13' | φ12.1 | 18.8 |
B1S20L*8 | 14 | 15 | 10.07 | 5.7 | 2-M4 | 4 | 30°13ʼ | φ12.1 | 18.2 |
B1S20L*8H | 14 | 15 | 10.07 | 5.7 | 2-M4 | 4 | 30°13ʼ | φ12.1 | 18.2 |
B1S40R-10 | 13 | 14.57 | 12.21 | 5.7 | - | - | 65°36ʼ | φ28.4 | 66.9 |
B1S40R*10 | 13 | 14.57 | 12.21 | 5.7 | 2-M5 | 4 | 65°36ʼ | φ28.4 | 65.1 |
B1S40R*10H | 13 | 14.57 | 12.21 | 5.7 | 2-M5 | 4 | 65°36ʼ | φ28.4 | 65.1 |
B1S15L-6 | 14.4 | 15.07 | 8.85 | 6.7 | - | - | 21°53' | φ8 | 12.1 |
B1S15L*6 | 14.4 | 15.07 | 8.85 | 6.7 | 2-M4 | 4 | 21°53ʼ | φ8 | 11.5 |
B1S15L*6H | 14.4 | 15.07 | 8.85 | 6.7 | 2-M4 | 4 | 21°53ʼ | φ8 | 11.5 |
B1S45R-10 | 12.9 | 14.8 | 12.88 | 6.7 | - | - | 73°21ʼ | φ31.1 | 80.6 |
B1S45R*10 | 12.9 | 14.8 | 12.88 | 6.7 | 2-M5 | 4 | 73°21ʼ | φ31.1 | 78.8 |
B1S45R*10H | 12.9 | 14.8 | 12.88 | 6.7 | 2-M5 | 4 | 73°21ʼ | φ31.1 | 78.8 |
產品記號的末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。
【*】(星號)附2顆固定螺絲。
模數1.5的尺寸圖
(單位:mm)
產品記號 Catalogue Number | 齒數比 Ratio u | 齒 數 Number of Teeth z | 基準圓 直 徑 Reference Diameter d | 齒尖圓 直 徑 Tip Diameter da | 組 裝 距 離 Locating Distance A | 孔 徑 Bore Diameter dd(H7) | 轂 外 徑 Hub Diameter dh | 轂 長 度 Hub Projection lh | 孔長 Bore Length l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1.5S18L-8 | 2 | 18 | φ27 | φ30.09 | 40.74 | φ8 | φ22 | 12.49 | 21 |
B1.5S18L-8H | 2 | 18 | φ27 | φ30.09 | 40.74 | φ8 | φ22 | 12.49 | 21 |
B1.5S18L#10H | 2 | 18 | φ27 | φ30.09 | 40.74 | φ10 (H8) | φ22 | 12.49 | 21 |
B1.5S36R-10 | 2 | 36 | φ54 | φ54.76 | 26.75 | φ10 | φ30 | 9 | 15.5 |
B1.5S36R-10H | 2 | 36 | φ54 | φ54.76 | 26.75 | φ10 (H8) | φ30 | 9 | 15.5 |
B1.5S36R#15H | 2 | 36 | φ54 | φ54.76 | 26.75 | φ15 (H8) | φ30 | 9 | 15.5 |
B1.5S15L-8 | 3 | 15 | φ22.5 | φ25.99 | 46 | φ8 | φ19.5 | 11.75 | 21.1 |
B1.5S15L-8H | 3 | 15 | φ22.5 | φ25.99 | 46 | φ8 (H8) | φ19.5 | 11.75 | 21.1 |
B1.5S45R-12 | 3 | 45 | φ67.5 | φ68.01 | 30 | φ12 | φ37.5 | 12 | 19.4 |
B1.5S45R-12H | 3 | 45 | φ67.5 | φ68.01 | 30 | φ12 (H8) | φ37.5 | 12 | 19.4 |
產品記號 Catalogue Number | 全 長 Overall Length lw | Tip Distance la | 齒 寬 Face Width b | 鍵 槽 Key Way b2 × t2 | 螺 絲 Set Screw | 齒尖角 Face Angle δa | ds | 重 量 Weight W(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | ls | ||||||||
B1.5S18L-8 | 22.96 | 14.51 | 9.8 | - | - | - | 30°44ʼ | φ12.2 | 59.6 |
B1.5S18L-8H | 22.96 | 14.51 | 9.8 | - | - | - | 30°44ʼ | φ12.2 | 59.6 |
B1.5S18L#10H | 22.96 | 14.51 | 9.8 | 3×1.4 | 2-M4 | 6.5 | 30°44ʼ | φ12.2 | 54.2 |
B1.5S36R-10 | 18.01 | 14.01 | 9.8 | - | - | - | 65°57ʼ | φ34.3 | 143 |
B1.5S36R-10H | 18.01 | 14.01 | 9.8 | - | - | - | 65°57ʼ | φ34.3 | 143 |
B1.5S36R#15H | 18.01 | 14.01 | 9.8 | 5×2.3 | 2-M4 | 4.5 | 65°57ʼ | φ34.3 | 130.6 |
B1.5S15L-8 | 22.19 | 12.83 | 10.1 | - | - | - | 22°28ʼ | φ11.7 | 41.9 |
B1.5S15L-8H | 22.19 | 12.83 | 10.1 | - | - | - | 22°28ʼ | φ11.7 | 41.9 |
B1.5S45R-12 | 22.31 | 19.51 | 10.1 | - | - | - | 73°56ʼ | φ46.6 | 283 |
B1.5S45R-12H | 22.31 | 19.51 | 10.1 | - | - | - | 73°56ʼ | φ46.6 | 283 |
產品記號的末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。
【*】(星號)附2顆固定螺絲。
模數2的尺寸圖
(單位:mm)
產品記號 Catalogue Number | 齒數比 Ratio u | 齒 數 Number of Teeth z | 基準圓 直 徑 Reference Diameter d | 齒尖圓 直 徑 Tip Diameter da | 組 裝 距 離 Locating Distance A | 孔 徑 Bore Diameter dd(H7) | 轂 外 徑 Hub Diameter dh | 轂 長 度 Hub Projection lh | 孔長 Bore Length l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2S18L-10 | 2 | 18 | φ36 | (φ40.20) φ38.35 | 53.12 | φ10 | φ28 | 15.12 | 27 |
B2S18L-10H | 2 | 18 | φ36 | (φ40.20) φ38.35 | 53.12 | φ10(H8) | φ28 | 15.12 | 27 |
B2S18L#12H | 2 | 18 | φ36 | (φ40.20) φ38.35 | 53.12 | φ12(H8) | φ28 | 15.12 | 27 |
B2S36R-12 | 2 | 36 | φ72 | (φ73.05) φ71.41 | 35.21 | φ12 | φ36 | 12 | 21 |
B2S36R-12H | 2 | 36 | φ72 | (φ73.05) φ71.41 | 35.21 | φ12(H8) | φ36 | 12 | 21 |
B2S36R#20H | 2 | 36 | φ72 | (φ73.05) φ71.41 | 35.21 | φ20(H8) | φ36 | 12 | 21 |
B2S15L-10 | 3 | 15 | φ30 | (φ34.66) φ33.35 | 62 | φ10 | φ26 | 16.33 | 28.9 |
B2S15L-10H | 3 | 15 | φ30 | (φ34.66) φ33.35 | 62 | φ10(H8) | φ26 | 16.33 | 28.9 |
B2S45R-14 | 3 | 45 | φ90 | (φ90.68) φ89.16 | 40 | φ14 | φ50 | 16 | 25.9 |
B2S45R-14H | 3 | 45 | φ90 | (φ90.68) φ89.16 | 40 | φ14(H8) | φ50 | 16 | 25.9 |
產品記號 Catalogue Number | 全 長 Overall Length lw | Tip Distance la | 齒 寬 Face Width b | 鍵 槽 Key Way b2 × t2 | 螺 絲 Set Screw | 齒尖角 Face Angle δa | ds | 重 量 Weight W(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | ls | ||||||||
B2S18L-10 | 29.36 | 18.17 | 13 | - | - | - | 30°53ʼ | φ17.4 | 130.3 |
B2S18L-10H | 29.36 | 18.17 | 13 | - | - | - | 30°53ʼ | φ17.4 | 130.3 |
B2S18L#12H | 29.36 | 18.17 | 13 | 4×1.8 | 2-M5 | 7.5 | 30°53ʼ | φ17.4 | 122 |
B2S36R-12 | 23.54 | 18.26 | 13 | - | - | - | 66°6ʼ | φ46.7 | 318.4 |
B2S36R-12H | 23.54 | 18.26 | 13 | - | - | - | 66°6ʼ | φ46.7 | 318.4 |
B2S36R#20H | 23.54 | 18.26 | 13 | 6×2.8 | 2-M5 | 6 | 66°6ʼ | φ46.7 | 284 |
B2S15L-10 | 30.2 | 17.78 | 13.4 | - | - | - | 22°19ʼ | φ16.6 | 104 |
B2S15L-10H | 30.2 | 17.78 | 13.4 | - | - | - | 22°19ʼ | φ16.6 | 104 |
B2S45R-14 | 29.76 | 26.02 | 13.4 | - | - | - | 73°47ʼ | φ62.3 | 680.6 |
B2S45R-14H | 29.76 | 26.02 | 13.4 | - | - | - | 73°47ʼ | φ62.3 | 680.6 |
產品記號的末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。
【*】(星號)附2顆固定螺絲。
模數2.5的尺寸圖
(單位:mm)
產品記號 Catalogue Number | 齒數比 Ratio u | 齒 數 Number of Teeth z | 基準圓 直 徑 Reference Diameter d | 齒尖圓 直 徑 Tip Diameter da | 組 裝 距 離 Locating Distance A | 孔 徑 Bore Diameter dd(H7) | 轂 外 徑 Hub Diameter dh | 轂 長 度 Hub Projection lh | 孔長 Bore Length l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2.5S18L-12 | 2 | 18 | φ45 | (φ50.25) φ48.63 | 64.29 | φ12 | φ36 | 17.04 | 32 |
B2.5S18L-12H | 2 | 18 | φ45 | (φ50.25) φ48.63 | 64.29 | φ12(H8) | φ36 | 17.04 | 32 |
B2.5S18L#15H | 2 | 18 | φ45 | (φ50.25) φ48.63 | 64.29 | φ15(H8) | φ36 | 17.04 | 32 |
B2.5S36R-14 | 2 | 36 | φ90 | (φ91.32) φ89.88 | 42.55 | φ14 | φ50 | 14 | 25 |
B2.5S36R-14H | 2 | 36 | φ90 | (φ91.32) φ89.88 | 42.55 | φ14(H8) | φ50 | 14 | 25 |
B2.5S36R#25H | 2 | 36 | φ90 | (φ91.32) φ89.88 | 42.55 | φ25(H8) | φ50 | 14 | 25 |
B2.5S15L-10 | 3 | 15 | φ37.5 | (φ43.13) φ41.9 | 77.93 | φ10(H8) | φ32 | 20.76 | 36.5 |
B2.5S15L-10H | 3 | 15 | φ37.5 | (φ43.13) φ41.9 | 77.93 | φ10(H8) | φ32 | 20.76 | 36.5 |
B2.5S45R-16 | 3 | 45 | φ112.5 | (φ113.28) φ112.2 | 40.67 | φ16 | φ60 | 14 | 24.5 |
B2.5S45R-16H | 3 | 45 | φ112.5 | (φ113.28) φ112.2 | 40.67 | φ16(H8) | φ60 | 14 | 24.5 |
產品記號 Catalogue Number | 全 長 Overall Length lw | Tip Distance la | 齒 寬 Face Width b | 鍵 槽 Key Way b2 × t2 | 螺 絲 Set Screw | 齒尖角 Face Angle δa | ds | 重 量 Weight W(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | ls | ||||||||
B2.5S18L-12 | 34.98 | 20.6 | 16.7 | - | - | - | 30°53ʼ | φ21.2 | 0.25 |
B2.5S18L-12H | 34.98 | 20.6 | 16.7 | - | - | - | 30°53ʼ | φ21.2 | 0.25 |
B2.5S18L#15H | 34.98 | 20.6 | 16.7 | 5×2.3 | 2-M5 | 8.5 | 30°53ʼ | φ21.2 | 0.24 |
B2.5S36R-14 | 28.14 | 21.37 | 16.7 | - | - | - | 66°6ʼ | φ57.6 | 0.64 |
B2.5S36R-14H | 28.14 | 21.37 | 16.7 | - | - | - | 66°6ʼ | φ57.6 | 0.64 |
B2.5S36R#25H | 28.14 | 21.37 | 16.7 | 8×3.3 | 2-M6 | 7 | 66°6ʼ | φ57.6 | 0.58 |
B2.5S15L-10 | 38.45 | 22.62 | 17 | - | - | - | 21°36ʼ | φ18.9 | 0.21 |
B2.5S15L-10H | 38.45 | 22.62 | 17 | - | - | - | 21°36ʼ | φ18.9 | 0.21 |
B2.5S45R-16 | 28.05 | 23.09 | 17 | - | - | - | 73°3ʼ | φ78.3 | 1.01 |
B2.5S45R-16H | 28.05 | 23.09 | 17 | - | - | - | 73°3ʼ | φ78.3 | 1.01 |
產品記號的末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。
【*】(星號)附2顆固定螺絲。
模數3的尺寸圖
(單位:mm)
產品記號 Catalogue Number | 齒數比 Ratio u | 齒 數 Number of Teeth z | 基準圓 直 徑 Reference Diameter d | 齒尖圓 直 徑 Tip Diameter da | 組 裝 距 離 Locating Distance A | 孔 徑 Bore Diameter dd(H7) | 轂 外 徑 Hub Diameter dh | 轂 長 度 Hub Projection lh | 孔長 Bore Length l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3S18L-15 | 2 | 18 | φ54 | (φ60.07) φ57.37 | 75.27 | φ15 | φ41 | 18.02 | 37 |
B3S18L-15H | 2 | 18 | φ54 | (φ60.07) φ57.37 | 75.27 | φ15(H8) | φ41 | 18.02 | 37 |
B3S18L#20H | 2 | 18 | φ54 | (φ60.07) φ57.37 | 75.27 | φ20(H8) | φ41 | 18.02 | 37 |
B3S36R-16 | 2 | 36 | φ108 | (φ109.47) φ107.0 | 52.32 | φ16 | φ60 | 18 | 31 |
B3S36R-16H | 2 | 36 | φ108 | (φ109.47) φ107.0 | 52.32 | φ16(H8) | φ60 | 18 | 31 |
B3S36R#30H | 2 | 36 | φ108 | (φ109.47) φ107.0 | 52.32 | φ30(H8) | φ60 | 18 | 31 |
B3S15L-12 | 3 | 15 | φ45 | (φ52.16) φ50.39 | 89.36 | φ12(H8) | φ36 | 20.36 | 42 |
B3S15L-12H | 3 | 15 | φ45 | (φ52.16) φ50.39 | 89.36 | φ12(H8) | φ36 | 20.36 | 42 |
B3S45R-18 | 3 | 45 | φ135 | (φ136.07) φ133.9 | 50.95 | φ18 | φ70 | 18 | 31 |
B3S45R-18H | 3 | 45 | φ135 | (φ136.07) φ133.9 | 50.95 | φ18(H8) | φ70 | 18 | 31 |
產品記號 Catalogue Number | 全 長 Overall Length lw | Tip Distance la | 齒 寬 Face Width b | 鍵 槽 Key Way b2 × t2 | 螺 絲 Set Screw | 齒尖角 Face Angle δa | ds | 重 量 Weight W(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | ls | ||||||||
B3S18L-15 | 40.12 | 22.79 | 20 | - | - | - | 30°9ʼ | φ27.5 | 0.39 |
B3S18L-15H | 40.12 | 22.79 | 20 | - | - | - | 30°9ʼ | φ27.5 | 0.39 |
B3S18L#20H | 40.12 | 22.79 | 20 | 6×2.8 | 2-M6 | 9 | 30°9ʼ | φ27.5 | 0.35 |
B3S36R-16 | 35.13 | 26.79 | 20 | - | - | - | 65°22ʼ | φ68.9 | 1.13 |
B3S36R-16H | 35.13 | 26.79 | 20 | - | - | - | 65°22ʼ | φ68.9 | 1.13 |
B3S36R#30H | 35.13 | 26.79 | 20 | 8×3.3 | 2-M6 | 9 | 65°22ʼ | φ68.9 | 1.01 |
B3S15L-12 | 43.4 | 23.05 | 22 | - | - | - | 22°44ʼ | φ26.7 | 0.33 |
B3S15L-12H | 43.4 | 23.05 | 22 | - | - | - | 22°44ʼ | φ26.7 | 0.33 |
B3S45R-18 | 36.06 | 30.06 | 22 | - | - | - | 74°12ʼ | φ90.3 | 1.85 |
B3S45R-18H | 36.06 | 30.06 | 22 | - | - | - | 74°12ʼ | φ90.3 | 1.85 |
產品記號的末尾附【H】的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。
【*】(星號)附2顆固定螺絲。
型號 |
---|
B2S18L-10 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 模數 | 齒數 (齒) | 齒數比 | 熱處理 | 齒寬 B (mm) | 軸孔徑 d (φ) | 精密度 (※新JIS) | 軸孔公差 | 彎曲方向 | 軸孔形狀 | 底孔品・完成品 | 轂長度lh | 螺絲 | 鍵槽(寬×深) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 2 | 18 | 2 | 無 | 13 | 10 | 3級 | H7 | 左 | 圓孔 | 底孔品 | 15.12 | 無 | 無 |
Loading...
形狀 | 螺旋型 | 材質 | 一般鐵鋼材 | 齒研 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
表面處理 | 無 | 彎曲轉角(deg) | 35 | 材質【詳細】 | S45C |
螺旋傘形齒輪的型號B2S18L-10頁面。
記載關於型號B2S18L-10之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
B1.5S18L-8H |
B1.5S36R-10 |
B1.5S36R-10-H-11 |
B2S18L-10H |
B2S36R-12 |
B2S36R-12H |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 模數 | 齒數 (齒) | 齒數比 | 熱處理 | 齒寬 B (mm) | 軸孔徑 d (φ) | 精密度 (※新JIS) | 軸孔公差 | 彎曲方向 | 軸孔形狀 | 底孔品・完成品 | 轂長度lh | 螺絲 | 鍵槽(寬×深) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 1.5 | 18 | 2 | 高周波 | 9.8 | 8 | 4級 | H8 | 左 | 圓孔 | 底孔品 | 12.49 | 無 | 無 | ||
6天~ | 1.5 | 36 | 2 | 無 | 9.8 | 10 | 3級 | H7 | 右 | 圓孔 | 底孔品 | 9 | 無 | 無 | ||
13天~ | 1.5 | 36 | 2 | 無 | 9.8 | 11 | 4級 | H7 | 右 | 圓孔 | 底孔品 | 9 | - | - | ||
23天~ | 2 | 18 | 2 | 高周波 | 13 | 10 | 4級 | H8 | 左 | 圓孔 | 底孔品 | 15.12 | 無 | 無 | ||
4天~ | 2 | 36 | 2 | 無 | 13 | 12 | 3級 | H7 | 右 | 圓孔 | 底孔品 | 12 | 無 | 無 | ||
5天~ | 2 | 36 | 2 | 高周波 | 13 | 12 | 4級 | H8 | 右 | 圓孔 | 底孔品 | 15.12 | 無 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策