(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/5/26 9:00 ~ 5/27 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

SUS等比傘形齒輪 (型號表)

SUS MITER GEARS

SUS等比傘形齒輪

【特長】
・模數0.8、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0 壓力角20 材質為SUS304不鏽鋼棒 齒數比1:1。
・材質為SUS304耐腐蝕性優異的直型等比傘形齒輪。
・齒輪精度等級為JIS B 1704 4級。
・軸固定【-】無鍵槽或螺牙孔,【*】表示有2處螺紋(相隔120°),固定力為1.6倍。
・SUS304的產品未附固定螺絲。
【用途】
・裝置的動力傳導、驅動、輸送部分 可利用直交軸傳達動力。
・半導體業界、食品業界等。

(i)請注意

  • ※此產品以1個為單位進行販售,不提供整組販售。敬請多加注意。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

M80SU20-1605

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

模數0.8/1

模數0.8/1的尺寸圖

模數1.5/2/2.5/3

模數1.5/2/2.5/31的尺寸圖

產品規格

容許傳導動力表(W)彎曲強度

型號旋轉速度(min-1
101002004006008001,000
M80SU200.22.75.511.016.522.027.5
M80SU250.44.69.318.728.137.546.6
M80SU300.77.114.228.442.656.868.6
M1SU200.55.110.220.530.841.151.0
M1SU250.88.517.134.351.568.382.4
M1SU301.212.825.651.377.099.3119.2
M1.5SU20-28101.717.935.871.7107.6138.6166.4
M1.5SU25-34102.727.955.8111.6163.5207.2246.7
M1.5SU30-38124.343.386.7173.4246.3309.5365.9
M2SU20-37124.040.881.6163.2236.5298.9355.1
M2SU25-40126.767.0134.0268.0402.1536.1670.1
M2SU30-511610.2102.7205.5397.2550.3681.6803.6
M2.5SU20-48148.181.9163.9325.8456.3570.6671.6
M3SU20-581614.3143.5287.0554.6768.4951.71122.0

材質SUS304的容許傳導動力表為參考值。

規格表

單位 : mm

型號
Catalogue Number
齒數比
Ratio
u
齒數
Number
of Teeth
z
基準圓
直徑
Reference
Diameter
d
齒尖圓
直徑
Tip
Diameter
da
組裝
距離
Locating
Distance
A
孔徑
Bore
Diameter
dd(H7)

外徑
Hub
Diameter
dh

長度
Hub
Projection
lh
孔長
Bore
Length
l
M80SU20-1605120φ16φ17.1316φ5φ12610
M80SU20*1605120φ16φ17.1316φ5φ12610
M80SU25-1805125φ20φ21.1318φ5φ16610.5
M80SU25*1805125φ20φ21.1318φ5φ16610.5
M80SU30-2006130φ24φ25.1320φ6φ18611
M80SU30*2006130φ24φ25.1320φ6φ18611
M1SU20-2106120φ20φ21.4121φ6φ16913
M1SU20*2106120φ20φ21.4121φ6φ16913
M1SU25-2306125φ25φ26.4123φ6φ20813
M1SU25*2306125φ25φ26.4123φ6φ20813
M1SU30-2608130φ30φ31.4126φ8φ228.914.5
M1SU30*2608130φ30φ31.4126φ8φ228.914.5
型號
Catalogue Number
全長
Overall
Length
lw
Tip
Distance
la
齒寬
Face
Width
b
螺絲
Set Screw
齒尖角
Face
Angle
δa
ds重量
Weight
W(g)
Mls
M80SU20-1605118.573.7--49°3'φ9.58.9
M80SU20*1605118.573.72-M3349°3'φ9.58.5
M80SU25-180511.678.574.7--48°51'φ11.717.3
M80SU25*180511.678.574.72-M3348°51ʼφ11.716.8
M80SU30-200612.348.575.6--47°42'φ14.124.8
M80SU30*200612.348.575.62-M43.547°42ʼφ14.123.8
M1SU20-210614.5311.714.3--49°3'φ11.819.9
M1SU20*210614.5311.714.32-M44.549°3'φ11.819.1
M1SU25-230614.711.215.3--48°51'φ15.034.1
M1SU25*230614.711.215.32-M4448°51ʼφ15.032.9
M1SU30-260815.8911.716.2--47°42'φ19.447
M1SU30*260815.8911.716.22-M54.547°42ʼφ19.445.2
型號
Catalogue Number
齒數比
Ratio
u
齒數
Number
of Teeth
z
基準圓
直徑
Reference
Diameter
d
齒尖圓
直徑
Tip
Diameter
da
組裝
距離
Locating
Distance
A
孔徑
Bore
Diameter
dd(H7)

外徑
Hub
Diameter
dh

長度
Hub
Projection
lh
孔長
Bore
Length
l
M1.5SU20-2810120φ30φ32.1228φ10φ241016.5
M1.5SU25-3410125φ37.5φ39.6234φ10φ3011.519
M1.5SU30-3812130φ45φ47.1238φ12φ3312.3421
M2SU20-3712120φ40(φ42.83)
φ41.32
37φ12φ341421
M2SU25-4012125φ50(φ52.83)
φ51.33
40φ12φ421121
M2SU30-5116130φ60(φ62.83)
φ61.36
51φ16φ4416.7928
M2.5SU20-4814120φ50(φ53.54)
φ51.66
48φ14φ421928
M3SU20-5816120φ60(φ64.24)
φ61.99
58φ16φ502335
型號
Catalogue Number
全長
Overall
Length
lw
Tip
Distance
la
齒寬
Face
Width
b
螺絲
Set Screw
齒尖角
Face
Angle
δa
ds重量
Weight
W(g)
Mls
M1.5SU20-281018.5314.066.8--49°3ʼφ17.755.4
M1.5SU25-341021.2616.317.5--48°51ʼφ23.7107.6
M1.5SU30-381222.8316.569.3--47°42ʼφ29.6153.6
M2SU20-37122418.418.5--49°3ʼφ23.9142.5
M2SU25-401223.3417.0710.5--48°51ʼφ32.3229.6
M2SU30-511630.7722.4112.4--47°42ʼφ38.9364.9
M2.5SU20-481432.0624.7711.1--49°3ʼφ28.5297
M3SU20-581639.0630.1213.6--49°3ʼφ35.5525.6

SUS304的產品未附固定螺絲。

型號
M80SU20-1605
型號數量折扣標準
出貨日
模數 齒數
(齒)
齒寬 B
(mm)
軸孔徑 d
(φ)
軸孔公差 軸孔形狀 底孔品・完成品 轂長度lh 螺絲 鍵槽(寬×深)
6天~ 0.8203.75H8圓孔底孔品6

Loading...

  1. 1

基本資訊

齒數比 1 材質 不鏽鋼 熱處理
齒研 表面處理 精密度(※新JIS) 4級
材質【詳細】 SUS304

SUS等比傘形齒輪的型號M80SU20-1605頁面。
記載關於型號M80SU20-1605之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
M1.5SU25-3410-H-12
M1.5SU25-3410-N-12
M1.5SU25-3410-P-12
M1.5SU30-3812
M80SU25-1805
M80SU30-2006
型號數量折扣標準
出貨日
模數 齒數
(齒)
齒寬 B
(mm)
軸孔徑 d
(φ)
軸孔公差 軸孔形狀 底孔品・完成品 轂長度lh 螺絲 鍵槽(寬×深)
13天~ 1.5257.512H7圓孔底孔品11.5--
13天~ 1.5257.512H7鍵槽孔+攻牙完成品11.5--
13天~ 1.5257.512H7圓孔+攻牙完成品11.5--
5天~ 1.5309.312H8圓孔底孔品12.34
6天~ 0.8254.75H8圓孔底孔品6
6天~ 0.8305.66H8圓孔底孔品6

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767